(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TRUSCO OIML円筒分銅 F2級(ステンレス製)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:MLCF-5G
TRUSCO OIML円筒分銅 F2級(ステンレス製) OIML 円筒分銅F2級 5g

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
7,661円
税込単価
8,427円

【特長】・OIML型F2級校正用分銅(円筒型鏡面仕上げ)です。・JCSS校正証...

詳細情報を確認する

型番

MLCF-5G 解除

Loading...

 
カタログを表示

MLCF-5G の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
表わす質量
トラスココード
奥行(mm)
高さ(mm)
幅(mm)
JANコード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MLCF-5G

5g
116-4136
8
14.8
8
4989999909548
5.000

1個

7,661( 8,427円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・OIML型F2級校正用分銅(円筒型鏡面仕上げ)です。
・JCSS校正証明書は別途料金にて発行致します。
・プラスチックケース付で保管に便利です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TRUSCO OIML円筒分銅 F2級(ステンレス製)の型番MLCF-5Gのページです。
型番MLCF-5Gに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TRUSCO OIML円筒分銅 F2級(ステンレス製)

TRUSCO OIML円筒分銅 F2級(ステンレス製)

    TRUSCO OIML円筒分銅 M1級(ステンレス製)

    TRUSCO OIML円筒分銅 M1級(ステンレス製)

      増おもり型分銅 ステンレス鋼製 M1級

      増おもり型分銅 ステンレス鋼製 M1級

        増おもり型分銅(非磁性ステンレス)

        増おもり型分銅(非磁性ステンレス)

          防塵・防水コンパクトスケール(ウォーターボーイ) HL-WPシリーズ一般校正書類付

          防塵・防水コンパクトスケール(ウォーターボーイ) HL-WPシリーズ一般校正書類付

            防塵・防水コンパクトスケール(ウォーターボーイ) HL-WPシリーズ JCSS校正書類付

            防塵・防水コンパクトスケール(ウォーターボーイ) HL-WPシリーズ JCSS校正書類付

              OIML型標準分銅 円筒型・板状

              OIML型標準分銅 円筒型・板状

                記録紙

                記録紙

                  ジャンクション・ボックス AD-4380SUS

                  ジャンクション・ボックス AD-4380SUS

                    デジタル上皿はかり 取引証明以外用

                    デジタル上皿はかり 取引証明以外用

                      増おもり型分銅(黄銅クロムメッキ)

                      増おもり型分銅(黄銅クロムメッキ)

                        基準分銅型円筒分銅

                        基準分銅型円筒分銅

                          デジタルクッキングスケール KD-177

                          デジタルクッキングスケール KD-177

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 村上衡器 新光電子 エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ 村上衡器 エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ シンワ測定 新光電子 新光電子 タニタ
                            通常価格 7,661円 7,470円 11,167円 6,652円 24,733円 29,596円 10,400円 4,500円 17,507円 26,000円 5,397円 4,515円 3,045円
                            通常出荷日 1日目   1日目   15日目~   10日目~   16日目   16日目   7日目~   3日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 6日目~   10日目~   8日目  
                            材質 非磁性ステンレス 非磁性ステンレス ステンレス 非磁性ステンレス - - - - - - その他 - -
                            精度等級詳細 F2級 M1級 - - - - - - - - - - -
                            材質詳細 非磁性ステンレスSUS304 非磁性ステンレスSUS304 - - - - - - - - - - -

                            TRUSCO OIML円筒分銅 F2級(ステンレス製)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            MLCF-100G
                            MLCF-10G
                            MLCF-1G
                            MLCF-1KG
                            MLCF-200G
                            MLCF-20G
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            表わす質量 トラスココード 奥行(mm) 高さ(mm) 幅(mm) JANコード 質量(g)

                            11,100円

                            ( 12,210円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            100g116-41272238224989999924008100.000

                            7,991円

                            ( 8,790円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            10g116-41281018.410498999990955510.000

                            7,661円

                            ( 8,427円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            1g116-412966.2649899999095241.000

                            24,000円

                            ( 26,400円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            1kg116-41304880.34849899999240391000

                            12,997円

                            ( 14,297円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            200g116-41312847284989999924015200.000

                            8,509円

                            ( 9,360円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            20g116-4132132213498999992398820.000

                            分銅カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました