(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TRUSCO OIML型 枕型分銅 M1級(ステンレス製)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

TRUSCO OIML型 枕型分銅 M1級(ステンレス製)

通常単価(税別)
82,048円
税込単価
90,253円

【特長】・OIML型M1級枕型校正用分銅です。・JCSS校正証明書は別途料金に...

詳細情報を確認する

  • 材質:
    ステンレス
  • 精度等級詳細:
    M1級
  • 材質詳細:
    ステンレスSUS420

型番

MLPM-10KG 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
表わす質量
トラスココード
奥行(mm)
高さ(mm)
幅(mm)
JANコード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MLPM-10KG

10kg
116-4142
96
100
194
4989999924053
10000.0

1個

82,048( 90,253円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・OIML型M1級枕型校正用分銅です。
・JCSS校正証明書は別途料金にて発行致します。
・アルミケース付きで保管に便利です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TRUSCO OIML型 枕型分銅 M1級(ステンレス製)の型番MLPM-10KGのページです。
型番MLPM-10KGに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TRUSCO OIML型 枕型分銅 M1級(ステンレス製)

TRUSCO OIML型 枕型分銅 M1級(ステンレス製)

    コンパクトスケール HTシリーズバリューパック

    コンパクトスケール HTシリーズバリューパック

      外部コントローラ AD-8922A

      外部コントローラ AD-8922A

        イシダ デジタル防水台秤 IWQ-30RS/60RS

        イシダ デジタル防水台秤 IWQ-30RS/60RS

          組込用計量ユニット

          組込用計量ユニット

            生産ライン組込み用 高精度計量センサー AD-4212B

            生産ライン組込み用 高精度計量センサー AD-4212B

              枕型校正用分銅 AD-1604シリーズ

              枕型校正用分銅 AD-1604シリーズ

                GX/GFシリーズオプション

                GX/GFシリーズオプション

                  エスコ 台はかり EA715DC-30/60/150

                  エスコ 台はかり EA715DC-30/60/150

                    シャワープルーフはかり(ステンレス皿付き)

                    シャワープルーフはかり(ステンレス皿付き)

                      デジタルクッキングスケール KD-320

                      デジタルクッキングスケール KD-320

                        デジタルスケール(取引証明以外用) KW-210

                        デジタルスケール(取引証明以外用) KW-210

                          台はかり BX-Kシリーズ

                          台はかり BX-Kシリーズ

                            メーカー トラスコ中山 エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ イシダ 新光電子 エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エスコ カスタム タニタ タニタ 島津製作所
                            通常価格 29,086円 9,726円 20,624円 200,857円 264,000円 475,000円 19,258円 7,859円 35,667円 8,739円 5,431円 11,952円 131,183円
                            通常出荷日 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目~   5日目   5日目   6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目   7日目   8日目   4日目~  
                            材質 ステンレス - - - - - 非磁性ステンレス - - - - - -
                            精度等級詳細 M1級 - - - - - - - - - - - -
                            材質詳細 ステンレスSUS420 - - - - - - - - - - - -

                            TRUSCO OIML型 枕型分銅 M1級(ステンレス製)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            MLPM-1KG
                            MLPM-20KG
                            MLPM-2KG
                            MLPM-5KG
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            表わす質量 トラスココード 奥行(mm) 高さ(mm) 幅(mm) JANコード 質量(g)

                            29,086円

                            ( 31,995円 )
                            1個 -

                            1日目

                            1kg116-414345479049899999240841000

                            105,105円

                            ( 115,616円 )
                            1個 -

                            1日目

                            20kg116-4144113134232498999992404620000.0

                            37,349円

                            ( 41,084円 )
                            1個 -

                            1日目

                            2kg116-4145608011049899999240772000.0

                            57,244円

                            ( 62,968円 )
                            1個 -

                            1日目

                            5kg116-4146758014849899999240605000.0

                            分銅カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました