(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

デジタル体重計 DP-7800PW

デジタル体重計 DP-7800PW

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
115,800円
税込価格
127,380円

【特長】・はかり本体と表示部(スタンド付)を自由に設置できるセパレート型。・表...

詳細情報を確認する

  • ひょう量(g):
    120000 / 150000
  • 最小表示(g):
    20/50
  • 質量(g):
    11000
  • 材質1:
    計量本体:鉄製
  • 材質2:
    指示計:樹脂製
  • 載台寸法(mm):
    354×354
  • 使用温度範囲(℃):
    -10~+40
  • 消費電力(W):
    0.15
  • 検定:
    国家検定品
  • 電源:
    単1形乾電池4本または専用ACアダプタ

(i)ご注意

  • ご注文時は使用地域(都道府県)のご確認をお願いします。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

型番
JANコード
トラスココード
全高(mm)
タイプ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4979916832295
162-0760
784~804
一体型

1個

115,800( 127,380円 )

5日目

4979916832301
161-9271
102
セパレート型

1個

115,800( 127,380円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・はかり本体と表示部(スタンド付)を自由に設置できるセパレート型。
・表示部を検者の手元に置けば、知られたくない体重値も他人に見られる心配がありません。
・集団検診などに最適です。
・ひょう量120kg、目量20gの高精度
・高さ45mmの大型液晶表示
・計量状態をLEDランプとブザー音で表現
・表示部の角度は調節可能
・使用場所を選ばないコードレス
・プリンタ接続(オプション)
・USBメモリ(オプション)
【用途】
・体重測定用。
【材質】
・計量本体:鉄製
・指示計:樹脂製

(i)ご注意

  • ご注文時は使用地域(都道府県)のご確認をお願いします。
■ウェイトチェッカ特集ページのご紹介
生産性と品質の向上が実現可能!A&D ウェイトチェッカ(重量選別機)の商品特長や導入事例などを幅広くご紹介

商品仕様

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

デジタル体重計 DP-7800PW

デジタル体重計 DP-7800PW

    デジタル体重計DP-7800PWシリーズ

    デジタル体重計DP-7800PWシリーズ

      高精度デジタル天秤

      高精度デジタル天秤

        デジタルクッキングスケール KJ-114

        デジタルクッキングスケール KJ-114

          高性能ポスタルスケール

          高性能ポスタルスケール

            無線プリンタ/印字用紙

            無線プリンタ/印字用紙

              高精度・コンパクトスケール HT-120

              高精度・コンパクトスケール HT-120

                デジタルクッキングスケール KJ213

                デジタルクッキングスケール KJ213

                  デジタル体重計 DP-7900PW

                  デジタル体重計 DP-7900PW

                    外部コントローラ AD-8922A

                    外部コントローラ AD-8922A

                      高精度・コンパクトスケール HT-120 JCSS校正書類付

                      高精度・コンパクトスケール HT-120 JCSS校正書類付

                        防水デジタル台はかり(検定付)

                        防水デジタル台はかり(検定付)

                          高精度デジタル天秤(音叉振動式)

                          高精度デジタル天秤(音叉振動式)

                            メーカー 大和製衡 大和製衡 イシダ タニタ 寺岡精工 大和製衡 エー・アンド・デイ タニタ 大和製衡 エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ クボタ計装 イシダ
                            通常価格 115,800円 115,800円 108,869円 3,435円 24,800円 830円 17,898円 2,892円 48,601円 20,624円 35,849円 88,143円 101,749円
                            通常出荷日 5日目   5日目   5日目   4日目   1日目   4日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   5日目   5日目~   16日目   4日目   5日目  
                            ひょう量(g) 120000 / 150000 200000 - 1000 1000 - 120(600ct,32mom) 2000 150000 - 120 - -
                            最小表示(g) 20/50 50 - 0.5 1 - 0.01 - 50 - 0.01 - -
                            質量(g) 11000 11000 - - - - - - 11000 - - - -
                            材質1 計量本体:鉄製 計量本体:鉄製 - - - - - - 計量本体:鉄製 - - - -
                            材質2 指示計:樹脂製 指示計:樹脂製 - - - - - - 指示計:樹脂製 - - - -

                            デジタル体重計 DP-7800PWのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            はかりカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました