(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

本質安全防爆デジタル台はかり DP-6700EX

本質安全防爆デジタル台はかり DP-6700EX

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
315,170円
税込価格
346,687円

【特長】・検定精度1/6000を実現しました。・電池BOXのみを非防爆エリアに...

詳細情報を確認する

  • ひょう量(g):
    300000
  • 最小表示(g):
    50
  • 乾電池対応:
    有り
  • 防塵・防水機能:
    有り
  • オプション:
    データロガー
  • 奥行(mm):
    895
  • 用途:
    爆発性雰囲気が存在する場所で使用可能。
  • 高さ(mm):
    145~170
  • 幅(mm):
    500
  • 質量(g):
    44000.0
  • 材質1:
    ステンレス製(SUS304)
  • 載台寸法(mm):
    500×750
  • 全高(mm):
    1327~1352
  • 目量(g):
    50
  • タイプ:
    中型ポールタイプ
  • センサー方式:
    電気抵抗線式ロードセル
  • 容器保護等級:
    非防水(IP20準拠)
  • 電源:
    単1形乾電池2本(マンガン電池のみ、アルカリ電池は不可)

(i)ご注意

  • 本製品の電源には、必ずパナソニック製の指定マンガン乾電池R20P(NB)をご使用ください。
  • アルカリ乾電池は使用不可です。
  • ご注文時は使用地域(都道府県)のご確認をお願いします。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

型番
JANコード
トラスココード
特長
検定
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4979916832585
162-0849
検定精度1/6000を実現しました。
国家検定品(精度等級:3級)

1個

315,170( 346,687円 )

8日目

4979916832639
162-0870
電池BOXのみを非防爆エリアに持ち出すだけの簡単電池交換です。
検定外品(取引証明以外用)

1個

315,170( 346,687円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・検定精度1/6000を実現しました。
・電池BOXのみを非防爆エリアに持ち出すだけの簡単電池交換です。
・零点印字が可能です。
・計量データ転送時にSEND表示とLED点灯で通信不良を防止します。
・手動充填補助機能搭載(3データ表示と3色LEDを標準搭載)です。
・データロガー(オプション)への送信はリアルタイムでもバッチでも可能です。
【用途】
・爆発性雰囲気が存在する場所で使用可能。
【材質】
・ステンレス製(SUS304)

(i)ご注意

  • 本製品の電源には、必ずパナソニック製の指定マンガン乾電池R20P(NB)をご使用ください。
  • アルカリ乾電池は使用不可です。
  • ご注文時は使用地域(都道府県)のご確認をお願いします。
■ウェイトチェッカ特集ページのご紹介
生産性と品質の向上が実現可能!A&D ウェイトチェッカ(重量選別機)の商品特長や導入事例などを幅広くご紹介

商品仕様

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

本質安全防爆デジタル台はかり DP-6700EX

本質安全防爆デジタル台はかり DP-6700EX

    本質安全防爆デジタル台はかり中型ステンレスハンドルタイプ

    本質安全防爆デジタル台はかり中型ステンレスハンドルタイプ

      本質安全防爆デジタル台はかり(取引証明用)小型ポールタイプ

      本質安全防爆デジタル台はかり(取引証明用)小型ポールタイプ

        本質安全防爆台はかり DP-6700Exシリーズ

        本質安全防爆台はかり DP-6700Exシリーズ

          本質安全防爆デジタル台はかり(取引証明用)中型ハンドルタイプ

          本質安全防爆デジタル台はかり(取引証明用)中型ハンドルタイプ

            本質安全防爆構造 パーソナル電子天びん EK-EPシリーズ

            本質安全防爆構造 パーソナル電子天びん EK-EPシリーズ

              本質安全防爆デジタル台はかり(取引証明用)中型ステンレスハンドルタイプ

              本質安全防爆デジタル台はかり(取引証明用)中型ステンレスハンドルタイプ

                本質安全防爆構造 パーソナル電子天びん EK-EPシリーズ一般校正書類付

                本質安全防爆構造 パーソナル電子天びん EK-EPシリーズ一般校正書類付

                  本質安全防爆構造 パーソナル電子天びん EK-EPシリーズ JCSS校正書類付

                  本質安全防爆構造 パーソナル電子天びん EK-EPシリーズ JCSS校正書類付

                    耐圧防爆構造ジャンクション・ボックス AD-4387

                    耐圧防爆構造ジャンクション・ボックス AD-4387

                      デジタル吊りばかり TDWCシリーズ

                      デジタル吊りばかり TDWCシリーズ

                        パーソナル電子天びん EK-Lシリーズ一般校正書類付

                        パーソナル電子天びん EK-Lシリーズ一般校正書類付

                          防塵・防水計量台 SBシリーズ

                          防塵・防水計量台 SBシリーズ

                            メーカー 大和製衡 大和製衡 大和製衡 大和製衡 大和製衡 エー・アンド・デイ 大和製衡 エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ トラスコ中山 エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ
                            通常価格 315,170円 503,880円 168,248円 168,248円 422,400円 83,474円 503,880円 76,958円 84,093円 35,794円 8,340円 49,436円 33,748円
                            通常出荷日 8日目   8日目   5日目   8日目   8日目   6日目   8日目   16日目   16日目   5日目   1日目   16日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            ひょう量(g) 300000 300000 - - 300000 - 300000 - - - - - -
                            最小表示(g) 50 50 - - 50 - 50 - - - 50 - -
                            乾電池対応 有り 有り 有り 有り 有り 有り 有り 有り 有り - 有り 無し -
                            防塵・防水機能 有り 無し 無し 無し 無し - 無し - - 有り - - 有り
                            オプション データロガー - - - - - - - - - - - -

                            本質安全防爆デジタル台はかり DP-6700EXのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            はかりカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました