(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アスマン通風乾湿計 電動式 RHG-1-AL型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:080310-006
アスマン通風乾湿計 電動式 RHG-1-AL型 アスマンツウフウカンシツケイ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
118,193円
税込単価
130,012円

【特長】・一定の風速の下での温度測定。・ゼンマイ式または電動式。・いずれも風速...

詳細情報を確認する

  • 測定温度範囲(℃):
    0~50℃
  • 温度最小表示(℃):
    0.2℃
  • 質量(g):
    740.0
  • 奥行(mm):
    110
  • 高さ(mm):
    450
  • 幅(mm):
    80
  • 特長:
    一定の風速の下での温度測定。ゼンマイ式または電動式。
  • 電源(V):
    単一乾電池2本

型番

080310-006 解除

Loading...

商品情報を表示

080310-006 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
セット内容・付属品
仕様・規格
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

080310-006

4589988664351
162-9248
単1乾電池2本、湿球布20枚、給水ボトル1本、給水ポット1本、ACアダプター1コ、計算尺1コ、温度計成績表1枚、セット用格納箱1コ、三脚1台、吊金具1コ
-

1個

118,193( 130,012円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・一定の風速の下での温度測定。
・ゼンマイ式または電動式。
・いずれも風速約3.7c/sの下での測定となります。
・現場測定に便利。
・三脚で所定の高さに調節できます。
・気象観測はもちろん、ビルや工場等の環境測定に適しています。
・長時間の測定にも、難しいメンテナンスを必要としないで対応でき、屋外・屋内を問わずご利用いただけます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

アスマン通風乾湿計 電動式 RHG-1-AL型の型番080310-006のページです。
型番080310-006に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アスマン通風乾湿計 電動式 RHG-1-AL型

アスマン通風乾湿計 電動式 RHG-1-AL型

    アスマン式通風乾湿計 水銀充填デュアルチューブガラス温度計タイプ

    アスマン式通風乾湿計 水銀充填デュアルチューブガラス温度計タイプ

      SK-1260指示計のみ

      SK-1260指示計のみ

        クランプ温度スマートプローブ

        クランプ温度スマートプローブ

          デジタル温湿度計 HT-700

          デジタル温湿度計 HT-700

            低位置用温度計 IES-3000/4000型用

            低位置用温度計 IES-3000/4000型用

              ソーラーアシスト式温湿度計

              ソーラーアシスト式温湿度計

                温湿度計スマートプローブ

                温湿度計スマートプローブ

                  小型記録温湿度計

                  小型記録温湿度計

                    ジャンボLCDデジタル温度計 2チャンネルタイプ

                    ジャンボLCDデジタル温度計 2チャンネルタイプ

                      小型防水データロガー TR-55I-TC

                      小型防水データロガー TR-55I-TC

                        温度・湿度・大気圧データロガー“おんどとり”

                        温度・湿度・大気圧データロガー“おんどとり”

                          サーミスター温度計

                          サーミスター温度計

                            メーカー 柴田科学 佐藤計量器製作所 佐藤計量器製作所 テストー アイ電子技研 柴田科学 シチズン(リズム時計) テストー ケニス 佐藤計量器製作所 T&D T&D カスタム
                            通常価格 111,726円 2,600円 21,259円 10,000円 130,000円 25,651円 8,500円 18,269円 48,800円 15,881円 24,424円 37,655円 4,800円
                            通常出荷日 6日目~   7日目   4日目   6日目   6日目   6日目   1日目   2日目   4日目   4日目   7日目   1日目   1日目  
                            測定温度範囲(℃) 0~50℃ - サーミスタ:-30.0~199.9、熱電対:-99.9~1250 -40~150 -10.0~+60.0 - -9.9~50 - -15~40(最小目盛2) - -199~1700 0~50 -50~150
                            温度最小表示(℃) 0.2℃ - 0.1(199.9℃まで)/1(200℃以上) 0.1 - - -9.9 - -15 - - 0.1 0.1/1
                            質量(g) 740.0 - - - - - - - - - - - -
                            奥行(mm) 110 - - - - - - - - - - - -
                            高さ(mm) 450 - - - - - - - - - - - -

                            アスマン通風乾湿計 電動式 RHG-1-AL型のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            080310-007
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            JANコード トラスココード セット内容・付属品 仕様・規格

                            111,726円

                            ( 122,899円 )
                            1個 -

                            19日目

                            4589988664368162-9242単1乾電池2本、湿球布20枚、給水ボトル1本、給水ポット1本、ACアダプター1コ、計算尺1コ、温度計成績表1枚、本体用格納箱1コ持ち運びが便利で、温湿度測定器として幅広い用途を持っています。

                            温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました