(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

黒球温度計 GTM-1型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

黒球温度計 GTM-1型

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
42,751円
税込価格
47,026円

【特長】・騒音計はNL-27がご使用になれます(リオン社製NL-27ご使用の際...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    温度計
  • 測定温度範囲(℃):
    0~70
  • 使用温度範囲(℃):
    0~60
  • JANコード:
    4589988653706
  • トラスココード:
    168-0334
  • 質量(g):
    130
  • 電源(V):
    IES-4000本体より供給
  • 仕様:
    測定原理:抵抗変化方式

型番

080610-6 解除

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

080610-6

1個

42,751( 47,026円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・騒音計はNL-27がご使用になれます(リオン社製NL-27ご使用の際は専用ケーブル「080610-006」が別途必要となります)。
・測定値はIES-4000型側に表示されます(GTM-1型側には測定値は表示されません)。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

黒球温度計 GTM-1型

黒球温度計 GTM-1型

    ポータブルデータコレクタ

    ポータブルデータコレクタ

      小型防水データロガー TR-55I-V

      小型防水データロガー TR-55I-V

        表面測定用センサ

        表面測定用センサ

          温度計プローブ 表面汎用・表面L形

          温度計プローブ 表面汎用・表面L形

            パルス検出ケーブル PMP-3200

            パルス検出ケーブル PMP-3200

              ボタン型温度ロガー

              ボタン型温度ロガー

                精密棒状水銀温度計(最小目盛:0.1℃)

                精密棒状水銀温度計(最小目盛:0.1℃)

                  無線温度ロガー 親機・中継器 SK-L700R

                  無線温度ロガー 親機・中継器 SK-L700R

                    棒状標準温度計

                    棒状標準温度計

                      コミュニケーションポート TR-50U2

                      コミュニケーションポート TR-50U2

                        温度計用延長コード10m 2459-22

                        温度計用延長コード10m 2459-22

                          デジタル温度計 TC用キャリングケース

                          デジタル温度計 TC用キャリングケース

                            メーカー 柴田科学 ケニス T&D マザーツール ライン精機 T&D ケニス アズワン 佐藤計量器製作所 佐藤計量器製作所 T&D 東京硝子器械 ライン精機
                            通常価格 42,751円 32,000円 23,513円 6,652円 19,394円 8,434円 16,335円 22,918円 5,743円 42,146円 17,143円 15,000円 3,682円
                            通常出荷日 6日目   8日目   7日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目   7日目~   19日目~   1日目~   3日目   1日目   9日目   7日目  
                            商品タイプ 温度計 温湿度記録計(ロガー) - 熱感知センサー 中心温度計 その他アクセサリ - - - 温度計 その他アクセサリ - その他アクセサリ
                            測定温度範囲(℃) 0~70 - - - - - -40~85 - - -50~0℃ - - -
                            使用温度範囲(℃) 0~60 - - - -40~500 - - - - - - - -
                            JANコード 4589988653706 - - - - - - - - - - - -
                            トラスココード 168-0334 - - - - - - - - - - - -

                            黒球温度計 GTM-1型のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました