(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

2127R ACクランプメータ

2127R ACクランプメータ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
15,577円
税込単価
17,135円

【特長】・ 起動電流等のピーク値が測定できるピークホールド機能・ 暗所で見やす...

詳細情報を確認する

型番

KEW2127R 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KEW2127R

1個

15,577( 17,135円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ 起動電流等のピーク値が測定できるピークホールド機能
・ 暗所で見やすいバックライト付
・ 国際規格に準拠した安全設計
・ 歪んだ波形でも正確に測定できる真の実効値測定
・ 活線チェックが可能なNCV機能

■計測機器特集ページのご紹介
品揃え拡大中!電源装置やテスターをはじめ、計測機器周辺商品をご紹介しております。

商品仕様

KEW2127Rで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

2127R ACクランプメータの型番KEW2127Rのページです。
型番KEW2127Rに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

2127R ACクランプメータ

2127R ACクランプメータ

    現場用デジタルマルチメータ

    現場用デジタルマルチメータ

      デジタルマルチメータ

      デジタルマルチメータ

        クランプメーター(漏れ電流・負荷電流計測用)

        クランプメーター(漏れ電流・負荷電流計測用)

          フルオートフレキシブルクランプメーター(交流電流測定用)

          フルオートフレキシブルクランプメーター(交流電流測定用)

            6024PV 太陽光発電システム総合試験機

            6024PV 太陽光発電システム総合試験機

              クランプテスタ(交流・直流電流測定用)

              クランプテスタ(交流・直流電流測定用)

                KYORITSU AC/DCクランプ付デジタルマルチメータ"キューメイド"

                KYORITSU AC/DCクランプ付デジタルマルチメータ"キューメイド"

                  カスタム ACクランプメータ C-01S

                  カスタム ACクランプメータ C-01S

                    デジタルマルチメーター AD-5527A

                    デジタルマルチメーター AD-5527A

                      デジタルマルチメーターTY700シリーズ

                      デジタルマルチメーターTY700シリーズ

                        カスタム デジタルマルチメータ 薄型手帳サイズ

                        カスタム デジタルマルチメータ 薄型手帳サイズ

                          電圧データロガー VR-71用オプション

                          電圧データロガー VR-71用オプション

                            メーカー 共立電気計器 共立電気計器 カスタム 共立電気計器 カスタム 共立電気計器 横河計測株式会社 共立電気計器 カスタム エー・アンド・デイ 横河計測株式会社 カスタム T&D
                            通常価格 15,577円 12,771円 6,916円 32,510円 16,850円 77,883円 26,514円 11,297円 8,407円 2,200円 57,312円 4,000円 1,520円
                            通常出荷日 2日目   2日目~   1日目   1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目~   1日目   6日目~  
                            商品区分 本体 - - 本体 本体 - 本体 - 本体 - - - -
                            アナログ/デジタル デジタル - - デジタル デジタル - デジタル - デジタル - - - -
                            測定項目 交流電流 / 交流電圧 / 直流電圧 / 抵抗 - - - 交流電流 - - - 交流電流 - - - -
                            測定範囲:交流電流(A) 0~1000 - - - 0~1000 - - - 0~200 - - - -
                            測定範囲:交流電圧(V) 0~600 - - - - - - - - - - - -

                            2127R ACクランプメータのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            クランプメータカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました