(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:KEW1020R
現場用デジタルマルチメータ 1020R デジタルマルチメータ

現場用デジタルマルチメータ KEW1020R

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
12,771円
税込単価
14,048円

【特長】・安全性に配慮した現場用デジタルマルチメータです。【用途】・電気工事全...

詳細情報を確認する

  • アナログ/デジタル:
    デジタル
  • 商品区分:
    本体
  • CE:
    あり
  • レンジ切替:
    自動
  • 測定範囲:抵抗(Ω):
    0~40M
  • 測定範囲:容量(F):
    0~1000μ
  • 測定範囲:周波数(Hz):
    0~99.99k
  • 検電機能:
    なし
  • データホールド:
    あり
  • 省電力機能:
    オートパワーセーブ
  • リラティブ機能:
    あり
  • バーグラフ表示:
    なし
  • 最大最小平均表示:
    なし
  • 測定データ転送機能:
    なし
  • 寸法(mm):
    75×40×155
  • 本体質量(g):
    250
  • 検波方式:
    真の実効値清流(RMS)
  • 電源:
    単4乾電池R03((1.5V)×2
  • 付属品:
    ウイングホルダ、測定コード、テスト電池、取扱説明書

型番

KEW1020R 解除

Loading...

KEW1020R の仕様・寸法情報

型番
測定項目
測定範囲:直流電圧(V)
測定範囲:交流電圧(V)
測定範囲:直流電流(A)
測定範囲:交流電流(A)
トラスココード
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KEW1020R

直流電圧 / 交流電圧 / 抵抗 / 容量 / 周波数 / 導通チェック / ダイオード試験
0~1000
0~1000
-
-
176-0479
4560187065996

1個

12,771( 14,048円 )

14日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・安全性に配慮した現場用デジタルマルチメータです。
【用途】
・電気工事全般に。

■計測機器特集ページのご紹介
品揃え拡大中!電源装置やテスターをはじめ、計測機器周辺商品をご紹介しております。

商品仕様

KEW1020Rで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

現場用デジタルマルチメータの型番KEW1020Rのページです。
型番KEW1020Rに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

現場用デジタルマルチメータ

現場用デジタルマルチメータ

    デジタルクランプテスタ CENTER-202

    デジタルクランプテスタ CENTER-202

      クランプメーター(交流・直流電流測定用) TESTO770-1

      クランプメーター(交流・直流電流測定用) TESTO770-1

        フルオートフレキシブルクランプメーター(交流電流測定用)

        フルオートフレキシブルクランプメーター(交流電流測定用)

          2127R ACクランプメータ

          2127R ACクランプメータ

            デジタルマルチメータ

            デジタルマルチメータ

              6024PV 太陽光発電システム総合試験機

              6024PV 太陽光発電システム総合試験機

                デジタルクランプメーター(交流・直流電流測定用)

                デジタルクランプメーター(交流・直流電流測定用)

                  クランプメーター AD-5586

                  クランプメーター AD-5586

                    導通チェッカー DT-37

                    導通チェッカー DT-37

                      クランプメーター(漏れ電流・負荷電流計測用)

                      クランプメーター(漏れ電流・負荷電流計測用)

                        クランプメーター(交流・直流電流測定用)TESTO770-2

                        クランプメーター(交流・直流電流測定用)TESTO770-2

                          オシロスコープ用受動電圧プローブ GTP

                          オシロスコープ用受動電圧プローブ GTP

                            メーカー 共立電気計器 A-Gas Japan(旧FUSO) テストー カスタム 共立電気計器 カスタム 共立電気計器 共立電気計器 エー・アンド・デイ マザーツール 共立電気計器 テストー テクシオ・テクノロジー
                            通常価格 12,771円 24,594円 28,789円 16,850円 15,577円 6,916円 77,883円 23,175円 10,791円 2,600円 32,510円 38,001円 10,625円
                            通常出荷日 2日目~   5日目   1日目   1日目   2日目   1日目   1日目   1日目~   1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   2日目~  
                            アナログ/デジタル デジタル - - - - デジタル - - - - - - -
                            商品区分 本体 - - - - 本体 - - - - - - -
                            CE あり - - - - - - - - - - - -
                            レンジ切替 自動 - - - - 自動 - - - - - - -
                            測定範囲:抵抗(Ω) 0~40M - - - - 0~60M - - - - - - -

                            現場用デジタルマルチメータのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            KEW1021R
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            測定項目 測定範囲:直流電圧
                            (V)
                            測定範囲:交流電圧
                            (V)
                            測定範囲:直流電流
                            (A)
                            測定範囲:交流電流
                            (A)
                            トラスココード JANコード

                            12,771円

                            ( 14,048円 )
                            1個 あり

                            2日目

                            ダイオード試験 / 導通チェック / 周波数 / 直流電流 / 交流電圧 / 直流電圧 / 容量 / 抵抗 / 交流電流0~6000~6000~100~10176-04564560187065903

                            テスタ・マルチメータカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました