(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アナログ絶縁抵抗計 4レンジ Bluetooth搭載 MODEL 3441BT

アナログ絶縁抵抗計 4レンジ Bluetooth搭載 MODEL 3441BT

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
44,651円
税込単価
49,116円

【特長】・IoT時代のアナログメガです。・面倒な本体設定は不要です。・アプリだ...

詳細情報を確認する

  • 商品区分:
    本体
  • アナログ/デジタル:
    アナログ
  • レンジ数:
    4
  • 定格測定電圧(V):
    250 / 500 / 125 / 1000
  • 絶縁抵抗測定範囲(MΩ):
    0.1~2000
  • オートディスチャージ機能(自動放電機能):
    なし
  • コンパレータ機能:
    なし
  • 通信機能:
    Bluetooth
  • 電源:
    単3乾電池×4
  • トラスココード:
    176-0445
  • JANコード:
    4560187066641
  • 寸法(mm):
    156×46×97
  • 本体質量(g):
    440
  • 付属品:
    リモートスイッチ付測定プローブ、ワニグチコードセット、携帯用ケース、先端金具・ロング、肩掛ベルト、取扱説明書、テスト用電池

型番

KEW3441BT 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KEW3441BT

1個

44,651( 49,116円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・IoT時代のアナログメガです。
・面倒な本体設定は不要です。
・アプリだけで簡単接続できます。
・ios、Androidの両タブレットに対応します。
・Bluetooth Smart搭載
・片手で持てる軽量コンパクトサイズ
・スピーディな測定に役立つ機能を搭載
・見やすいスケール目盛
・抵抗状態をLEDの色で確認(緑:高抵抗、赤:低抵抗)
・リモートスイッチ付測定コード
・取り出し・収納が簡単な携帯用ケース付
【用途】
・絶縁測定に。

■計測機器特集ページのご紹介
品揃え拡大中!電源装置やテスターをはじめ、計測機器周辺商品をご紹介しております。

カタログ

 

KEW3441BTで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アナログ絶縁抵抗計 4レンジ Bluetooth搭載 MODEL 3441BTの型番KEW3441BTのページです。
型番KEW3441BTに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アナログ絶縁抵抗計 4レンジ Bluetooth搭載 MODEL 3441BT

アナログ絶縁抵抗計 4レンジ Bluetooth搭載 MODEL 3441BT

    アナログ絶縁抵抗計 1レンジ KEW 3411/3412

    アナログ絶縁抵抗計 1レンジ KEW 3411/3412

      カスタム デジタルマルチメータ(袋型ソフトケース付属)

      カスタム デジタルマルチメータ(袋型ソフトケース付属)

        USBオシロスコープ 入力チャンネル4

        USBオシロスコープ 入力チャンネル4

          デジタルマルチメータ M-03FBM

          デジタルマルチメータ M-03FBM

            カスタム デジタルマルチメータ 薄型手帳サイズ

            カスタム デジタルマルチメータ 薄型手帳サイズ

              デジタルマルチメータ

              デジタルマルチメータ

                6024PV 太陽光発電システム総合試験機

                6024PV 太陽光発電システム総合試験機

                  音聴棒用増幅器きくぞう君

                  音聴棒用増幅器きくぞう君

                    アナログ絶縁抵抗計 2レンジ MODEL 3144A/3145A

                    アナログ絶縁抵抗計 2レンジ MODEL 3144A/3145A

                      カスタム デジタルマルチメータ 薄型手帳サイズ バックライト付

                      カスタム デジタルマルチメータ 薄型手帳サイズ バックライト付

                        カード型ミドルクラステスタ

                        カード型ミドルクラステスタ

                          パワーメータ GPM-8213

                          パワーメータ GPM-8213

                            メーカー 共立電気計器 共立電気計器 カスタム ケニス カスタム カスタム カスタム 共立電気計器 グッドマン 共立電気計器 カスタム カスタム テクシオ・テクノロジー
                            通常価格 44,651円 24,267円 2,784円 288,420円 4,497円 4,000円 6,916円 77,883円 33,393円 30,435円 4,563円 5,282円 125,667円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   11日目   1日目   1日目   1日目   1日目   4日目   1日目   1日目   1日目   4日目~  
                            商品区分 本体 本体 - - - - - - - 本体 - - -
                            アナログ/デジタル アナログ アナログ - - - - - - - アナログ - - -
                            レンジ数 4 1 - - - - - - - 2 - - -
                            定格測定電圧(V) 250 / 500 / 125 / 1000 - - - - - - - - - - - -
                            絶縁抵抗測定範囲(MΩ) 0.1~2000 - - - - - - - - - - - -

                            アナログ絶縁抵抗計 4レンジ Bluetooth搭載 MODEL 3441BTのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            絶縁抵抗計カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました