(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

おんどとり ユーエスビー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:3-313-0055
おんどとり ユーエスビー おんどとり ユーエスビー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
35,001円
税込単価
38,501円

【特長】・温度・湿度・照度・紫外線各1チャンネルのデータロガーです。・データ収...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    温湿度記録計(ロガー)
  • 奥行(mm):
    18
  • 高さ(mm):
    55
  • 幅(mm):
    78
  • 質量(g):
    62.000
  • セット内容・付属品:
    単3電池×1、USBケーブル×1、ソフトウェア一式
  • 電源:
    単3電池×1

型番

3-313-0055 解除

Loading...

商品情報を表示

3-313-0055 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
トラスココード
精度
メモリ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-313-0055

180-5248
温度/±0.5℃ 湿度/±5%RH、照度/±5% 紫外線/±5%
8000データ×4ch

1個

35,001( 38,501円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・温度・湿度・照度・紫外線各1チャンネルのデータロガーです。
・データ収集は、USB通信やデータコレクターの他、携帯電話での赤外線通信でも可能です(携帯電話の機種によります)。
【用途】
・温湿度管理に。
・照度測定に。
・紫外線測定に。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

おんどとり ユーエスビーの型番3-313-0055のページです。
型番3-313-0055に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

おんどとり ユーエスビー

おんどとり ユーエスビー

    おんどとり USB

    おんどとり USB

      照度/紫外線/温度/湿度データロガー

      照度/紫外線/温度/湿度データロガー

        シリアル通信ケーブル TR-6C10

        シリアル通信ケーブル TR-6C10

          デジタル温湿度計(外部センサータイプ)-20~60℃/5~95%RH

          デジタル温湿度計(外部センサータイプ)-20~60℃/5~95%RH

            ワイヤレスドングル

            ワイヤレスドングル

              おんどとり Jr.Wireless 照度紫外線センサ・温湿度センサ

              おんどとり Jr.Wireless 照度紫外線センサ・温湿度センサ

                照度紫外線センサ ISA-3151

                照度紫外線センサ ISA-3151

                  温湿度計スマートプローブ

                  温湿度計スマートプローブ

                    コミュニケーションポート TR-50U2

                    コミュニケーションポート TR-50U2

                      USB対応型温湿度データロガー

                      USB対応型温湿度データロガー

                        サーモレコーダーミニ

                        サーモレコーダーミニ

                          マルチチャンネルワイヤレス環境温湿度計 AD-5664SET

                          マルチチャンネルワイヤレス環境温湿度計 AD-5664SET

                            メーカー ケニス ケニス T&D T&D A-Gas Japan(旧FUSO) アズワン ケニス T&D テストー T&D A-Gas Japan(旧FUSO) 東京硝子器械 エー・アンド・デイ
                            通常価格 33,201円 41,000円 35,000円 2,500円 47,263円 3,900円 47,000円 16,067円 18,269円 17,143円 23,728円 14,000円 7,000円
                            通常出荷日 8日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 6日目   19日目   12日目   4日目   6日目   2日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            商品タイプ 温湿度記録計(ロガー) 温湿度記録計(ロガー) 温湿度記録計(ロガー) その他アクセサリ 温湿度計(外部センサータイプ) - 温湿度記録計(ロガー) - - その他アクセサリ 温湿度記録計(ロガー) 温湿度記録計 温湿度計
                            奥行(mm) 18 - - - - - - - - - - - -
                            高さ(mm) 55 - - - - - - - - - - - -
                            幅(mm) 78 - - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 62.000 約62 - - - - 約68(電池含む) - - - - - -

                            おんどとり ユーエスビーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 連続計測時間を教えてください。
                            A
                            連続計測時間については、計測間隔、使用電源などの条件によって変わるので一概には言えません。まずは、計測間隔と使用電源を決めてから候補を絞り込むのがよいでしょう。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            3-313-0062
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            トラスココード 精度 メモリ

                            33,201円

                            ( 36,521円 )
                            1個 -

                            8日目

                            180-5205温度/平均±0.3℃ 湿度/±5%RH(25℃ 50%) 気圧/±1.5hPa8000データ×3ch

                            温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました