(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

おんどとり ジュニア

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:3-109-0340
おんどとり ジュニア おんどとり ジュニア

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
14,001円
税込単価
15,401円

【特長】・ロガー本体に防水性能を持たせ、屋外、寒冷地、冷凍庫といった過酷な環境...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    温湿度記録計(ロガー)
  • 防滴・防水機能:
    防水
  • 奥行(mm):
    19
  • 高さ(mm):
    62(突起部除く)
  • 幅(mm):
    47
  • メモリ:
    16000データ
  • 電源:
    リチウム電池×1

型番

3-109-0340 解除

Loading...

商品情報を表示

3-109-0340 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
測定温度範囲(℃)
質量(g)
トラスココード
精度
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-109-0340

-40~80
54.000
180-5243
平均±0.5℃

1個

14,001( 15,401円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ロガー本体に防水性能を持たせ、屋外、寒冷地、冷凍庫といった過酷な環境下での使用を可能にした温度データロガーです。
・防水機能(IP64:生活防水)付です。
・携帯電話の赤外線通信を使って記録データを収集できます。
・ソフトウェアで設定した上下限値と判定時間を超えた場合警報が発生します。
・本体の警報LEDが点滅し、液晶にもエラーサインが表示されます。
【用途】
・温度管理に。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

おんどとり ジュニアの型番3-109-0340のページです。
型番3-109-0340に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

おんどとり ジュニア

おんどとり ジュニア

    環境温湿度計 AD-5685

    環境温湿度計 AD-5685

      ネットワークサーモレコーダー

      ネットワークサーモレコーダー

        照度/紫外線/温度/湿度データロガー

        照度/紫外線/温度/湿度データロガー

          防水型デジタル温度計 70×40×171mm

          防水型デジタル温度計 70×40×171mm

            おんどとり Jr.Wireless 照度紫外線センサ・温湿度センサ

            おんどとり Jr.Wireless 照度紫外線センサ・温湿度センサ

              アナログ温湿度計 9CZ013シリーズ

              アナログ温湿度計 9CZ013シリーズ

                マルチチャンネルワイヤレス環境温湿度計 AD-5664SET

                マルチチャンネルワイヤレス環境温湿度計 AD-5664SET

                  サーモレコーダー

                  サーモレコーダー

                    大型デジタル温湿度計 SN-908 -9.9~50.0℃/20~95%RH

                    大型デジタル温湿度計 SN-908 -9.9~50.0℃/20~95%RH

                      TRUSCO 小さい温湿度計

                      TRUSCO 小さい温湿度計

                        SK-1260指示計のみ

                        SK-1260指示計のみ

                          TRUSCO 防滴型ポータブル温湿度計 ウィズモ

                          TRUSCO 防滴型ポータブル温湿度計 ウィズモ

                            メーカー ケニス エー・アンド・デイ 東京硝子器械 T&D ケニス ケニス シチズン(リズム時計) エー・アンド・デイ 東京硝子器械 熱研 トラスコ中山 佐藤計量器製作所 トラスコ中山
                            通常価格 14,001円 6,545円 29,092円 35,000円 19,650円 47,000円 3,301円 7,000円 31,402円 4,441円 1,846円 21,259円 2,732円
                            通常出荷日 8日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 19日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   4日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   4日目   1日目  
                            商品タイプ 温湿度記録計(ロガー) 温湿度計 温湿度記録計 温湿度記録計(ロガー) 温度計(外部センサータイプ) 温湿度記録計(ロガー) - 温湿度計 温湿度記録計 温湿度計 - 温度計 -
                            防滴・防水機能 防水 - - - 防水 なし - - - - - 防水 -
                            奥行(mm) 19 - - - - - - - - - - - -
                            高さ(mm) 62(突起部除く) - - - - - - - - - - - -
                            幅(mm) 47 - - - - - - - - - - - -

                            おんどとり ジュニアのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            3-109-0342
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            測定温度範囲
                            (℃)
                            質量(g) トラスココード 精度

                            16,000円

                            ( 17,600円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            -60~15555.000180-5203平均±0.3℃(-20~80℃)/平均±0.5℃(-40~20℃/80~110℃)/平均±1.0℃(-60~-40℃/110~155℃)

                            温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました