(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ポータブルデータコレクタ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ポータブルデータコレクタ

通常単価(税別)
32,000円
税込単価
35,200円

【特長】・RTR-500シリーズを測定場所に設置したまま、データ収集・保存・グ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    温湿度記録計(ロガー)
  • 奥行(mm):
    26.3
  • 高さ(mm):
    125
  • 幅(mm):
    58
  • 質量(g):
    127.000
  • トラスココード:
    180-5227
  • セット内容・付属品:
    単4電池×2、USBケーブル×1、ソフトウェア一式
  • 電源:
    単4電池×2

型番

3-109-0220 解除

Loading...

製品仕様

型番奥行(mm)高さ(mm)電源幅(mm)質量(g)トラスココードセット内容・付属品
3-109-022026.3125単4電池×258127.000180-5227単4電池×2、USBケーブル×1、ソフトウェア一式
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-109-0220

1個

32,000( 35,200円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・RTR-500シリーズを測定場所に設置したまま、データ収集・保存・グラフ確認・記録間隔の設定を行う事ができるデータコレクタです。
・警報値を超えるとブザーでお知らせします。
【用途】
・データ収集に。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ポータブルデータコレクタの型番3-109-0220のページです。
型番3-109-0220に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ポータブルデータコレクタ

ポータブルデータコレクタ

    温湿度計スマートプローブ

    温湿度計スマートプローブ

      ネットワークサーモレコーダー

      ネットワークサーモレコーダー

        おんどとり LAN

        おんどとり LAN

          デジタル温湿度ロガー(でかモニ・メモリタイプ)

          デジタル温湿度ロガー(でかモニ・メモリタイプ)

            無線温度・温湿度ロガー

            無線温度・温湿度ロガー

              USB対応温度データロガー

              USB対応温度データロガー

                コミュニケーションポート TR-50U2

                コミュニケーションポート TR-50U2

                  デジタル温度データロガー AD-5326TT/AD-5326T

                  デジタル温度データロガー AD-5326TT/AD-5326T

                    レーザーマーカー付き赤外線放射温度計 AD-5634

                    レーザーマーカー付き赤外線放射温度計 AD-5634

                      サーモレコーダー

                      サーモレコーダー

                        無線温度ロガー 親機・中継器 SK-L700R

                        無線温度ロガー 親機・中継器 SK-L700R

                          メーカー ケニス テストー 東京硝子器械 ケニス アズワン ケニス A-Gas Japan(旧FUSO) T&D エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ 東京硝子器械 佐藤計量器製作所
                          通常価格 32,000円 18,269円 29,092円 28,814円 16,800円 16,150円 20,810円 17,143円 1,502円 32,931円 31,402円 5,743円
                          通常出荷日 8日目   2日目   19日目   4日目   1日目   7日目   5日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目   1日目~  
                          商品タイプ 温湿度記録計(ロガー) - 温湿度記録計 温湿度記録計(ロガー) - 温湿度記録計(ロガー) 温度計 その他アクセサリ - 放射温度計 温湿度記録計 -
                          奥行(mm) 26.3 - - - - - - - - - - -
                          高さ(mm) 125 - - - - - - - - - - -
                          幅(mm) 58 - - - - - - - - - - -
                          質量(g) 127.000 - - wfシリーズ/約55 nwシリーズ/約65 - - - - - - - -

                          ポータブルデータコレクタのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ツール用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました