(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:CDM-7100
デジタルマルチメータ デジタルマルチメータ

デジタルマルチメータ CDM-7100

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
8,633円
税込単価
9,496円

【特長】・電圧(直流、交流)、電流(直流、交流)、抵抗、周波数、静電容量、温度...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 交流電圧・交流電流の確度保証は正弦波に限る。

型番

CDM-7100 解除

Loading...

CDM-7100 の仕様・寸法情報

型番
測定範囲:直流電流(A)
測定範囲:交流電流(A)
測定範囲:容量(F)
測定範囲:周波数(Hz)
検電機能
バーグラフ表示
寸法(mm)
本体質量(g)
検波方式
最大表示(カウント)
トラスココード
JANコード
電源(V)
付属品
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CDM-7100

0~20
0~20
0~60m
1~5M
あり
なし
89×40×190
370
-
-
149-6633
4983621100440
006P×1
取扱説明書、テストリード、Kタイプ熱電対、電池蓋用ドライバー、テスト用電池

1個

8,633( 9,496円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・電圧(直流、交流)、電流(直流、交流)、抵抗、周波数、静電容量、温度、導通チェック機能、ダイオードチェック機能など、多彩な機能を有したデジタルマルチメーターです。
・バックライト付で、暗い所でも安心です。
・電池の消耗を防ぐオートパワーオフ機能を搭載しています。
・データホールド機能付です。
・真の実効値方式(True RMS)により正弦波以外の波形でも実効値の表示が可能。
・Dutyチェック機能、相対比較機能、非接触検電機能付(NCV)。
・テストリードを背面に取り付けて収納可能
・衝撃を緩和するホルスターケース付き
【用途】
・工業現場での電圧等のチェックに
・電気工作での電圧等のチェックに
・学校での技術実習等のチェックに

(i)ご注意

  • 交流電圧・交流電流の確度保証は正弦波に限る。
■計測機器特集ページのご紹介
品揃え拡大中!電源装置やテスターをはじめ、計測機器周辺商品をご紹介しております。

カタログ

 

CDM-7100で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタルマルチメータの型番CDM-7100のページです。
型番CDM-7100に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

デジタルマルチメータ

デジタルマルチメータ

    カスタム デジタルマルチメータ 薄型手帳サイズ バックライト付

    カスタム デジタルマルチメータ 薄型手帳サイズ バックライト付

      デジタルマルチメータ M-09FBM

      デジタルマルチメータ M-09FBM

        カスタム デジタルマルチメータ 薄型手帳サイズ

        カスタム デジタルマルチメータ 薄型手帳サイズ

          デジタルマルチメータ M-03FBM

          デジタルマルチメータ M-03FBM

            2127R ACクランプメータ

            2127R ACクランプメータ

              現場用デジタルマルチメータ

              現場用デジタルマルチメータ

                カード型ミドルクラステスタ

                カード型ミドルクラステスタ

                  FUSO デジタルマルチテスタ YF-3220

                  FUSO デジタルマルチテスタ YF-3220

                    デジタルクランプテスタ(手動発電式) CM-9942G

                    デジタルクランプテスタ(手動発電式) CM-9942G

                      スマートマルチテスタ

                      スマートマルチテスタ

                        6024PV 太陽光発電システム総合試験機

                        6024PV 太陽光発電システム総合試験機

                          カスタム デジタルマルチメータ(袋型ソフトケース付属)

                          カスタム デジタルマルチメータ(袋型ソフトケース付属)

                            メーカー カスタム カスタム カスタム カスタム カスタム 共立電気計器 共立電気計器 カスタム A-Gas Japan(旧FUSO) A-Gas Japan(旧FUSO) A-Gas Japan(旧FUSO) 共立電気計器 カスタム
                            通常価格 6,916円 4,563円 6,149円 4,000円 4,497円 15,577円 12,771円 5,282円 13,469円 21,189円 11,915円 77,883円 2,784円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 2日目   2日目~   1日目   5日目   5日目   5日目   1日目   1日目  
                            アナログ/デジタル デジタル デジタル デジタル デジタル デジタル - デジタル デジタル デジタル - デジタル - デジタル
                            商品区分 本体 本体 本体 本体 本体 - 本体 本体 本体 - 本体 - 本体
                            測定項目 直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 交流電流 / 抵抗 / 容量 / 温度 / 周波数 / 導通チェック / ダイオード試験 / テューティ比 直流電圧 / 交流電圧 / 抵抗 / 容量 / 周波数 / 導通チェック / ダイオード試験 / テューティ比 直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 交流電流 / 抵抗 / 容量 / 周波数 / 導通チェック / ダイオード試験 / テューティ比 直流電圧 / 交流電圧 / 抵抗 / 導通チェック / ダイオード試験 直流電圧 / 交流電圧 / 抵抗 / 容量 / 周波数 / 導通チェック / ダイオード試験 / テューティ比 - - - 直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 交流電流 / 抵抗 / 容量 / 周波数 / 導通チェック - 直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 交流電流 / 抵抗 / 容量 / 周波数 / 導通チェック / ダイオード試験 - 直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 抵抗 / 導通チェック / ダイオード試験
                            レンジ切替 自動 自動 自動 自動 自動 - 自動 自動 手動 - 自動 - 手動
                            測定範囲:直流電圧(V) 0~1000 0~600 0~600 0~600 0~600 - - 0~1000 0~1000 - 0~600 - 0~500

                            デジタルマルチメータのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            CDM-7000
                            CDM-7300
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            測定範囲:直流電流
                            (A)
                            測定範囲:交流電流
                            (A)
                            測定範囲:容量
                            (F)
                            測定範囲:周波数
                            (Hz)
                            検電機能 バーグラフ表示 寸法
                            (mm)
                            本体質量
                            (g)
                            検波方式 最大表示(カウント) トラスココード JANコード 電源(V) 付属品

                            6,916円

                            ( 7,608円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            0~100~100~60m1~5Mありなし74×38×148210真の実効値方式(True RMS)6000149-66324983621100433単3乾電池×2取扱説明書、テストリード、Kタイプ熱電対、電池蓋用ドライバー、テスト用電池

                            10,959円

                            ( 12,055円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            0~200~200~4000μ1~10Mなしあり88×37×186320真の実効値方式(True RMS)6000149-66344983621100457単3乾電池×2取扱説明書、テストリード、Kタイプ熱電対、ワニ口クリップ、変換ソケット、テスト用電池

                            テスタ・マルチメータカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました