(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:CDM-35
カード型ミドルクラステスタ カードガタミドルクラステスタ

カード型ミドルクラステスタ CDM-35

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,282円
税込単価
5,810円

【特長】・テストリード分離型としてはとても薄型です。・バックライト付で、暗い所...

詳細情報を確認する

  • アナログ/デジタル:
    デジタル
  • 商品区分:
    本体
  • レンジ切替:
    自動
  • 測定範囲:直流電圧(V):
    0~1000
  • 測定範囲:交流電圧(V):
    0~750
  • 検電機能:
    なし
  • 省電力機能:
    オートパワーオフ
  • リラティブ機能:
    なし
  • バーグラフ表示:
    なし
  • 最大最小平均表示:
    なし
  • 測定データ転送機能:
    なし
  • 寸法(mm):
    65×32×130
  • 本体質量(g):
    130
  • 電源(V):
    単4乾電池×2
  • 付属品:
    取扱説明書、テストリード、テスト用電池

(i)ご注意

  • 交流電圧・交流電流の確度保証は正弦波に限る。

Loading...

CDM-35 の仕様・寸法情報

型番
測定項目
測定範囲:直流電流(A)
測定範囲:交流電流(A)
測定範囲:抵抗(Ω)
測定範囲:容量(F)
測定範囲:周波数(Hz)
データホールド
検波方式
最大表示(カウント)
トラスココード
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CDM-35

直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 交流電流 / 抵抗 / 導通チェック / ダイオード試験
0~0.2
0~0.2
0~20M
-
-
なし
平均値
1999
149-6857
4983621100464

1個

5,282( 5,810円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・テストリード分離型としてはとても薄型です。
・バックライト付で、暗い所でも安心です。
・作業現場において頻度の高い機能を集約したスタンダードモデル
・過電圧カテゴリ CATIII 600V対応で二次側の回路は勿論のこと、分電盤から機器やコンセントまでの一次側の電路の測定が可能
・片手に収まるハンディサイズ
【用途】
・工業現場での分電盤や設備機器等のチェックに
・開発現場での電気回路の検証に
・電気工作での回路のチェックに
・学校での技術実習等のチェックに

(i)ご注意

  • 交流電圧・交流電流の確度保証は正弦波に限る。
■計測機器特集ページのご紹介
品揃え拡大中!電源装置やテスターをはじめ、計測機器周辺商品をご紹介しております。

カタログ

 

CDM-35で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カード型ミドルクラステスタの型番CDM-35のページです。
型番CDM-35に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

カード型ミドルクラステスタ

カード型ミドルクラステスタ

    デジタルマルチメータ

    デジタルマルチメータ

      カスタム デジタルマルチメータ 薄型手帳サイズ バックライト付

      カスタム デジタルマルチメータ 薄型手帳サイズ バックライト付

        クランプメーター AD-5586

        クランプメーター AD-5586

          デジタルマルチメータ MT-4510

          デジタルマルチメータ MT-4510

            HFEプローブ

            HFEプローブ

              カスタム デジタルマルチメータ 薄型手帳サイズ

              カスタム デジタルマルチメータ 薄型手帳サイズ

                PC対応 デジタルマルチメータ MT-4520

                PC対応 デジタルマルチメータ MT-4520

                  現場用デジタルマルチメータ

                  現場用デジタルマルチメータ

                    ロゴスキーコイル電流プローブ SS-280Aシリーズ

                    ロゴスキーコイル電流プローブ SS-280Aシリーズ

                      カード型マルチメータ MT-4050

                      カード型マルチメータ MT-4050

                        6024PV 太陽光発電システム総合試験機

                        6024PV 太陽光発電システム総合試験機

                          エコキーパー(簡易電力計)ECシリーズ

                          エコキーパー(簡易電力計)ECシリーズ

                            メーカー カスタム カスタム カスタム エー・アンド・デイ マザーツール 三和電気計器 カスタム マザーツール 共立電気計器 岩崎通信機 マザーツール 共立電気計器 アズワン
                            通常価格 5,282円 6,916円 4,563円 10,791円 5,038円 1,900円 4,000円 8,068円 12,771円 6,000円 3,650円 77,883円 3,080円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 6日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 2日目~   3日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目  
                            アナログ/デジタル デジタル デジタル デジタル - デジタル - デジタル デジタル デジタル - デジタル - -
                            商品区分 本体 本体 本体 - 本体 - 本体 本体 本体 - 本体 - -
                            レンジ切替 自動 自動 自動 - 自動 - 自動 自動 自動 - 自動 - -
                            測定範囲:直流電圧(V) 0~1000 0~1000 0~600 - 0~1000 - 0~600 0~1000 - - 0~450 - -
                            測定範囲:交流電圧(V) 0~750 0~750 0~600 - 0~750 - 0~600 0~750 - - 0~450 - -

                            カード型ミドルクラステスタのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            CDM-36
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            測定項目 測定範囲:直流電流
                            (A)
                            測定範囲:交流電流
                            (A)
                            測定範囲:抵抗
                            (Ω)
                            測定範囲:容量
                            (F)
                            測定範囲:周波数
                            (Hz)
                            データホールド 検波方式 最大表示(カウント) トラスココード JANコード

                            6,880円

                            ( 7,568円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            ダイオード試験 / 導通チェック / 周波数 / テューティ比 / 直流電流 / 交流電圧 / 直流電圧 / 容量 / 抵抗 / 交流電流0~200~100~60M0~9.999μ1~9.999Mあり真の実効値整流(RMS)6000149-68584983621100471

                            テスタ・マルチメータカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました