(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ラインレーザープロジェクター クラス2(JIS C6802:2014)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ラインレーザープロジェクター クラス2(JIS C6802:2014)

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
34,213円 ~ 40,250円  特別価格 
税込価格
37,634円 ~ 44,275円  特別価格 

【特長】・マーキングできない場所にレーザーでガイドラインを表示・ひとつの光源で...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    回転レーザー
  • 光源:
    可視半導体レーザー
  • 光出力:
    1mW以下
  • セット内容・付属品:
    ACアダプター、取付用プレート、六角レンチ
  • 質量(g):
    170
  • 材質1:
    本体:鋳物
  • 横(mm):
    65
  • 縦(mm):
    63
  • 照射角(度):
    360
  • 精度:
    ±1mm/5m(直線性)
  • 保護等級:
    IP54(AC除く)
  • 動作温度範囲(℃):
    -5~+45
  • サイズ(mm):
    60×40×61
  • 電源(V):
    AC100
  • レーザー安全規格:
    クラス2(JIS C6802:2014)
  • ライン幅:
    約2mm/5m

(i)ご注意

  • レーザークラス2(ビームをのぞきこまないこと)

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
波長
レーザー色
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4954183168520
167-2492
638nm
レッド

1個

34,213円

25,875

( 28,463円 )

1日目

4954183168537
167-2459
518nm
グリーン

1個

40,250( 44,275円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・マーキングできない場所にレーザーでガイドラインを表示
・ひとつの光源で360°照射
・3ヶ所の回転部分があるため、上下、左右、360度あらゆる方向へラインを照射可能です
【用途】
・壁際でのレーザー照射に(壁際約5mmの照射可能)
・石こうボードや木材などの切断の際の目印として
・材料をそろえる際の位置あわせガイドとして
・機械設置の際の位置表示に
・傾斜(斜め)取付けの際のラインに

(i)ご注意

  • レーザークラス2(ビームをのぞきこまないこと)
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ラインレーザープロジェクター クラス2(JIS C6802:2014)

ラインレーザープロジェクター クラス2(JIS C6802:2014)

    ラインレーザープロジェクター5RG レーザー色:緑

    ラインレーザープロジェクター5RG レーザー色:緑

      マーキングレーザー(十字ライン) レーザー色:赤

      マーキングレーザー(十字ライン) レーザー色:赤

        グリーンマーキングレーザーレーザー色:緑

        グリーンマーキングレーザーレーザー色:緑

          回転レーザーレベル(受光器・リモコン・三脚付)

          回転レーザーレベル(受光器・リモコン・三脚付)

            回転レーザレベル

            回転レーザレベル

              スーパーレイ66A

              スーパーレイ66A

                グリーンレーザ

                グリーンレーザ

                  マーキングレーザーレーザー色:赤

                  マーキングレーザーレーザー色:赤

                    受光器"マルチレーザーレシーバー2"

                    受光器"マルチレーザーレシーバー2"

                      レーザークランプ

                      レーザークランプ

                        レーザー墨出し器用 受光器

                        レーザー墨出し器用 受光器

                          メーカー ムラテックKDS ムラテックKDS STS STS STS STS ムラテックKDS マックス(文具) STS TJMデザインタジマツール TJMデザインタジマツール ボッシュ
                          通常価格 34,213円 32,816円 51,043円 37,709円 137,190円 33,832円 96,633円 37,583円 35,354円 19,550円 15,385円 22,581円
                          通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   4日目   4日目   1日目   2日目   1日目   2日目   1日目  
                          商品タイプ 回転レーザー 回転レーザー 回転レーザー データ機器関連品 - 測定子 レーザー墨出器 - 回転レーザー データ機器関連品 データ機器関連品 -
                          光源 可視半導体レーザー 可視光半導体レーザー - - - - 可視半導体レーザー - - - - -
                          光出力 1mW以下 1mW以下 - - - - - - - - - -
                          セット内容・付属品 ACアダプター、取付用プレート、六角レンチ ACアダプター、取付用プレート、六角レンチ - - - - 単3アルカリ乾電池×4本、ACアダプター、レーザーゴーグル、ゴムキャップ×3個 - - - - -
                          質量(g) 170 167 - - - - 970 - - - - -

                          ラインレーザープロジェクター クラス2(JIS C6802:2014)のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          測定データ機器カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ツール用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました