(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マグのスケ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

マグのスケ

  • SALE 2025/03/31まで
通常単価(税別)
7,610円 6,634円
税込単価
8,371円 7,297円

【特長】・セットするだけの簡単装着です。・強力磁石でズレの心配がありません。【...

詳細情報を確認する

  • 測定範囲(mm):
    300
  • JANコード:
    4580179997371
  • 質量(g):
    300.000
  • トラスココード:
    157-3650
  • 材質1:
    鉄/磁石
  • 台座サイズ(mm):
    63φ
  • 計測長(mm):
    300

型番

AR-4111 解除

この商品は2個からご注文いただけます。

Loading...

商品仕様

【型番:AR-4111】
・定規サイズ:30cm
・取付方法:マグネット
・測定範囲:300
・台座径(mm):Φ63
・材質:鉄/磁石

商品情報を表示

指定中の仕様・寸法情報

測定範囲(mm)300JANコード4580179997371
質量(g)300.000トラスココード157-3650
材質1鉄/磁石台座サイズ(mm)63φ
計測長(mm)300 - -

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AR-4111

2個

7,610円

6,634

( 7,297円 )

1日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・セットするだけの簡単装着です。
・強力磁石でズレの心配がありません。
【用途】
・鉄骨等のレベルの計測に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

マグのスケの型番AR-4111のページです。
型番AR-4111に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マグのスケ

マグのスケ

    カッティングスーパースケール(直尺・定規)

    カッティングスーパースケール(直尺・定規)

      竹製ものさし(くじら尺・かね尺・ハトメ付)

      竹製ものさし(くじら尺・かね尺・ハトメ付)

        尺杖

        尺杖

          アルミカッター定規 カットレール

          アルミカッター定規 カットレール

            イモノ尺 シルバー cm表示

            イモノ尺 シルバー cm表示

              アルミ直尺 アル助

              アルミ直尺 アル助

                カノン デジタルスケール ES-B

                カノン デジタルスケール ES-B

                  ボックスアルミ定規

                  ボックスアルミ定規

                    3倍尺 のび助 両方向式 併用目盛

                    3倍尺 のび助 両方向式 併用目盛

                      アルミカッター定規 カット師PROTECT

                      アルミカッター定規 カット師PROTECT

                        直尺 シルバー 併用目盛 cm表示

                        直尺 シルバー 併用目盛 cm表示

                          3倍尺 のび助 両方向式 メートル目盛

                          3倍尺 のび助 両方向式 メートル目盛

                            メーカー アラオ ヤマヨ測定機 シンワ測定 シンワ測定 シンワ測定 シンワ測定 シンワ測定 中村製作所 シンワ測定 シンワ測定 シンワ測定 シンワ測定 シンワ測定
                            通常価格 7,610円 5,246円 1,156円 10,727円 12,630円 8,820円 550円 22,058円 8,310円 9,970円 6,490円 5,970円 6,840円
                            通常出荷日 1日目   4日目   4日目   1日目   1日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   1日目   3日目~   1日目   1日目~   1日目  
                            測定範囲(mm) 300 1000 - - - - - - - - - - -
                            JANコード 4580179997371 - - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 300.000 - - - - - - - - - - - -
                            トラスココード 157-3650 - - - - - - - - - - - -
                            材質1 鉄/磁石 - - - - - - - - - - - -

                            直尺カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト