(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

全光バルーンのみ(210W用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

全光バルーンのみ(210W用)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
10,428円
税込単価
11,471円

【特長】・210W専用バルーンライト全光タイプ。・バルーンサイズ:600×40...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    関連用品
  • 種別:
    全光バルーン
  • 寸法(mm):
    直径×高さ:600×400

型番

BL-200-FB 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BL-200-FB

1個

10,428( 11,471円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・210W専用バルーンライト全光タイプ。
・バルーンサイズ:600×400mm。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

全光バルーンのみ(210W用)の型番BL-200-FBのページです。
型番BL-200-FBに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

全光バルーンのみ(210W用)

全光バルーンのみ(210W用)

    輝夜バルーンライトLED500W反射バルーンのみ

    輝夜バルーンライトLED500W反射バルーンのみ

      輝夜バルーンライトLED500W全光バルーンのみ

      輝夜バルーンライトLED500W全光バルーンのみ

        フジマック FMC TRYレフ球500W

        フジマック FMC TRYレフ球500W

          反射バルーンのみ(210W用)

          反射バルーンのみ(210W用)

            バルーンライト脚(210W用)

            バルーンライト脚(210W用)

              交換球 瞬時再点灯型150Wメタルハライドライト用

              交換球 瞬時再点灯型150Wメタルハライドライト用

                LED交換球 ハイスペックエコビック40W専用替球

                LED交換球 ハイスペックエコビック40W専用替球

                  TRUSCO LED投光器 RTLEシリーズ用置き型スタンド

                  TRUSCO LED投光器 RTLEシリーズ用置き型スタンド

                    エーコー FMC TRYレフ球500W TRF-RF110V

                    エーコー FMC TRYレフ球500W TRF-RF110V

                      岩崎 作業灯(投光器)450W シリコンゴム

                      岩崎 作業灯(投光器)450W シリコンゴム

                        RE-210 作業灯(屋外用) 200W 10m

                        RE-210 作業灯(屋外用) 200W 10m

                          屋外用作業灯 リフレクターランプ 交換球

                          屋外用作業灯 リフレクターランプ 交換球

                            メーカー 和コーポレーション 和コーポレーション 和コーポレーション フジマック 和コーポレーション 和コーポレーション ハタヤリミテッド 日動工業 トラスコ中山 エーコー 岩崎電気 ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド
                            通常価格 10,428円 37,142円 28,571円 998円 13,571円 12,857円 16,965円 25,763円 2,227円 1,178円 19,744円 6,946円 1,287円
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   6日目   3日目   3日目   1日目   1日目   4日目   5日目   6日目   4日目   1日目~  
                            商品タイプ 関連用品 関連用品 関連用品 - 関連用品 関連用品 交換球 - 関連用品 交換球 投光器 投光器 交換球
                            種別 全光バルーン 反射バルーン 全光バルーン - 反射バルーン 三脚スタンド - - - - - - -
                            寸法(mm) 直径×高さ:600×400 直径×高さ:1200×670 直径×高さ:910×700 - 直径×高さ:600×400 高さ:1150~2140 - - - - - - -

                            全光バルーンのみ(210W用)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            投光器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました