(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

輝夜バルーンライトLED500W全光タイプ(LED灯部+全光バルーン+中型三脚)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

輝夜バルーンライトLED500W全光タイプ(LED灯部+全光バルーン+中型三脚)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
337,500円
税込単価
371,250円

【特長】・490W/72,000lm(全灯)、245W/36,000lm(半灯...

詳細情報を確認する

  • 明るさ(lm):
    72,000
  • 種類:
    LED
  • 商品タイプ:
    投光器
  • 消費電力(W):
    490
  • 特殊タイプ:
    その他

(i)ご注意

  • 作業中は本製品が転倒しないように適切な転倒防止措置を講じて下さい。
  • 屋外で使用する場合は、強風・強雨では使用しないで下さい。
  • 電源線に接続したままで本製品の持ち運びや移動は、絶対にしないで下さい。
  • 屋内・外で使用する際は、必ずアースを設置して使用して下さい。

型番

BL-500-FS 解除

Loading...

製品比較情報

構成図
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BL-500-FS

1個

337,500( 371,250円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・490W/72,000lm(全灯)、245W/36,000lm(半灯)と明るく、バルーンで覆う事により柔らかな光で周囲を照らします。
・半灯/全灯切替スイッチ機能付き。
・防水保護規格IP55。
・電源:AC100V50/60Hz。
・重量:約21.6kg(三脚スタンド含)。
・定格消費電力:490W(全灯)、245W(半灯)。
・電源コード:8m(アース付ポッキンプラグ)。
・中型三脚スタンド:高さ1450~2180mm。
・全光バルーン直径:910×700mm。
・全光バルーン仕様。
・灯具カバー・三脚カバー付。
【用途】
・お祭りやイベント会場での夜間照明に。
・災害救助本部や仮設施設などの照明として。

(i)ご注意

  • 作業中は本製品が転倒しないように適切な転倒防止措置を講じて下さい。
  • 屋外で使用する場合は、強風・強雨では使用しないで下さい。
  • 電源線に接続したままで本製品の持ち運びや移動は、絶対にしないで下さい。
  • 屋内・外で使用する際は、必ずアースを設置して使用して下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

輝夜バルーンライトLED500W全光タイプ(LED灯部+全光バルーン+中型三脚)の型番BL-500-FSのページです。
型番BL-500-FSに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

輝夜バルーンライトLED500W全光タイプ(LED灯部+全光バルーン+中型三脚)

輝夜バルーンライトLED500W全光タイプ(LED灯部+全光バルーン+中型三脚)

    輝夜バルーンライトLED210W全光タイプ(LED灯部+全光バルーン+小型三脚)

    輝夜バルーンライトLED210W全光タイプ(LED灯部+全光バルーン+小型三脚)

      輝夜バルーンライトLED50W全光タイプ(LED灯部+全光バルーン+小型三脚)

      輝夜バルーンライトLED50W全光タイプ(LED灯部+全光バルーン+小型三脚)

        輝夜バルーンライトLED500W発電機設置台車セット

        輝夜バルーンライトLED500W発電機設置台車セット

          ハイパースタンド・ハイハイスタンド

          ハイパースタンド・ハイハイスタンド

            メタルハライドバルーン照明機

            メタルハライドバルーン照明機

              RGLX-10S 防災用LED作業灯セット(屋外用)

              RGLX-10S 防災用LED作業灯セット(屋外用)

                TRUSCO 投光器用三脚スタンド RTLEタイプ対応

                TRUSCO 投光器用三脚スタンド RTLEタイプ対応

                  バルーンライト脚(210W用)

                  バルーンライト脚(210W用)

                    スタンド三脚式ハロゲンワーククランプ_ダブル

                    スタンド三脚式ハロゲンワーククランプ_ダブル

                      LED投光器 DELKURO(デルクロ)三脚タイプ 1灯 アース付 2芯3芯両用タイプ

                      LED投光器 DELKURO(デルクロ)三脚タイプ 1灯 アース付 2芯3芯両用タイプ

                        LED投光器 DELKURO(デルクロ)三脚タイプ 1灯

                        LED投光器 DELKURO(デルクロ)三脚タイプ 1灯

                          LED投光器 DELKURO(デルクロ)三脚タイプ 2灯

                          LED投光器 DELKURO(デルクロ)三脚タイプ 2灯

                            メーカー 和コーポレーション 和コーポレーション 和コーポレーション 和コーポレーション ハタヤリミテッド ワコウ(和光機械工業) ハタヤリミテッド トラスコ中山 和コーポレーション CUSTOM KOBO トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山
                            通常価格 337,500円 157,142円 115,430円 674,286円 19,159円 322,500円 64,929円 4,313円 12,857円 6,510円 16,913円 14,928円 26,153円
                            通常出荷日 3日目   19日目   3日目   19日目   1日目   8日目   4日目   1日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能
                            明るさ(lm) 72,000 28,000 8,000 72,000 - - 1650 - - - - - -
                            種類 LED LED LED LED - - LED - - ハロゲン - - -
                            商品タイプ 投光器 投光器 投光器 投光器 関連用品 - 投光器 関連用品 関連用品 投光器 - - -
                            消費電力(W) 490 210 55 490 - - 40 - - - - - -
                            特殊タイプ その他 その他 その他 その他 - - - - - - - - -

                            輝夜バルーンライトLED500W全光タイプ(LED灯部+全光バルーン+中型三脚)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            投光器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました