(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:CP-93DX-13
クランクプーリーホールドプレート用 座金A(5mm)(2ケ1セット) CP-93DX-13 M8用座金A(5mm)(2ケ1セット)

クランクプーリーホールドプレート用 座金A(5mm)(2ケ1セット) CP-93DX-13

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,352円
税込単価
3,687円

クランクプーリーホールドプレート(CP-93DX-11)用の座金(Aタイプ)で...

詳細情報を確認する

型番

CP-93DX-13 解除

Loading...

CP-93DX-13 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番質量(g)トラスココード適応ねじ径
CP-93DX-1110.000159-3045M6
CP-93DX-1311.000159-4577M8

型番リスト

型番
適合ボルト
質量(g)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CP-93DX-13

M8
11
159-4577

1個

3,352( 3,687円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

クランクプーリーホールドプレート(CP-93DX-11)用の座金(Aタイプ)です。

Loading...

CP-93DX-13で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

クランクプーリーホールドプレート用 座金A(5mm)(2ケ1セット)の型番CP-93DX-13のページです。
型番CP-93DX-13に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クランクプーリーホールドプレート用 座金A(5mm)(2ケ1セット)

クランクプーリーホールドプレート用 座金A(5mm)(2ケ1セット)

    平ワッシャー(厚座金)

    平ワッシャー(厚座金)

      フラットワッシャー 24M-FW

      フラットワッシャー 24M-FW

        スイングワッシャ-

        スイングワッシャ-

          スラストパッド(SGB)

          スラストパッド(SGB)

            ジグ用割り座金

            ジグ用割り座金

              平ナット 14M-JN

              平ナット 14M-JN

                スーパー プッシュプ-ラ座金

                スーパー プッシュプ-ラ座金

                  座金/球面座金

                  座金/球面座金

                    球面座金(SUS304)凹

                    球面座金(SUS304)凹

                      球面座金(SUS316)凹

                      球面座金(SUS316)凹

                        球面座金(SUS304)凸

                        球面座金(SUS304)凸

                          メーカー HASCO ナベヤ ニューストロング ニューストロング ナベヤ ナベヤ ニューストロング スーパーツール ミスミ ナベヤ ナベヤ ナベヤ
                          通常価格 3,352円 970円 609円 5,058円 290円 830円 211円 550円 190円 570円 2,040円 580円
                          通常出荷日 6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                          種類 座金・ワッシャー 座金・ワッシャー - 座金・ワッシャー パッド 座金・ワッシャー - 座金・ワッシャー 座金・ワッシャー 座金・ワッシャー 座金・ワッシャー 座金・ワッシャー

                          クランクプーリーホールドプレート用 座金A(5mm)(2ケ1セット)のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          この商品のバリエーション

                          型番
                          CP-93DX-11
                          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                          出荷日
                          適合ボルト 質量(g) トラスココード

                          3,352円

                          ( 3,687円 )
                          1個 あり

                          6日目

                          M610159-3045

                          クランピングパーツ(ねじ小物)カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ツール用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました