(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スクレーパー スターロック

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:ATZ52SCN/10
スクレーパー スターロック【10個入り】 スクレーパー スターロック

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
8,429円
税込単価
9,272円

【特長】・最新のマルチツールアクセサリーです。・ワンタッチ取付け、電動工具本体...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他関連品
  • 刃幅(mm):
    52
  • 詳細商品タイプ:
    スターロック
  • 材質1:
    炭素工具鋼
  • 適用機種:
    全メーカーのスターロックシステム、ボッシュ・マキタ・ハイコーキのOISシステムで使用可能

型番

ATZ52SCN/10 解除

Loading...

商品情報を表示

ATZ52SCN/10 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
刃長(mm)
トラスココード
JANコード
質量(g)
サイズ(mm)
用途
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ATZ52SCN/10

26
166-8128
3165140936002
27
37×80×12.5
硬化した接着剤などはがし

1パック

10個入り

8,429( 9,272円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・最新のマルチツールアクセサリーです。
・ワンタッチ取付け、電動工具本体のパワーを確実に伝達する3D形状採用しました。
・豊富なアクセサリーであらゆる作業に対応し、他社機種にも使用可能です。
・C-Tec:弓形先端形状により、ポケットの切断・切り込みの際にブレがなく、位置決めがしやすくスムーズな切断が可能です。
【用途】
・硬化した接着剤等はがし

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

スクレーパー スターロックの型番ATZ52SCN/10のページです。
型番ATZ52SCN/10に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スクレーパー スターロック

スクレーパー スターロック

    カットソーブレード スターロック

    カットソーブレード スターロック

      卓上マルノコ LS0840FL

      卓上マルノコ LS0840FL

        マルチツール用アクセサリー サンディングプレート用ペーパー

        マルチツール用アクセサリー サンディングプレート用ペーパー

          卓上マルノコ LS0840F

          卓上マルノコ LS0840F

            高速切断機

            高速切断機

              スーパーパイク糸ノコ刃

              スーパーパイク糸ノコ刃

                チップソー切断機 MSC165A

                チップソー切断機 MSC165A

                  電動糸鋸刃 No.6 木工

                  電動糸鋸刃 No.6 木工

                    電動糸鋸刃 No.5 木工

                    電動糸鋸刃 No.5 木工

                      電動糸鋸刃 小アサリ付

                      電動糸鋸刃 小アサリ付

                        電動糸鋸刃 No.7 木工・薄板

                        電動糸鋸刃 No.7 木工・薄板

                          測長切断機「ポータブルカッター」ベルトフィードタイプ

                          測長切断機「ポータブルカッター」ベルトフィードタイプ

                            メーカー ボッシュ ボッシュ マキタ ボッシュ マキタ EARTH MAN スーパーパイク サンコーミタチ SK-11 SK-11 TRAD SK-11 IDEAL
                            通常価格 8,429円 11,878円 62,416円 1,134円 43,084円 16,126円 4,290円 27,663円 750円 625円 832円 813円 1,507,500円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   3日目   1日目   3日目   3日目   3日目   1日目   5日目   5日目   4日目   3日目   9日目  
                            商品タイプ その他関連品 - - - - - - - - - - - -
                            刃幅(mm) 52 - - - - - - - - - - - -
                            詳細商品タイプ スターロック - - - - - - - - - - - -
                            材質1 炭素工具鋼 - - - - - - - - - - - -
                            適用機種 全メーカーのスターロックシステム、ボッシュ・マキタ・ハイコーキのOISシステムで使用可能 - - - - - - - - - - - -

                            スクレーパー スターロックのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            ATZ52SFCN/10
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            刃長
                            (mm)
                            トラスココード JANコード 質量(g) サイズ
                            (mm)
                            用途

                            8,429円

                            ( 9,272円 )

                            10個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            40166-812031651409360192537×93×12.5シーリング材除去、塗装剥離

                            ソー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました