(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

イージーグリップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

イージーグリップ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,600円
税込単価
2,860円

【特長】・ワンハンドサンダーに取付けしてグリップ部を作ります。【用途】・ワンハ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    関連部品
  • 適合機種:
    910C、914L、914B2、917C、S914GES
  • トラスココード:
    161-5932
  • JANコード:
    4571348993720
  • 質量(g):
    400.000
  • 材質1:
    アルミ

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

J0052

1個

2,600( 2,860円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ワンハンドサンダーに取付けしてグリップ部を作ります。
【用途】
・ワンハンドサンダーの安定性向上に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

イージーグリップの型番J0052のページです。
型番J0052に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

イージーグリップ

イージーグリップ

    サイレンサー

    サイレンサー

      小型アングルサンダー

      小型アングルサンダー

        グリップカバー

        グリップカバー

          レシプロサンダーエアー用アイテム φ3コレット

          レシプロサンダーエアー用アイテム φ3コレット

            ミニサンダー

            ミニサンダー

              マルチストレートサンダー

              マルチストレートサンダー

                フィットサンダー SI-3200A

                フィットサンダー SI-3200A

                  [EA162KF-10用]スポンジ

                  [EA162KF-10用]スポンジ

                    3M フィニッシングサンダー9403(最終つや出し用)

                    3M フィニッシングサンダー9403(最終つや出し用)

                      空気式ジスクサンダ マイトン(R)

                      空気式ジスクサンダ マイトン(R)

                        3M ピストルグリップダブルアクションサンダー(3インチ) 28353

                        3M ピストルグリップダブルアクションサンダー(3インチ) 28353

                          ディスクサンダー SI-2210

                          ディスクサンダー SI-2210

                            メーカー コンパクトツール コンパクトツール ミスミ コンパクトツール 柳瀬 エス・ピー・エアー 信濃機販 信濃機販 エスコ スリーエムジャパン 日東工器 スリーエムジャパン 信濃機販
                            通常価格 2,600円 3,142円 10,800円 650円 1,800円 21,550円 31,943円 40,728円 900円 57,995円 41,261円 31,129円 21,587円
                            通常出荷日 1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   4日目   1日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   6日目  
                            商品タイプ 関連部品 関連部品 - 関連部品 関連部品 本体 - 本体 関連部品 本体 本体 本体 本体
                            適合機種 910C、914L、914B2、917C、S914GES 910C、914L、914B2、917C、S914GES - 910C、914L、914B2、917C、S914GES - - - - - - - - -
                            トラスココード 161-5932 161-5934 - 161-5933 - - - - - - - - -
                            JANコード 4571348993720 4571348993744 - 4571348993737 - - - - - - - - -
                            質量(g) 400.000 20.000 - 20.000 - - - - - - - - -

                            イージーグリップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            サンダー(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました