(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:H21B25
TIGノズル TIGノズルNo.12

TIGノズル H21B25

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,863円
税込単価
2,049円

【特長】・高耐久、高精度なダイヘン純正部品・補修用部品です。【用途】・TIG溶...

詳細情報を確認する

Loading...

H21B25 の仕様・寸法情報

型番
トラスココード
JANコード
質量(g)
ノズル内径(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

H21B25

136-3609
4582132640416
44.000
19

5個

1,863( 2,049円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高耐久、高精度なダイヘン純正部品
・補修用部品です。
【用途】
・TIG溶接用に。

商品情報

Loading...

H21B25で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

TIGノズルの型番H21B25のページです。
型番H21B25に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TIGノズル

TIGノズル

    GLノズル(新型/細径ガスレンズ用)

    GLノズル(新型/細径ガスレンズ用)

      TIGトーチ用ロングノズル

      TIGトーチ用ロングノズル

        GLノズル(標準ガスレンズ用)

        GLノズル(標準ガスレンズ用)

          TIGトーチ交換部品 アルミナノズル 大口径ガスレンズ用

          TIGトーチ交換部品 アルミナノズル 大口径ガスレンズ用

            TIGトーチ用ノズル TGNシリーズ

            TIGトーチ用ノズル TGNシリーズ

              TIGトーチ交換部品 アルミナノズル ガスレンズノズル 54N

              TIGトーチ交換部品 アルミナノズル ガスレンズノズル 54N

                TIG溶接トーチ用 ノズル

                TIG溶接トーチ用 ノズル

                  インシュレーター(絶縁筒)

                  インシュレーター(絶縁筒)

                    TIG溶接用タングステン電極棒

                    TIG溶接用タングステン電極棒

                      TIGトーチ交換部品 アルミナノズル 標準ノズル 10N

                      TIGトーチ交換部品 アルミナノズル 標準ノズル 10N

                        溶接用トーチ部品インシュレータ

                        溶接用トーチ部品インシュレータ

                          CO2トーチ用オリフィス

                          CO2トーチ用オリフィス

                            メーカー ダイヘン パナソニック溶接システム パナソニック溶接システム パナソニック溶接システム ウエルドクラフト パナソニック溶接システム ウエルドクラフト ダイヘン パナソニック溶接システム トラスコ中山 ウエルドクラフト トーキン パナソニック溶接システム
                            通常価格 1,863円 11,189円 1,787円 11,135円 2,520円 8,249円 1,078円 765円 7,070円 1,235円 954円 7,356円 3,584円
                            通常出荷日 8日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   2日目~  
                            商品タイプ 溶接用トーチ部品 溶接用トーチ部品 溶接用トーチ部品 溶接用トーチ部品 溶接用トーチ部品 溶接用トーチ部品 溶接用トーチ部品 溶接用トーチ部品 溶接用トーチ部品 TIG溶接機 溶接用トーチ部品 溶接用トーチ部品 溶接用トーチ部品

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            H21B24
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            トラスココード JANコード 質量(g) ノズル内径(mm)

                            1,863円

                            ( 2,049円 )
                            5個 あり

                            8日目

                            136-3620458213264040935.00016

                            電気溶接機カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました