(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

シャーシブラック水溶性 420ml

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

シャーシブラック水溶性 420ml

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
836円
税込単価
920円

【特長】・飛散防止剤配合によりミストの飛散が少ないです。・タレが起きにくく、光...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    スプレー
  • 用途:
    自動車部品
  • 特性:
    水溶性
  • JANコード:
    4979782045041
  • トラスココード:
    189-6903
  • 色:
    黒色液体
  • 容量(ml):
    420
  • 仕上がり肌目:
    ツヤあり
  • 主成分:
    アクリル樹脂・エタノール・メタノール・プロピルアルコール・エチレングリコールモノブチルエーテル・カーボンブラック・アンモニア
  • 質量(g):
    418

(i)ご注意

  • 使用後はノズルのつまりを防止するため、容器を逆さにして2~3秒カラ吹きし、噴射口をよく拭いてからキャップをしてください。

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CZ37

1個

836( 920円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・飛散防止剤配合によりミストの飛散が少ないです。
・タレが起きにくく、光沢・黒色度・密着性に優れ、臭いが少ないです。
・有機溶剤中毒予防規則適用外品です。
【用途】
・自動車シャーシー部分の防錆、防音、摩擦防止に。

(i)ご注意

  • 使用後はノズルのつまりを防止するため、容器を逆さにして2~3秒カラ吹きし、噴射口をよく拭いてからキャップをしてください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

シャーシブラック水溶性 420mlの型番CZ37のページです。
型番CZ37に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

シャーシブラック水溶性 420ml

シャーシブラック水溶性 420ml

    チッピング NX83・NX84

    チッピング NX83・NX84

      ホイール固着防止剤 NX284

      ホイール固着防止剤 NX284

        ラバーチッピング NX482・NX483・NX484

        ラバーチッピング NX482・NX483・NX484

          ラジエターシーラー NX99

          ラジエターシーラー NX99

            メーカー 横浜油脂工業 イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)
            通常価格 836円 939円 905円 1,011円 575円
            通常出荷日 5日目   3日目   3日目   2日目~   3日目  
            種類 スプレー - - - -
            用途 自動車部品 - - - -
            特性 水溶性 - - - -
            JANコード 4979782045041 - - - -
            トラスココード 189-6903 - - - -

            シャーシブラック水溶性 420mlのレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            防錆スプレー・防錆液カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました