(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

3M ピストルグリップダブルアクションサンダー(3インチ) 28353

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

3M ピストルグリップダブルアクションサンダー(3インチ) 28353

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
31,129円
税込単価
34,242円

【特長】・75mm径用のピストル型の小径ダブルアクションサンダーです。・バンパ...

詳細情報を確認する

  • 使用空気圧力(MPa):
    0.49~0.62
  • オービットダイヤ(mm):
    3.17
  • 排気:
    後方
  • 全長(mm):
    150
  • 商品タイプ:
    本体
  • JANコード:
    4549395865383
  • トラスココード:
    149-2674
  • 質量(g):
    810
  • 奥行(mm):
    45
  • 高さ(mm):
    140
  • パッドサイズ(mm):
    72

(i)ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
  • カプラーは付属しません

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

28353

1個

31,129( 34,242円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・75mm径用のピストル型の小径ダブルアクションサンダーです。
・バンパーやプレスライン、逆R部分等の複雑な形状の届きにくい箇所への磨き作業に適しています。
・ピストル型で持ちやすく、取り回しも良い製品です。
・バフを装着し、ポリッシャーとして使用することも可能です。
【用途】
・ブツ取り後の目消し作業や、コンパウンドによる磨き作業に。

(i)ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
  • カプラーは付属しません
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

3M ピストルグリップダブルアクションサンダー(3インチ) 28353の型番28353のページです。
型番28353に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

3M ピストルグリップダブルアクションサンダー(3インチ) 28353

3M ピストルグリップダブルアクションサンダー(3インチ) 28353

    ポリッシャー

    ポリッシャー

      小型アングルサンダー

      小型アングルサンダー

        イージーグリップ

        イージーグリップ

          マルチストレートサンダー

          マルチストレートサンダー

            ディスクサンダー SI-2210

            ディスクサンダー SI-2210

              3M フィニッシングサンダー9403(最終つや出し用)

              3M フィニッシングサンダー9403(最終つや出し用)

                サンダーポリッシャー

                サンダーポリッシャー

                  サイレンサー

                  サイレンサー

                    オービタルサンダー(マジックシートタイプ)

                    オービタルサンダー(マジックシートタイプ)

                      ミニサンダー

                      ミニサンダー

                        フィットサンダー SI-3200A

                        フィットサンダー SI-3200A

                          グリップカバー

                          グリップカバー

                            メーカー スリーエムジャパン KTC(京都機械工具) ミスミ コンパクトツール 信濃機販 信濃機販 スリーエムジャパン 信濃機販 コンパクトツール 信濃機販 エス・ピー・エアー 信濃機販 コンパクトツール
                            通常価格 31,129円 25,792円 10,800円 2,600円 31,943円 21,587円 57,995円 26,077円 3,142円 42,752円 21,550円 40,728円 650円
                            通常出荷日 1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   6日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            使用空気圧力(MPa) 0.49~0.62 - 0.6 - 0.6 - 0.6 0.6 - 0.6 0.6 - -
                            オービットダイヤ(mm) 3.17 - - - - - 3 - - 5 - - -
                            排気 後方 後方 後方 - - - 後方 後方 - 後方 後方 - -
                            全長(mm) 150 132 160 - 175 167 175 135 - 315 - 212 -
                            商品タイプ 本体 本体 - 関連部品 - 本体 本体 本体 関連部品 本体 本体 本体 関連部品

                            3M ピストルグリップダブルアクションサンダー(3インチ) 28353のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            サンダー(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました