(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:80-804
黒亜鉛 錆取ブラシ クイック 黒亜鉛 錆取ブラシ クイック M16

黒亜鉛 錆取ブラシ クイック 80-804

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
5,033円
税込単価
5,536円

【特長】・サビついたボルトもブラシで錆を除去できます。【用途】・サビついたボル...

詳細情報を確認する

  • 軸径(mm):
    9
  • 質量(g):
    100
  • 材質1:
    鉄/黒亜鉛メッキ

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 本製品は回転電動ドリル専用です。インパクトドライバーを使用した場合、衝撃により本品が破損する恐れがありますので使用しないでください。
  • 破損した場合は直ちに使用を中止してください。
  • 回転数1000rpm以下で使用してください。
  • 対応ボルト長さ:54mm以下

Loading...

80-804 の仕様・寸法情報

型番
JANコード
トラスココード
ねじ径
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

80-804

4935646608043
158-7740
M16

1個

5,033( 5,536円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・サビついたボルトもブラシで錆を除去できます。
【用途】
・サビついたボルト等の錆取りに。
【材質】
・鉄/黒亜鉛メッキ

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 本製品は回転電動ドリル専用です。インパクトドライバーを使用した場合、衝撃により本品が破損する恐れがありますので使用しないでください。
  • 破損した場合は直ちに使用を中止してください。
  • 回転数1000rpm以下で使用してください。
  • 対応ボルト長さ:54mm以下

商品情報

商品仕様

80-803

80-804

80-804で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

黒亜鉛 錆取ブラシ クイックの型番80-804のページです。
型番80-804に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

黒亜鉛 錆取ブラシ クイック

黒亜鉛 錆取ブラシ クイック

    スーパーダイヤバンドセット

    スーパーダイヤバンドセット

      小径バフ アソートキット

      小径バフ アソートキット

        ポリゴンバンド おためしキット

        ポリゴンバンド おためしキット

          フェルトバフ 軸径φ6.0

          フェルトバフ 軸径φ6.0

            “ナイロンミニフラップ”(軸径3mm)

            “ナイロンミニフラップ”(軸径3mm)

              ポリッシングウッド

              ポリッシングウッド

                FRラップ

                FRラップ

                  フェルト軸付ホイール

                  フェルト軸付ホイール

                    フェルト軸付ホイールセット 軸径3mm

                    フェルト軸付ホイールセット 軸径3mm

                      ポリッシュサンダー 軸径Φ6.0

                      ポリッシュサンダー 軸径Φ6.0

                        "フェルトミニホイール"(軸径3mm)用途:磨き

                        "フェルトミニホイール"(軸径3mm)用途:磨き

                          酸化アルミ研磨用ホイール

                          酸化アルミ研磨用ホイール

                            メーカー 大里 イチグチ 柳瀬 イチグチ ナカニシ トラスコ中山 ミニター ミニター 柳瀬 ミスミ ナカニシ トラスコ中山 DREMEL
                            通常価格 5,033円 8,329円 8,140円 4,787円 4,407円 6,188円 6,222円 2,028円 363円 2,856円 3,919円 6,045円 2,800円
                            通常出荷日 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   4日目   1日目   1日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   1日目~   1日目  
                            軸径(mm) 9 - - - 6 3 3 3 - 3 φ6.0 3 3.2
                            質量(g) 100 - - - - - - - - - - - -
                            材質1 鉄/黒亜鉛メッキ - - - - - - - - - - - -

                            黒亜鉛 錆取ブラシ クイックのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            80-803
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            JANコード トラスココード ねじ径

                            5,033円

                            ( 5,536円 )
                            1個 -

                            1日目

                            4935646608036158-7742M12

                            軸付ホイールカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました