(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アサヒ スパッタシートデラックス

アサヒ スパッタシートデラックス

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
188,983円
税込単価
207,881円

【特長】・耐火性・耐熱性に優れています。・屈曲・摩耗に優れています。・杉綾織で...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 断熱材用途では使用できません。
  • 穴が開いてしまったら使用しないでください。
  • 本品は重量品のため車上渡しとなります。お届け時、商品を荷下ろししていただく準備をお願い致します。

型番

03SDX-WR 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
ハトメ数
ハトメピッチA (mm)
幅 (mm)
長さ (mm)
種別
JANコード
質量(g)
トラスココード
ハトメピッチ(mm)
ハトメピッチ(mm)短辺
ハトメピッチ(mm)長辺
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

03SDX-WR

-
-
2000
30000
ロール
4945132011066
42000.0
182-9921
-
-
-

1個

188,983( 207,881円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐火性・耐熱性に優れています。
・屈曲・摩耗に優れています。
・杉綾織で引張に優れています。
・両面使用できます。
・受けた火花をはじきます。
【用途】
・溶接火花受けシートとして。
・溶接火花飛散防止用として。
・溶接火花飛散防止カーテンとして。

(i)ご注意

  • 断熱材用途では使用できません。
  • 穴が開いてしまったら使用しないでください。
  • 本品は重量品のため車上渡しとなります。お届け時、商品を荷下ろししていただく準備をお願い致します。

商品情報

Loading...

03SDX-WRで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

アサヒ スパッタシートデラックスの型番03SDX-WRのページです。
型番03SDX-WRに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アサヒ スパッタシートデラックス

アサヒ スパッタシートデラックス

    スパッタシート“ベータ”(コーティング)

    スパッタシート“ベータ”(コーティング)

      スパッタシート“ベータ”(コーティング)ロールタイプ

      スパッタシート“ベータ”(コーティング)ロールタイプ

        TRUSCO スパッタシート シリカクロス (コーティングなし・ハトメなし)

        TRUSCO スパッタシート シリカクロス (コーティングなし・ハトメなし)

          TRUSCO スパッタシートアルファー

          TRUSCO スパッタシートアルファー

            スパッタシート"シリカクロス"(コーティングなし)ノンアスベストの安全製品

            スパッタシート"シリカクロス"(コーティングなし)ノンアスベストの安全製品

              スパッタシート "ベーシック両面"(両面コーティング)ピンク

              スパッタシート "ベーシック両面"(両面コーティング)ピンク

                スパッタシート"シリカクロス"(コーティングなし)材質:シリカ繊維(高耐熱ガラス繊維)

                スパッタシート"シリカクロス"(コーティングなし)材質:シリカ繊維(高耐熱ガラス繊維)

                  スパッタシート“プラウド”(両面コーティング)

                  スパッタシート“プラウド”(両面コーティング)

                    スパッタシートベーシック両面 ロール 2000×30m TSP-RBW-W

                    スパッタシートベーシック両面 ロール 2000×30m TSP-RBW-W

                      耐炎フェルト2mm

                      耐炎フェルト2mm

                        スパッタシート "ベーシック両面"(両面コーティング)グリーン

                        スパッタシート "ベーシック両面"(両面コーティング)グリーン

                          シリカクロス汎用タイプ

                          シリカクロス汎用タイプ

                            メーカー 旭産業 旭産業 旭産業 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 旭産業 トラスコ中山 吉野 トラスコ中山 吉野
                            通常価格 6,233円 5,876円 111,112円 6,294円 7,160円 8,795円 7,717円 6,464円 6,968円 221,017円 4,302円 7,717円 5,388円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目   1日目~   9日目   1日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            商品タイプ スパッタシート - - - - - - - - - - - -
                            材質 耐炎繊維織物 / シリコン両面加工 / 特殊シリコン樹脂 - - - - - - - - - - - -
                            厚さ (mm) 1 0.6 0.6 0.64 約0.7 1.1 約1 0.64 1.2 - - 約1 -
                            材質1 耐炎繊維織物 耐炎繊維織物 耐炎繊維織物 - - - - - 耐炎繊維織物●シリコン樹脂両面加工 - - - -
                            材質2 シリコン樹脂両面加工 シリコン樹脂片面加工 シリコン樹脂片面加工 - - - - - - - - - -

                            アサヒ スパッタシートデラックスのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            03SDX-1
                            03SDX-6
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ハトメ数 ハトメピッチA (mm) 幅 (mm) 長さ (mm) 種別 JANコード 質量(g) トラスココード ハトメピッチ(mm) ハトメピッチ(mm)短辺 ハトメピッチ(mm)長辺

                            6,233円

                            ( 6,856円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            48809209201号4945132011011730.0182-9898-880880

                            28,361円

                            ( 31,197円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            20470192029206号49451320110424380.0182-9902480470480

                            スパッタシートカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました