(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

切りま専科ブルーDF 100X20.0

切りま専科ブルーDF 100X20.0

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
9,114円
税込単価
10,025円

【特長】・十字チップ採用で研削力が高く、また耐久性も高いです。・十字チップはシ...

詳細情報を確認する

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DFHS4

1個

9,114( 10,025円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・十字チップ採用で研削力が高く、また耐久性も高いです。
・十字チップはシングルカップよりも食い込みにくいので、作業もラクラクです。
【用途】
・コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル等の研削作業に。

Loading...

DFHS4で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

切りま専科ブルーDF 100X20.0の型番DFHS4のページです。
型番DFHS4に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

切りま専科ブルーDF 100X20.0

切りま専科ブルーDF 100X20.0

    三京 ドライサーフェーサーDX

    三京 ドライサーフェーサーDX

      凄!けんまくん コンクリート・石材下地用 フランジタイプ

      凄!けんまくん コンクリート・石材下地用 フランジタイプ

        アイウッド スターシングルドライカップ 100mm

        アイウッド スターシングルドライカップ 100mm

          ドライカッター

          ドライカッター

            アイウッド スターダブルドライカップ 100mm

            アイウッド スターダブルドライカップ 100mm

              ダイヤモンドカッター“RZプロテクト面いち”(乾式)

              ダイヤモンドカッター“RZプロテクト面いち”(乾式)

                凄!カップ フラットタイプ

                凄!カップ フラットタイプ

                  ドライサーフェーサー

                  ドライサーフェーサー

                    ドラドDクイック DC100S

                    ドラドDクイック DC100S

                      ダイヤホイール 105PPトルネード

                      ダイヤホイール 105PPトルネード

                        切りま専科ブルーHS

                        切りま専科ブルーHS

                          モトユキ グローバルソー 表面研削用 GDS-SCP-100

                          モトユキ グローバルソー 表面研削用 GDS-SCP-100

                            メーカー 三京ダイヤモンド工業 三京ダイヤモンド工業 タケカワダイヤツール アイウッド 三京ダイヤモンド工業 アイウッド 三京ダイヤモンド工業 タケカワダイヤツール 三京ダイヤモンド工業 柳瀬 ボッシュ 三京ダイヤモンド工業 モトユキ
                            通常価格 9,114円 12,437円 11,838円 7,500円 15,077円 9,386円 7,242円 12,015円 9,756円 3,080円 9,495円 7,578円 8,257円
                            通常出荷日 7日目   9日目   4日目   6日目   9日目   6日目   1日目   4日目   7日目   4日目   1日目   7日目   1日目  
                            主要切断材質 コンクリート・アスファルト / ブロック / レンガ - コンクリート・アスファルト / 石材 コンクリート・アスファルト / タイル / 石材 コンクリート・アスファルト コンクリート・アスファルト / タイル / 石材 コンクリート・アスファルト / ブロック コンクリート・アスファルト / 石材 コンクリート・アスファルト / ブロック / レンガ / 石材 コンクリート・アスファルト / ブロック / レンガ / タイル コンクリート・アスファルト / 石材 / サイディング コンクリート・アスファルト / ブロック / レンガ コンクリート・アスファルト / ブロック / レンガ / 石材
                            外径(mm) 100 - 100 100 - 100 105 100 100 107 108 - 100
                            内径(mm) 20 - 15 15 20 15 20 10 20 20 20 - 20
                            商品タイプ 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体
                            JANコード 4936091802062 - - - - - 4936091006712 - 4936091011198 - - - -

                            切りま専科ブルーDF 100X20.0のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ダイヤモンドカッター・ダイヤモンドホイール・コンクリートカッターカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました