(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TRUSCO エアベルトサンダー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

TRUSCO エアベルトサンダー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
16,650円
税込単価
18,315円

【特長】・ハンドルは作業内容に応じて角度が自在に変えられるため指先感覚で凹凸の...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    本体
  • 全長(mm):
    275
  • ベルト速度(m/min):
    1000
  • 空気消費量(m³/min):
    0.4
  • 排気:
    後方
  • トラスココード:
    171-8349
  • ベルト寸法(mm):
    10/12×330
  • ホース取付口:
    NPT1/4
  • 無負荷回転数(min[[の-1乗]]):
    16000
  • JANコード:
    4989999307740
  • 質量(g):
    800.0

型番

TBA-10-A 解除

Loading...

カタログを表示

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ本体全長(mm)275
ベルト速度(m/min)1000空気消費量(m³/min)0.4
排気後方トラスココード171-8349
ベルト寸法(mm)10/12×330ホース取付口NPT1/4
無負荷回転数(min[[の-1乗]])16000JANコード4989999307740
質量(g)800.0 - -

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TBA-10-A

1個

16,650( 18,315円 )

1日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ハンドルは作業内容に応じて角度が自在に変えられるため指先感覚で凹凸の研磨がきれいに、楽に作業できます。
・ベルトの取替えが簡単です。
・90°アーム部が可動します。
【用途】
・各種鋳型の仕上げ研磨、溶接後のビード削りなどに。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TRUSCO エアベルトサンダーの型番TBA-10-Aのページです。
型番TBA-10-Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TRUSCO エアベルトサンダー

TRUSCO エアベルトサンダー

    ベルトサンダー“ピボットサンダー”

    ベルトサンダー“ピボットサンダー”

      エス・ピー・エアー エアベルトサンダー

      エス・ピー・エアー エアベルトサンダー

        アネスト岩田 エアーベルトサンダー

        アネスト岩田 エアーベルトサンダー

          カーブサンダーホイール

          カーブサンダーホイール

            TONE エアーベルトサンダー

            TONE エアーベルトサンダー

              ベルトサンダー 33573 本体/交換用オプション

              ベルトサンダー 33573 本体/交換用オプション

                バーコ エアベルトサンダー

                バーコ エアベルトサンダー

                  カーブサンダー

                  カーブサンダー

                    強力タイプミニコベルトサンダー2号ベルト

                    強力タイプミニコベルトサンダー2号ベルト

                      SI ベルトサンダー

                      SI ベルトサンダー

                        エアベルトサンダー(レフト・ライトハンド兼用タイプ)

                        エアベルトサンダー(レフト・ライトハンド兼用タイプ)

                          ベルトサンダー

                          ベルトサンダー

                            メーカー トラスコ中山 オフィスマイン エス・ピー・エアー アネスト岩田キャンベル(DIY) オフィスマイン TONE スリーエムジャパン バーコ オフィスマイン オフィスマイン 信濃機販 MRA コンパクトツール
                            通常価格 16,650円 111,985円 35,250円 8,735円 6,000円 23,382円 6,757円 22,360円 59,669円 9,757円 38,620円 52,006円 36,488円
                            通常出荷日 1日目   1日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 6日目   1日目   1日目   1日目   6日目   1日目   1日目  
                            商品タイプ 本体 本体 - 本体 関連部品 本体 - 本体 本体 関連部品 本体 本体 本体
                            全長(mm) 275 410 - 280×46×75 - 292 - - 230 - 323 400 -
                            ベルト速度(m/min) 1000 1000 - - - - - - - - - 1810 -
                            空気消費量(m³/min) 0.4 0.9 - 170 - - - 0.39 0.3 - 0.27 0.26 -
                            排気 後方 前後方 後方 - - - - 後方 後方 - 後方 後方 前方

                            TRUSCO エアベルトサンダーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ベルトサンダー(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト