(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TRUSCO エアベルトサンダー用パーツ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

TRUSCO エアベルトサンダー用パーツ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,833円
税込単価
3,116円

【仕様】・エアベルトサンダー用のパーツです。・質量(g):1.000

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    関連部品
  • トラスココード:
    116-4523
  • 適合機種:
    TBA-10
  • 品名:
    アイドルプーリーASSY
  • JANコード:
    4989999958416
  • 質量(g):
    1.000

型番

TBA10-APA 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TBA10-APA

1個

2,833( 3,116円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・エアベルトサンダー用のパーツです。
・質量(g):1.000

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TRUSCO エアベルトサンダー用パーツの型番TBA10-APAのページです。
型番TBA10-APAに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TRUSCO エアベルトサンダー用パーツ

TRUSCO エアベルトサンダー用パーツ

    カーブサンダーホイール

    カーブサンダーホイール

      [EA162DC用]75・125mm ディスクペーパー

      [EA162DC用]75・125mm ディスクペーパー

        [EA162KJ-3用] 125mm 替パッド

        [EA162KJ-3用] 125mm 替パッド

          ベルトサンダーTL9353用替えベルト

          ベルトサンダーTL9353用替えベルト

            すくらっちべると

            すくらっちべると

              HLベルト

              HLベルト

                HLベルト(仕上目)

                HLベルト(仕上目)

                  マイン HLベルト(太目)(60X260mm)(10本入)

                  マイン HLベルト(太目)(60X260mm)(10本入)

                    [EA162KJ-2用] 125mm 替パッド

                    [EA162KJ-2用] 125mm 替パッド

                      エアベルトサンダージルコニアベルト

                      エアベルトサンダージルコニアベルト

                        メーカー トラスコ中山 オフィスマイン エスコ エスコ アネスト岩田キャンベル(DIY) オフィスマイン オフィスマイン オフィスマイン オフィスマイン エスコ ベッセル
                        通常価格 2,833円 6,000円 1,300円 4,600円 861円 6,780円 7,609円 6,729円 8,692円 4,600円 140円
                        通常出荷日 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   4日目~   6日目   1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目  
                        商品タイプ 関連部品 関連部品 - - - 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品 - 関連部品
                        トラスココード 116-4523 - - - - - - - - - -
                        適合機種 TBA-10 - - - - - - - - - -
                        品名 アイドルプーリーASSY - - - - - - - - - -
                        JANコード 4989999958416 - - - - - - - - - -

                        TRUSCO エアベルトサンダー用パーツのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        ベルトサンダー(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ツール用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました