(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

NOTRAX 導電性マット ダイヤモンドシュタット

NOTRAX 導電性マット ダイヤモンドシュタット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
23,593円 ~ 47,394円
税込価格
25,952円 ~ 52,133円

【特長】・疲労軽減と導電性を両立させたマットです。・DOP、DMF、オゾン層破...

詳細情報を確認する

  • 厚み(mm):
    14
  • 色:
    ブラック
  • 材質1:
    ポリ塩化ビニル(PVC)

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

型番
幅(mm)
長さ(m)
JANコード
質量(g)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
600
0.91
0662641699465
3500.0
116-4308

1個

23,593( 25,952円 )

1日目

910
1.5
0662641699472
9000.0
116-4310

1個

47,394( 52,133円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・疲労軽減と導電性を両立させたマットです。
・DOP、DMF、オゾン層破壊物質、シリコン、重金属を含んでいません。
【用途】
・帯電を嫌う作業現場に。
【材質】
・ポリ塩化ビニル(PVC)

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

NOTRAX 導電性マット ダイヤモンドシュタット

NOTRAX 導電性マット ダイヤモンドシュタット

    帯電防止フィルム(セイデンF) HMS-1

    帯電防止フィルム(セイデンF) HMS-1

      ベッセル 導電疲労軽減マット AF-45

      ベッセル 導電疲労軽減マット AF-45

        静電気対策クッションマット ソフマット-D

        静電気対策クッションマット ソフマット-D

          タイガース 導電性ゴムシートECC-8 2txMx10m

          タイガース 導電性ゴムシートECC-8 2txMx10m

            導電性ゴムシート

            導電性ゴムシート

              タイガース 導電性ゴムシートECC-8 2tx750x1500

              タイガース 導電性ゴムシートECC-8 2tx750x1500

                タイガース 導電性ゴムシートECC-8 2tx750x1200

                タイガース 導電性ゴムシートECC-8 2tx750x1200

                  アースコード

                  アースコード

                    セイデンFW

                    セイデンFW

                      セイデンテーブルマット

                      セイデンテーブルマット

                        エコノミー導電マット

                        エコノミー導電マット

                          導電疲労軽減マット No.AF-45

                          導電疲労軽減マット No.AF-45

                            メーカー CHECKERS ケニス ベッセル アキレス タイガースポリマー タイガースポリマー タイガースポリマー タイガースポリマー ケニス アキレス アズワン アズワン ベッセル
                            通常価格 23,593円 38,779円 13,235円 69,956円 68,318円 20,005円 16,182円 13,016円 1,586円 64,466円 19,109円 22,500円 13,600円
                            通常出荷日 1日目   6日目   2日目   4日目   8日目   7日目   8日目   8日目   6日目   6日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目  
                            厚み(mm) 14 - - - - 2 - - - 0.3 2 2 15
                            ブラック - - グレー - - - - - クリア ライトグリーン - グレー
                            材質1 ポリ塩化ビニル(PVC) - - - - - - - - - - - -

                            NOTRAX 導電性マット ダイヤモンドシュタット のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            静電気対策マット・シートカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました