(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

超硬バー Dスパイラルシリーズ

超硬バー Dスパイラルシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
2,927円 ~ 3,590円
税込価格
3,220円 ~ 3,949円

シャンク径3mmのオール超硬タイプです。作業時は必ず安全帽、安全メガネなどの保...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 作業時は必ず安全帽、安全メガネなどの保護具をご着用ください。
  • 最高使用回転数は推奨値です。

型番

未確定12件の候補があります。

Loading...

型番
形状
刃径(mm)
刃長(mm)
JANコード
トラスココード
角度(°)
形状詳細
最高使用回転数(rpm)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
シリンダー型
4
12.7
4526587405473
149-8022
-
円筒型(スパイラルカット)
35000
7

1個

2,927( 3,220円 )

1日目

シリンダー型
4.8
12.7
4526587405480
149-8023
-
円筒型(スパイラルカット)
32000
9

1個

2,927( 3,220円 )

1日目

シリンダー先丸型
4
12.7
4526587405497
149-8024
-
先丸円筒型(スパイラルカット)
35000
7

1個

3,590( 3,949円 )

1日目

シリンダー先丸型
4.8
12.7
4526587405503
149-8025
-
先丸円筒型(スパイラルカット)
32000
9

1個

2,927( 3,220円 )

1日目

先丸木型
4.8
12.7
4526587405510
149-8026
-
砲弾型(スパイラルカット)
32000
8

1個

2,927( 3,220円 )

1日目

木型
4.8
12.7
4526587405527
149-8027
-
トンガリ型(スパイラルカット)
32000
7

1個

2,927( 3,220円 )

1日目

コーン先切型
4.8
12.7
4526587405534
149-8028
16
テーパー型(スパイラルカット)
32000
7

1個

3,590( 3,949円 )

1日目

楕円型
4.8
7.1
4526587405541
149-8029
-
卵型(スパイラルカット)
32000
8

1個

2,927( 3,220円 )

1日目

コーン先丸型
4.8
12.7
4526587405558
149-8030
14
テーパー先丸型(スパイラルカット)
32000
8

1個

2,927( 3,220円 )

1日目

ボール型
4.8
4
4526587405565
149-8031
-
球型(スパイラルカット)
32000
8

1個

3,590( 3,949円 )

1日目

先細楕円型
4.8
9.5
4526587405572
149-8032
-
楕円型(スパイラルカット)
32000
8

1個

2,927( 3,220円 )

1日目

逆テーパー型
4.8
6.3
4526587405589
149-8033
10
逆テーパー型(スパイラルカット)
32000
8

1個

3,590( 3,949円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

シャンク径3mmのオール超硬タイプです。
作業時は必ず安全帽、安全メガネなどの保護具をご着用ください。

(i)ご注意

  • 作業時は必ず安全帽、安全メガネなどの保護具をご着用ください。
  • 最高使用回転数は推奨値です。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

超硬バー Dスパイラルシリーズ

超硬バー Dスパイラルシリーズ

    超硬バー 各種形状

    超硬バー 各種形状

      ロータリーバー 4NBW

      ロータリーバー 4NBW

        超硬ロータリーバー クロスエンドカット/ロングシャンク

        超硬ロータリーバー クロスエンドカット/ロングシャンク

          超硬バー Aロングスパイラルシリーズ

          超硬バー Aロングスパイラルシリーズ

            MRA超硬バー スパイラルシリーズ

            MRA超硬バー スパイラルシリーズ

              ロータリーバー 4SBW

              ロータリーバー 4SBW

                MRA 超硬バー Aスパイラルシリーズ CB7A026SC

                MRA 超硬バー Aスパイラルシリーズ CB7A026SC

                  MRA Aスパイラルシリーズ

                  MRA Aスパイラルシリーズ

                    超硬バー ロングシャンク シャンク径 6mm

                    超硬バー ロングシャンク シャンク径 6mm

                      MRA 超硬バー Cスパイラルシリーズ CB5C103SC

                      MRA 超硬バー Cスパイラルシリーズ CB5C103SC

                        超硬バー CB1~CB5 シャンク径:3mm/6mm

                        超硬バー CB1~CB5 シャンク径:3mm/6mm

                          MRA 超硬バー Aシリーズ

                          MRA 超硬バー Aシリーズ

                            メーカー MRA トラスコ中山 UHT ミスミ MRA MRA UHT MRA MRA スーパーツール MRA MRA MRA
                            通常価格 2,927円 1,053円 2,682円 1,300円 2,285円 1,478円 2,627円 1,570円 1,570円 3,504円 3,920円 1,463円 1,570円
                            通常出荷日 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目  
                            商品タイプ シャンク径3mm - シャンク径3mm - - シャンク径3mm シャンク径3mm - - シャンク径6mm - - -
                            刃先形状 スパイラルカット アルミカット スパイラルカット - - スパイラルカット スパイラルカット - - - - - -
                            シャンク材質 オール超硬 - オール超硬 - - - オール超硬 - - - - - -
                            軸長(mm) 25.3 - - - - - - - - - - - -

                            超硬バー Dスパイラルシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            超硬バーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました