(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

超硬バー Cシリーズ

超硬バー Cシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
2,382円 ~ 8,411円
税込価格
2,620円 ~ 9,252円

【特長】・シャンク径6mmの超硬バーです。・通常のクロスカット、スパイラルカッ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 作業時は必ず安全帽、安全メガネなどの保護具をご着用ください。
  • 最高使用回転数は推奨値です。

型番

未確定29件の候補があります。

Loading...

型番
形状
シャンク材質
刃径(mm)
刃長(mm)
JANコード
トラスココード
角度(°)
形状詳細
最高使用回転数(rpm)
軸長(mm)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
シリンダー型
ロー付
8
19
4526587413270
149-7943
-
円筒(クロスカット)
23000
45
26

1個

2,879( 3,167円 )

1日目

シリンダー型
ロー付
8
19
4526587413300
149-7944
-
円筒型(クロスカット)
23000
45
26

1個

3,980( 4,378円 )

1日目

シリンダー型
ロー付
9.5
19
4526587413287
149-7945
-
円筒型(クロスカット)
20000
45
32

1個

3,640( 4,004円 )

1日目

シリンダー型
ロー付
9.5
19
4526587413317
149-7946
-
円筒型(クロスカット)
20000
45
32

1個

3,980( 4,378円 )

1日目

シリンダー型
ロー付
12.7
25
4526587413294
149-7947
-
円筒型(クロスカット)
15000
45
59

1個

4,895( 5,385円 )

1日目

シリンダー型
ロー付
12.7
25
4526587413324
149-7948
-
円筒型(クロスカット)
15000
45
59

1個

5,356( 5,892円 )

1日目

シリンダー先丸型
ロー付
8
19
4526587413331
149-7949
-
先丸円筒型(クロスカット)
23000
45
26

1個

3,475( 3,823円 )

1日目

シリンダー先丸型
ロー付
9.5
19
4526587413348
149-7950
-
先丸円筒型(クロスカット)
20000
45
29

1個

3,613( 3,974円 )

1日目

シリンダー先丸型
ロー付
12.7
25
4526587413355
149-7951
-
先丸円筒型(クロスカット)
15000
45
55

1個

5,677( 6,245円 )

4日目

先丸木型
ロー付
9.5
19
4526587413881
149-7952
-
-
20000
45
25

1個

3,613( 3,974円 )

1日目

先丸木型
ロー付
12.7
25
4526587413362
149-7953
-
砲弾型(クロスカット)
15000
45
43

1個

5,495( 6,045円 )

1日目

木型
ロー付
8
19
4526587413379
149-7959
-
-
23000
45
20

1個

3,246( 3,571円 )

1日目

木型
ロー付
9.5
19
4526587413386
149-7960
-
トンガリ型(クロスカット)
20000
45
24

1個

3,613( 3,974円 )

1日目

木型
ロー付
12.7
25
4526587413393
149-7961
-
トンガリ型(クロスカット)
15000
45
41

1個

5,495( 6,045円 )

1日目

コーン先切型
ロー付
12.7
22
4526587413409
149-7963
28
テーパー型(クロスカット)
15000
45
31

1個

5,909( 6,500円 )

1日目

楕円型
ロー付
9.5
16
4526587413416
149-7964
-
-
20000
45
25

1個

3,613( 3,974円 )

1日目

楕円型
ロー付
12.7
22
4526587413423
149-7965
-
卵型(クロスカット)
15000
45
44

1個

5,587( 6,146円 )

1日目

コーン先丸型
ロー付
8
22
4526587413430
149-7966
14
テーパー先丸型(クロスカット)
23000
45
22

1個

3,655( 4,021円 )

1日目

コーン先丸型
ロー付
9.5
27
4526587413447
149-7967
14
テーパー先丸型(クロスカット)
20000
45
27

1個

4,210( 4,631円 )

1日目

コーン先丸型
ロー付
12.7
29
4526587413454
149-7968
14
テーパー先丸型(クロスカット)
15000
45
49

1個

5,998( 6,598円 )

1日目

ボール型
ロー付
8
6
4526587413461
149-7969
-
-
23000
45
16

1個

2,701( 2,971円 )

1日目

ボール型
ロー付
9.5
8
4526587413478
149-7970
-
球型(クロスカット)
20000
45
19

1個

2,927( 3,220円 )

1日目

ボール型
ロー付
12.7
11
4526587413485
149-7971
-
球型(クロスカット)
15000
45
29

1個

4,021( 4,423円 )

1日目

60°コーン型
オール超硬
6
4.5
4526587406319
149-7954
60
-
28000
41.0
21

1個

3,525( 3,878円 )

1日目

60°コーン型
ロー付
9.5
8
4526587406326
149-7955
60
-
20000
48
17

1個

2,920( 3,212円 )

1日目

90°コーン型
オール超硬
6
4.5
4526587406340
149-7956
90
-
28000
44
21

1個

3,525( 3,878円 )

1日目

90°コーン型
ロー付
9.5
8
4526587406357
149-7957
90
-
20000
47.2
17

1個

2,382( 2,620円 )

1日目

90°コーン型
ロー付
12.7
11
4526587406364
149-7958
90
-
15000
47.7
27

1個

4,150( 4,565円 )

1日目

先細楕円型
ロー付
12.7
32
4526587413492
149-7962
-
楕円型(クロスカット)
15000
44
52

1個

8,411( 9,252円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・シャンク径6mmの超硬バーです。
・通常のクロスカット、スパイラルカットと比べ刃数が少なく、切削量が多くなります。

(i)ご注意

  • 作業時は必ず安全帽、安全メガネなどの保護具をご着用ください。
  • 最高使用回転数は推奨値です。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

超硬バー Cシリーズ

超硬バー Cシリーズ

    超硬バー Cスパイラルシリーズ

    超硬バー Cスパイラルシリーズ

      超硬バー Cロングシリーズ

      超硬バー Cロングシリーズ

        超硬バー Cスパイラルシリーズ 軸径6mm

        超硬バー Cスパイラルシリーズ 軸径6mm

          MRA 超硬バー Cスパイラルシリーズ CB5C103SC

          MRA 超硬バー Cスパイラルシリーズ CB5C103SC

            MRA超硬バー Aシリーズ(ロングシャンク)

            MRA超硬バー Aシリーズ(ロングシャンク)

              MRA 超硬バー Cスパイラルシリーズ CB46C101SW

              MRA 超硬バー Cスパイラルシリーズ CB46C101SW

                超硬バー Cロングスパイラルシリーズ

                超硬バー Cロングスパイラルシリーズ

                  超硬バー Cシリーズ 刃径6・9.5mm

                  超硬バー Cシリーズ 刃径6・9.5mm

                    MRA 超硬バー Cシリーズ 円錐型60°(クロスカット)CB46C101W

                    MRA 超硬バー Cシリーズ 円錐型60°(クロスカット)CB46C101W

                      超硬ロータリーバー タイプC Cシリーズ スパイラルカット(S)

                      超硬ロータリーバー タイプC Cシリーズ スパイラルカット(S)

                        超硬ロータリーバー タイプH Cシリーズ スパイラルカット(S)

                        超硬ロータリーバー タイプH Cシリーズ スパイラルカット(S)

                          MRA 超硬バー Cシリーズ テーパー先丸(クロスカット)CB7C102C

                          MRA 超硬バー Cシリーズ テーパー先丸(クロスカット)CB7C102C

                            メーカー MRA MRA MRA MRA MRA MRA MRA MRA MRA MRA アクセル アクセル MRA
                            通常価格 2,382円 2,382円 3,655円 3,420円 3,920円 2,285円 4,320円 3,385円 3,420円 4,320円 3,124円 4,243円 4,480円
                            通常出荷日 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   7日目   7日目   1日目  
                            商品タイプ シャンク径6mm - - - - - - シャンク径6mm - - シャンク径6mm シャンク径6mm -
                            刃先形状 クロスカット - - - - - - スパイラルカット - - スパイラルカット スパイラルカット -

                            超硬バー Cシリーズのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            組付け
                            評価 4.0満足度:4.02020/09/12
                            焼き入れ材の
                            組付け調整時
                            使用してますが
                            問題なく使用できました

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            超硬バーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました