(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:CB1A001S 76L
超硬バー Aロングスパイラルシリーズ 超硬バー Aロングスパイラルシリーズ

超硬バー Aロングスパイラルシリーズ CB1A001S 76L

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,422円
税込単価
2,664円

シャンク径3mmのオール超硬ロングタイプです。作業時は必ず安全帽、安全メガネな...

詳細情報を確認する

  • タイプ:
    オール超硬
  • 最高使用回転数(rpm):
    -
  • 軸径(mm):
    3

(i)ご注意

  • 作業時は必ず安全帽、安全メガネなどの保護具をご着用ください。
  • 特別に長いシャンクのため最高使用回転数を提示できません。
  • 使用回転数を下げてご使用ください。
  • 使用前に必ず試行の上安全な回転数を求め作業を開始してください。

型番

CB1A001S 76L 解除

Loading...

CB1A001S 76L の仕様・寸法情報

型番
刃径(mm)
刃長(mm)
JANコード
トラスココード
形状詳細
軸長(mm)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CB1A001S 76L

2.5
11
4526587405251
149-7921
円筒
65.0
7.500

1個

2,422( 2,664円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

シャンク径3mmのオール超硬ロングタイプです。
作業時は必ず安全帽、安全メガネなどの保護具をご着用ください。

(i)ご注意

  • 作業時は必ず安全帽、安全メガネなどの保護具をご着用ください。
  • 特別に長いシャンクのため最高使用回転数を提示できません。
  • 使用回転数を下げてご使用ください。
  • 使用前に必ず試行の上安全な回転数を求め作業を開始してください。

カタログ

 

CB1A001S 76Lで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

超硬バー Aロングスパイラルシリーズの型番CB1A001S 76Lのページです。
型番CB1A001S 76Lに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

超硬バー Aロングスパイラルシリーズ

超硬バー Aロングスパイラルシリーズ

    超硬バー Dスパイラルシリーズ

    超硬バー Dスパイラルシリーズ

      MRA超硬バー Eシリーズ

      MRA超硬バー Eシリーズ

        MRA超硬バー Aシリーズ(ロングシャンク)

        MRA超硬バー Aシリーズ(ロングシャンク)

          超硬ロータリーカッター難削材切削用ボール型

          超硬ロータリーカッター難削材切削用ボール型

            MRA超硬バー CSセット

            MRA超硬バー CSセット

              超硬バー Cロングシリーズ

              超硬バー Cロングシリーズ

                超硬ロータリーバー タイプA Aシリーズ エンドカット(E)

                超硬ロータリーバー タイプA Aシリーズ エンドカット(E)

                  超硬バー Cシリーズ

                  超硬バー Cシリーズ

                    超硬ロータリーカッター軽合金切削用ボール型

                    超硬ロータリーカッター軽合金切削用ボール型

                      超硬ロータリーバー タイプE Cシリーズ スパイラルカット(S)

                      超硬ロータリーバー タイプE Cシリーズ スパイラルカット(S)

                        超硬ロータリーバー タイプA Cシリーズ エンドカット(E)

                        超硬ロータリーバー タイプA Cシリーズ エンドカット(E)

                          超硬ロータリーバー クロスエンドカット/ロングシャンク

                          超硬ロータリーバー クロスエンドカット/ロングシャンク

                            メーカー MRA MRA MRA MRA オナーロイ MRA MRA アクセル MRA オナーロイ アクセル アクセル ミスミ
                            通常価格 2,285円 2,927円 4,930円 2,285円 6,000円 17,694円 3,655円 2,454円 2,382円 5,600円 3,572円 3,728円 1,300円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目   7日目   1日目   7日目   1日目~   9日目   7日目   7日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            タイプ オール超硬 - ロー付け - - - ロー付 - - - - - -
                            最高使用回転数(rpm) - - - - - - - - - - - - -
                            軸径(mm) 3 - 8 - - 6 6 - - - - - -

                            超硬バー Aロングスパイラルシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            CB1A001S 50L
                            CB1A001S 50LE
                            CB1A001S 76LE
                            CB1A002S 50L
                            CB1A002S 50LE
                            CB1A002S 76L
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            刃径
                            (mm)
                            刃長
                            (mm)
                            JANコード トラスココード 形状詳細 軸長(mm) 質量(g)

                            2,285円

                            ( 2,514円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            2.5114526587405237149-7919円筒39.04.500

                            2,285円

                            ( 2,514円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            2.5114526587405244149-7920円筒エンド刃付39.04.500

                            2,422円

                            ( 2,664円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            2.5114526587405268149-7922円筒エンド刃付65.07.500

                            2,800円

                            ( 3,080円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            3144526587405275149-7923円筒364.500

                            2,285円

                            ( 2,514円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            3144526587405282149-7924円筒エンド刃付364.500

                            2,422円

                            ( 2,664円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            3144526587405299149-7925円筒62.07.500

                            超硬バーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました