(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

超硬バー Cスパイラルシリーズ

超硬バー Cスパイラルシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
2,382円 ~ 6,833円  特別価格 
税込価格
2,620円 ~ 7,516円  特別価格 

【特長】・シャンク径6mmの超硬バーです。・切削量が多く、作業時間を短縮できま...

詳細情報を確認する

  • 軸径(mm):
    6

(i)ご注意

  • 最高使用回転数は推奨値です。

型番

未確定51件の候補があります。

Loading...

型番
商品タイプ
刃先形状
形状
シャンク材質
刃径(mm)
刃長(mm)
推奨使用回転数(rpm)
JANコード
トラスココード
コーナR
タイプ
角度(°)
形状詳細
最高使用回転数(rpm)
軸長(mm)
全長(mm)
質量(g)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
シャンク径6mm
スパイラルカット
シリンダー型
オール超硬
3
12.7
39000
4526587001644
144-7548
-
オール超硬
-
円筒(スパイラルカット)
39000
37.3
-
17
10

1個

2,640( 2,904円 )

1日目

シャンク径6mm
スパイラルカット
シリンダー型
オール超硬
5
16
32000
4526587001651
144-7564
-
オール超硬
-
円筒型(スパイラルカット)
32000
34
-
20
10

1個

2,640( 2,904円 )

1日目

シャンク径6mm
スパイラルカット
シリンダー型
オール超硬
6
16
28000
4526587001668
144-7581
-
オール超硬
-
円筒型(スパイラルカット)
28000
34
50
22
10

1個

2,640( 2,904円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

シャンク径6mm
スパイラルカット
シリンダー型
オール超硬
6
16
28000
4526587001057
144-7599
-
オール超硬
-
円筒エンド刃付型(スパイラルカット)
28000
34
50
22
10

1個

2,970( 3,267円 )

1日目

シャンク径6mm
スパイラルカット
シリンダー型
ロー付
8
19
23000
4526587001675
144-7611
-
ロー付
-
円筒型(スパイラルカット)
23000
45
64
25
10

1個

3,245( 3,570円 )

2日目

シャンク径6mm
スパイラルカット
シリンダー型
ロー付
9.5
19
20000
4526587001682
144-7637
-
ロー付
-
円筒型(スパイラルカット)
20000
45
64
30.000
10

1個

3,640( 4,004円 )

1日目

シャンク径6mm
スパイラルカット
シリンダー型
ロー付
11
25
17000
4526587001699
144-7653
-
ロー付
-
円筒型(スパイラルカット)
17000
45
70
50.000
10

1個

5,680円

3,408

( 3,749円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

シャンク径6mm
スパイラルカット
シリンダー型
ロー付
12.7
25
15000
4526587001705
144-7670
-
ロー付
-
円筒型(スパイラルカット)
15000
45
70
60.000
10

1個

6,018( 6,620円 )

1日目

シャンク径6mm
スパイラルカット
シリンダー先丸型
オール超硬
3
12.7
39000
4526587001712
144-7734
-
オール超硬
-
先丸円筒型(スパイラルカット)
39000
37.3
50
19
10

1個

2,970( 3,267円 )

1日目

シャンク径6mm
スパイラルカット
シリンダー先丸型
オール超硬
5
16
32000
4526587001729
144-7751
-
オール超硬
-
先丸円筒型(スパイラルカット)
32000
34
50
21
10

1個

2,970( 3,267円 )

1日目

シャンク径6mm
スパイラルカット
シリンダー先丸型
オール超硬
6
16
28000
4526587001736
144-7777
-
オール超硬
-
先丸円筒型(スパイラルカット)
28000
34
50
22
10

1個

2,733( 3,006円 )

1日目

一部当日出荷可能

シャンク径6mm
スパイラルカット
シリンダー先丸型
ロー付
8
19
23000
4526587001743
144-7793
-
ロー付
-
先丸円筒型(スパイラルカット)
23000
45
64
24
10

1個

4,271( 4,698円 )

1日目

シャンク径6mm
スパイラルカット
シリンダー先丸型
ロー付
9.5
19
20000
4526587001750
144-7815
-
ロー付
-
先丸円筒型(スパイラルカット)
20000
45
64
31
10

1個

3,742( 4,116円 )

1日目

シャンク径6mm
スパイラルカット
シリンダー先丸型
ロー付
12.7
25
15000
4526587001767
144-7858
-
ロー付
-
先丸円筒型(スパイラルカット)
15000
45
70
56
10

1個

5,762( 6,338円 )

1日目

シャンク径6mm
スパイラルカット
シリンダー先丸型
ロー付
11
25
17000
4526587001774
144-7831
-
ロー付
-
先丸円筒型(スパイラルカット)
17000
45
70
46
10

1個

6,521( 7,173円 )

1日目

シャンク径6mm
スパイラルカット
先丸木型
オール超硬
4
15
35000
4526587001781
144-7891
-
オール超硬
-
砲弾(スパイラルカット)
35000
35.8
50.8
18
10

1個

3,803( 4,183円 )

1日目

シャンク径6mm
スパイラルカット
先丸木型
オール超硬
6
16
28000
4526587001798
144-7912
-
オール超硬
-
砲弾型(スパイラルカット)
28000
34
-
21
10

1個

3,179( 3,497円 )

1日目

シャンク径6mm
スパイラルカット
先丸木型
ロー付
9.5
19
20000
4526587001804
144-7939
-
ロー付
-
砲弾型(スパイラルカット)
20000
45
64
27
10

1個

4,445( 4,890円 )

1日目

シャンク径6mm
スパイラルカット
先丸木型
ロー付
12.7
19
17000
4526587001811
144-7955
-
ロー付
-
砲弾型(スパイラルカット)
15000
45
64
36
10

1個

6,137( 6,751円 )

1日目

シャンク径6mm
スパイラルカット
先丸木型
ロー付
11
25
15000
4526587001828
144-7971
-
ロー付
-
砲弾型(スパイラルカット)
17000
45
70
38.000
10

1個

6,302( 6,932円 )

1日目

シャンク径6mm
スパイラルカット
先丸木型
ロー付
12.7
25
15000
4526587001835
144-7998
-
ロー付
-
砲弾型(スパイラルカット)
15000
45
70
42.000
10

1個

6,694( 7,363円 )

1日目

シャンク径6mm
スパイラルカット
木型
オール超硬
6
16
28000
4526587001842
144-8056
-
オール超硬
-
トンガリ型(スパイラルカット)
28000
34
50
21
10

1個

3,803( 4,183円 )

1日目

シャンク径6mm
スパイラルカット
木型
ロー付
9.5
19
20000
4526587001866
144-8081
-
ロー付
-
トンガリ型(スパイラルカット)
20000
45
64
23
10

1個

4,445( 4,890円 )

1日目

シャンク径6mm
スパイラルカット
木型
ロー付
12.7
25
15000
4526587001880
144-8111
-
ロー付
-
トンガリ型(スパイラルカット)
15000
45
70
41
10

1個

6,694( 7,363円 )

1日目

シャンク径6mm
スパイラルカット
コーン先切型
オール超硬
6
19
28000
4526587001903
144-8226
-
オール超硬
14
テーパー(スパイラルカット)
28000
31
-
19
10

1個

3,403( 3,743円 )

1日目

シャンク径6mm
スパイラルカット
コーン先切型
ロー付
9.5
16
20000
4526587001927
144-8340
-
ロー付
28
テーパー型(スパイラルカット)
20000
45
64
22
10

1個

5,098( 5,608円 )

1日目

シャンク径6mm
スパイラルカット
コーン先切型
ロー付
12.7
22
15000
4526587001934
144-8421
-
ロー付
28
テーパー型(スパイラルカット)
15000
45
70
37.000
10

1個

6,833( 7,516円 )

1日目

シャンク径6mm
スパイラルカット
楕円型
オール超硬
6
9.5
28000
4526587001941
144-8196
-
オール超硬
-
タマゴ(スパイラルカット)
28000
40.5
50
21
10

1個

4,235( 4,659円 )

1日目

シャンク径6mm
スパイラルカット
楕円型
ロー付
9.5
16
20000
4526587001958
144-8277
-
ロー付
-
卵型(スパイラルカット)
20000
45
60
25
10

1個

4,445( 4,890円 )

1日目

シャンク径6mm
スパイラルカット
楕円型
ロー付
12.7
22
15000
4526587001965
144-8358
-
ロー付
-
卵型(スパイラルカット)
15000
45
67
46
10

1個

6,036円

3,319

( 3,651円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

シャンク径6mm
スパイラルカット
コーン先丸型
オール超硬
6
16
28000
4526587001972
144-8200
-
オール超硬
14
テーパー先丸型(スパイラルカット)
28000
34
-
20
10

1個

3,777( 4,155円 )

1日目

シャンク径6mm
スパイラルカット
コーン先丸型
ロー付
8
22
23000
4526587001989
144-8285
-
ロー付
14
テーパー先丸型(スパイラルカット)
23000
45
-
22
10

1個

4,493( 4,942円 )

1日目

シャンク径6mm
スパイラルカット
コーン先丸型
ロー付
9.5
27
20000
4526587001996
144-8366
-
ロー付
14
テーパー先丸型(スパイラルカット)
20000
45
-
27
10

1個

5,176( 5,694円 )

1日目

シャンク径6mm
スパイラルカット
コーン先丸型
ロー付
12.7
29
15000
4526587002009
144-8447
-
ロー付
14
テーパー先丸型(スパイラルカット)
15000
45
-
48.000
10

1個

6,706( 7,377円 )

1日目

シャンク径6mm
スパイラルカット
ボール型
オール超硬
6
5.5
28000
4526587002023
144-8251
-
オール超硬
-
球(スパイラルカット)
28000
44.5
-
20
10

1個

2,920( 3,212円 )

4日目

シャンク径6mm
スパイラルカット
ボール型
ロー付
9.5
8
20000
4526587002047
144-8374
-
ロー付
-
球型(スパイラルカット)
20000
45
-
19
10

1個

3,992( 4,391円 )

1日目

シャンク径6mm
スパイラルカット
ボール型
ロー付
12.7
11
15000
4526587002054
144-8480
-
ロー付
-
球型(スパイラルカット)
15000
45
-
29
10

1個

4,122( 4,534円 )

1日目

-
-
-
オール超硬
6
4.5
-
4526587405596
149-7973
-
オール超硬
60
円錐型60°(スパイラルカット)
28000
41.0
-
21
-

1個

3,525( 3,878円 )

1日目

-
-
-
ロー付
9.5
8
-
4526587405602
149-7974
-
ロー付
60
円錐型60°(スパイラルカット)
20000
48
-
17
-

1個

2,920( 3,212円 )

1日目

-
-
-
-
12.7
11
-
4526587405619
149-7975
-
ロー付
60
円錐型60°(スパイラルカット)
15000
45
-
27
-

1個

3,385( 3,724円 )

1日目

-
-
-
-
12.7
11
-
4526587406333
149-7972
-
ロー付
60
円錐型60°(クロスカット)
15000
45
-
27
-

1個

3,385( 3,724円 )

1日目

-
-
-
-
16
14
-
4526587405626
149-7976
-
ロー付
60
円錐型60°(スパイラルカット)
12000
54.0
-
49
-

1個

4,682( 5,150円 )

1日目

-
-
-
-
19
15
-
4526587405633
149-7977
-
ロー付
60
円錐型60°(スパイラルカット)
10000
56.0
-
62
-

1個

6,188( 6,807円 )

1日目

シャンク径6mm
スパイラルカット
90°コーン型
オール超硬
6
3
28000
4526587002085
144-8552
-
オール超硬
90
円錐型90°(スパイラルカット)
28000
45
50
21
10

1個

3,649( 4,014円 )

1日目

シャンク径6mm
スパイラルカット
90°コーン型
ロー付
9.5
4.8
20000
4526587002092
144-8587
-
ロー付
90
円錐型90°(スパイラルカット)
20000
45
52
17
10

1個

2,457( 2,703円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

シャンク径6mm
スパイラルカット
90°コーン型
ロー付
12.7
6.3
15000
4526587002108
144-8617
-
ロー付
90
円錐型90°(スパイラルカット)
15000
45
54
27
10

1個

4,150( 4,565円 )

1日目

-
-
90°コーン型
オール超硬
6
3
-
4526587405640
149-7978
-
オール超硬
90
円錐型90°(スパイラルカット)
28000
44
-
21
-

1個

3,525( 3,878円 )

1日目

-
-
90°コーン型
-
9.5
4.8
-
4526587405657
149-7979
-
ロー付
90
円錐型90°(スパイラルカット)
20000
47.2
-
17
-

1個

2,382( 2,620円 )

1日目

-
-
90°コーン型
-
12.7
6.3
-
4526587405664
149-7980
-
ロー付
90
円錐型90°(スパイラルカット)
15000
47.7
-
27
-

1個

4,150( 4,565円 )

1日目

-
-
90°コーン型
ロー付
16
8
-
4526587405671
149-7981
-
ロー付
90
円錐型90°(スパイラルカット)
12000
55.0
-
49
-

1個

4,682( 5,150円 )

1日目

-
-
90°コーン型
-
19
9.5
-
4526587405688
149-7982
-
ロー付
90
円錐型90°(スパイラルカット)
10000
55.5
-
62
-

1個

6,188( 6,807円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・シャンク径6mmの超硬バーです。
・切削量が多く、作業時間を短縮できます。
・排出される切粉は、針状になります。
・クロスカットに比べ、切削抵抗は、多少増すもののバリバリ削れるので、高能率作業に向いてます。

(i)ご注意

  • 最高使用回転数は推奨値です。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

超硬バー Cスパイラルシリーズ

超硬バー Cスパイラルシリーズ

    MRA 超硬バー Cスパイラルシリーズ CB46C101SW

    MRA 超硬バー Cスパイラルシリーズ CB46C101SW

      超硬バー Cスパイラルシリーズ 軸径6mm

      超硬バー Cスパイラルシリーズ 軸径6mm

        超硬バー Cシリーズ 刃径6・9.5mm

        超硬バー Cシリーズ 刃径6・9.5mm

          MRA 超硬バー Aスパイラルシリーズ CB49A090SW

          MRA 超硬バー Aスパイラルシリーズ CB49A090SW

            超硬ロータリーバー タイプR Aシリーズ スパイラルカット(S)

            超硬ロータリーバー タイプR Aシリーズ スパイラルカット(S)

              MRA 超硬バー Cシリーズ 円錐型60°(クロスカット)CB46C101W

              MRA 超硬バー Cシリーズ 円錐型60°(クロスカット)CB46C101W

                MRA超硬バー Eシリーズ

                MRA超硬バー Eシリーズ

                  MRA 超硬バー Aスパイラルシリーズ CB7A026SC

                  MRA 超硬バー Aスパイラルシリーズ CB7A026SC

                    超硬バー Cシリーズ 軸径 6mm

                    超硬バー Cシリーズ 軸径 6mm

                      MRA 超硬バー Cシリーズ 円錐型90°(クロスカット)CB49C102

                      MRA 超硬バー Cシリーズ 円錐型90°(クロスカット)CB49C102

                        MRA 超硬バー Cスパイラルシリーズ CB5C103SC

                        MRA 超硬バー Cスパイラルシリーズ CB5C103SC

                          超硬バー Cスパイラルシリーズ 円錐型90℃

                          超硬バー Cスパイラルシリーズ 円錐型90℃

                            メーカー MRA MRA MRA MRA MRA アクセル MRA MRA MRA MRA MRA MRA MRA
                            通常価格 2,382円 4,320円 3,420円 3,420円 1,570円 2,129円 4,320円 4,930円 1,570円 2,920円 2,920円 3,920円 5,280円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   4日目   7日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            軸径(mm) 6 - - - - - - 8 - - - - -

                            超硬バー Cスパイラルシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            超硬バーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました