(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:CB2C102 150L
超硬バー Cロングシリーズ 超硬バー Cロングシリーズ

超硬バー Cロングシリーズ CB2C102 150L

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,932円
税込単価
4,325円

【特長】・シャンク径6mmの超硬バーです。・最も一般的に使用されている形状です...

詳細情報を確認する

  • タイプ:
    ロー付
  • 最高使用回転数(rpm):
    -
  • 軸径(mm):
    6
  • 軸長(mm):
    152

(i)ご注意

  • 作業時は必ず安全帽、安全メガネなどの保護具をご着用ください。
  • 特別に長いシャンクのため最高使用回転数を提示できません。
  • 使用回転速度を下げてご使用ください。
  • 使用前に必ず試行の上安全な回転数を求め作業を開始してください。

型番

CB2C102 150L 解除

Loading...

CB2C102 150L の仕様・寸法情報

型番
シャンク材質
刃径(mm)
刃長(mm)
JANコード
トラスココード
コーナR
角度(°)
形状詳細
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CB2C102 150L

ロー付
6
12.7
4526587413522
149-7985
-
-
先丸円筒型(クロスカット)
37.000

1個

3,932( 4,325円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・シャンク径6mmの超硬バーです。
・最も一般的に使用されている形状です。
・スパイラルカットに比べて、切削抵抗が小さく、排出される切粉の形状が粉状になります。
・チャタリング(ビビリ)を最小限に抑えることができます。

(i)ご注意

  • 作業時は必ず安全帽、安全メガネなどの保護具をご着用ください。
  • 特別に長いシャンクのため最高使用回転数を提示できません。
  • 使用回転速度を下げてご使用ください。
  • 使用前に必ず試行の上安全な回転数を求め作業を開始してください。

カタログ

 

CB2C102 150Lで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

超硬バー Cロングシリーズの型番CB2C102 150Lのページです。
型番CB2C102 150Lに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

超硬バー Cロングシリーズ

超硬バー Cロングシリーズ

    超硬バー Cスパイラルシリーズ

    超硬バー Cスパイラルシリーズ

      超硬バー CB1~CB5 シャンク径:3mm/6mm

      超硬バー CB1~CB5 シャンク径:3mm/6mm

        超硬バー Cロングスパイラルシリーズ

        超硬バー Cロングスパイラルシリーズ

          超硬バー Cシリーズ

          超硬バー Cシリーズ

            超硬ロータリーバー タイプH Cシリーズ マスターカット

            超硬ロータリーバー タイプH Cシリーズ マスターカット

              超硬ロータリーバー タイプH Bシリーズ マスターカット H-51

              超硬ロータリーバー タイプH Bシリーズ マスターカット H-51

                超硬ロータリーバー クロスエンドカット/ロングシャンク

                超硬ロータリーバー クロスエンドカット/ロングシャンク

                  超硬ロータリーバー タイプD Cシリーズ マスターカット

                  超硬ロータリーバー タイプD Cシリーズ マスターカット

                    超硬ロータリーバー タイプD Bシリーズ マスターカット D-51

                    超硬ロータリーバー タイプD Bシリーズ マスターカット D-51

                      超硬ロータリーバー タイプC Bシリーズ マスターカット C-12/C-21

                      超硬ロータリーバー タイプC Bシリーズ マスターカット C-12/C-21

                        超硬ロータリーバー タイプC Cシリーズ マスターカット

                        超硬ロータリーバー タイプC Cシリーズ マスターカット

                          超硬ロータリーバー クロスカット・スパイラルカット

                          超硬ロータリーバー クロスカット・スパイラルカット

                            メーカー MRA MRA MRA MRA MRA アクセル アクセル ミスミ アクセル アクセル アクセル アクセル ミスミ
                            通常価格 3,655円 2,382円 1,463円 3,385円 2,382円 4,162円 3,720円 1,300円 3,314円 3,067円 3,608円 3,012円 850円
                            通常出荷日 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~   7日目   7日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目   7日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            タイプ ロー付 - - - - - - - - - - - -
                            最高使用回転数(rpm) - - - - - - - - - - - - -
                            軸径(mm) 6 6 - - - - - - - - - - -
                            軸長(mm) 152 - - 152 - - - - - - - - -

                            超硬バー Cロングシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            CB1C102 150L
                            CB1C108 150L
                            CB2C106 150L
                            CB3C101 150L
                            CB3C106 150L
                            CB4C101 150L
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            シャンク材質 刃径
                            (mm)
                            刃長
                            (mm)
                            JANコード トラスココード コーナR 角度(°) 形状詳細 質量(g)

                            4,150円

                            ( 4,565円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            ロー付612.74526587413508149-7983--円筒型(クロスカット)38.000

                            8,717円

                            ( 9,589円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            -12.7254526587413515149-7984--円筒型(クロスカット)75.000

                            8,033円

                            ( 8,836円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            -12.7254526587413539149-7986--先丸円筒型(クロスカット)72

                            4,110円

                            ( 4,521円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            -6164526587413546149-7987--砲弾型(クロスカット)36.500

                            7,845円

                            ( 8,630円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            ロー付12.7254526587413553149-7988--砲弾型(クロスカット)63.000

                            4,110円

                            ( 4,521円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            ロー付612.74526587413560149-7989--トンガリ(クロスカット)36.500

                            超硬バーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました