(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

超硬バー Cロングスパイラルシリーズ

超硬バー Cロングスパイラルシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
3,385円 ~ 11,147円
税込価格
3,724円 ~ 12,262円

【特長】・切削量が多く、作業時間を短縮できます。・排出される切粉は、針状になり...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 作業時は必ず安全帽、安全メガネなどの保護具をご着用ください。
  • 特別に長いシャンクのため最高使用回転数を提示できません。
  • 使用回転速度を下げてご使用ください。
  • 使用前に必ず試行の上安全な回転数を求め作業を開始してください。

型番

未確定20件の候補があります。

Loading...

型番
形状
刃径(mm)
刃長(mm)
JANコード
トラスココード
角度(°)
形状詳細
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
シリンダー型
6
12.7
4526587413690
149-8002
-
円筒型(スパイラルカット)
38.000

1個

3,385( 3,724円 )

1日目

シリンダー型
12.7
25
4526587413706
149-8003
-
円筒型(スパイラルカット)
75.000

1個

7,111( 7,822円 )

1日目

シリンダー先丸型
6
12.7
4526587413713
149-8004
-
先丸円筒型(スパイラルカット)
37.000

1個

4,820( 5,302円 )

1日目

シリンダー先丸型
12.7
25
4526587413720
149-8005
-
先丸円筒型(スパイラルカット)
72

1個

8,033( 8,836円 )

1日目

先丸木型
6
16
4526587413737
149-8006
-
砲弾型(スパイラルカット)
36.500

1個

5,040( 5,544円 )

1日目

先丸木型
12.7
25
4526587413744
149-8007
-
砲弾型(スパイラルカット)
63.000

1個

7,845( 8,630円 )

1日目

木型
6
16
4526587413751
149-8008
-
トンガリ型(スパイラルカット)
36.500

1個

4,110( 4,521円 )

1日目

木型
9.5
19
4526587413768
149-8009
-
トンガリ型(スパイラルカット)
44.500

1個

5,174( 5,691円 )

1日目

木型
12.7
25
4526587413775
149-8010
-
トンガリ型(スパイラルカット)
59.500

1個

7,845( 8,630円 )

1日目

コーン先切型
6
12.7
4526587413782
149-8011
22
テーパー型(スパイラルカット)
37.000

1個

5,270( 5,797円 )

1日目

コーン先切型
9.5
16
4526587413799
149-8012
28
テーパー型(スパイラルカット)
44

1個

6,099( 6,709円 )

1日目

コーン先切型
12.7
22
4526587413805
149-8013
28
テーパー型(スパイラルカット)
57.000

1個

8,411( 9,252円 )

1日目

楕円型
6
9.5
4526587413812
149-8014
-
卵型(スパイラルカット)
36

1個

4,567( 5,024円 )

1日目

楕円型
12.7
22
4526587413829
149-8015
-
卵型(スパイラルカット)
62.500

1個

8,033( 8,836円 )

1日目

コーン先丸型
6
16
4526587413836
149-8016
14
テーパー先丸型(スパイラルカット)
36

1個

4,110( 4,521円 )

1日目

コーン先丸型
12.7
29
4526587413843
149-8017
14
テーパー先丸型(スパイラルカット)
68.500

1個

8,500( 9,350円 )

1日目

ボール型
6
5.5
4526587413850
149-8018
-
球型(スパイラルカット)
34.500

1個

4,480( 4,928円 )

1日目

ボール型
12.7
11
4526587413898
149-8019
-
球型(スパイラルカット)
47.500

1個

5,536( 6,090円 )

1日目

先細楕円型
8
19
4526587413867
149-8020
-
楕円型(スパイラルカット)
42.000

1個

5,446( 5,991円 )

1日目

先細楕円型
12.7
32
4526587413874
149-8021
-
楕円型(スパイラルカット)
72

1個

11,147( 12,262円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・切削量が多く、作業時間を短縮できます。
・排出される切粉は、針状になります。
・クロスカットに比べ、切削抵抗は、多少増すもののバリバリ削れるので、高能率作業に向いてます。

(i)ご注意

  • 作業時は必ず安全帽、安全メガネなどの保護具をご着用ください。
  • 特別に長いシャンクのため最高使用回転数を提示できません。
  • 使用回転速度を下げてご使用ください。
  • 使用前に必ず試行の上安全な回転数を求め作業を開始してください。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

超硬バー Cロングスパイラルシリーズ

超硬バー Cロングスパイラルシリーズ

    超硬バー Cロングシリーズ

    超硬バー Cロングシリーズ

      超硬バー Aロングスパイラルシリーズ

      超硬バー Aロングスパイラルシリーズ

        MRA超硬バー Aシリーズ(ロングシャンク)

        MRA超硬バー Aシリーズ(ロングシャンク)

          超硬バー ロングシャンク シャンク径 6mm

          超硬バー ロングシャンク シャンク径 6mm

            ロータリーバー 4NBW

            ロータリーバー 4NBW

              超硬バー 各種形状

              超硬バー 各種形状

                MRA 超硬バー Aシリーズ

                MRA 超硬バー Aシリーズ

                  MRA Aスパイラルシリーズ

                  MRA Aスパイラルシリーズ

                    超硬バー Dスパイラルシリーズ

                    超硬バー Dスパイラルシリーズ

                      MRA超硬バー スパイラルシリーズ

                      MRA超硬バー スパイラルシリーズ

                        超硬バー CB1~CB5 シャンク径:3mm/6mm

                        超硬バー CB1~CB5 シャンク径:3mm/6mm

                          ロータリーバー 4UCW

                          ロータリーバー 4UCW

                            メーカー MRA MRA MRA MRA スーパーツール UHT トラスコ中山 MRA MRA MRA MRA MRA UHT
                            通常価格 3,385円 3,655円 2,285円 2,285円 3,504円 2,682円 1,053円 1,570円 1,570円 2,927円 1,478円 1,463円 2,654円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目  
                            商品タイプ シャンク径6mm - - - シャンク径6mm シャンク径3mm - - - シャンク径3mm シャンク径3mm - シャンク径3mm
                            刃先形状 スパイラルカット - - - - スパイラルカット アルミカット - - スパイラルカット スパイラルカット - スパイラルカット
                            シャンク材質 ロー付 - - - - オール超硬 - - - オール超硬 - - オール超硬
                            軸長(mm) 152 152 - - - - - - - 25.3 - - -

                            超硬バー Cロングスパイラルシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            超硬バーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました