(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ローリン(火花用)1×2 C種合格品

ローリン(火花用)1×2 C種合格品

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/07/14まで
通常価格(税別)
34,475円  特別価格 
税込価格
37,923円  特別価格 

【特長】・ロールスクリーンタイプの火花養生シートです。・自由に上げ下げでき、ス...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    火花用衡立
  • 色:
    その他
  • 質量(g):
    3400
  • 材質2:
    クリック:ポリプロピレン(PP)
  • シート幅×長さ(mm):
    940×2000
  • 器具幅(mm):
    1000

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

型番
JANコード
トラスココード
材質1
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4571163736328
137-4466
シート:基布ガラス繊維100%

1個

34,475円

32,123

( 35,335円 )

7日目

4571163736311
137-4465
シート:ガラス繊維織物
クリア

1個

34,475( 37,923円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ロールスクリーンタイプの火花養生シートです。
・自由に上げ下げでき、ストッパーの停止位置(約6cm毎)で止められます。
・クリックタイプは、溶接用衝立のフレームをはじめ、直径28~31mm丸材に取り付け可能です。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ローリン(火花用)1×2 C種合格品

ローリン(火花用)1×2 C種合格品

    ローリン(火花用)1×2 直付けタイプ C種合格品

    ローリン(火花用)1×2 直付けタイプ C種合格品

      火花用パピヨン替えシート C種合格品

      火花用パピヨン替えシート C種合格品

        火花用パピヨン替えシート A種合格品

        火花用パピヨン替えシート A種合格品

          火花用エクラン替えシート C種合格品

          火花用エクラン替えシート C種合格品

            火花用マジック衝立替えシート C種合格品

            火花用マジック衝立替えシート C種合格品

              火花用マジック衝立替えシート A種合格品

              火花用マジック衝立替えシート A種合格品

                火花用エクラン替えシート A種合格品

                火花用エクラン替えシート A種合格品

                  火花用衝立用シート(両面コーティング)

                  火花用衝立用シート(両面コーティング)

                    火花用衝立“フレンチ”(JIS A 1323 A種/C種合格品)

                    火花用衝立“フレンチ”(JIS A 1323 A種/C種合格品)

                      ロールスクリーン型遮光シート“ローリン”

                      ロールスクリーン型遮光シート“ローリン”

                        遮光火花兼用衝立(遮光シート×A種合格スパッタシート)単体型

                        遮光火花兼用衝立(遮光シート×A種合格スパッタシート)単体型

                          火花用衝立“マジック衝立”(JIS A 1323 A種/C種合格品)(単体型)

                          火花用衝立“マジック衝立”(JIS A 1323 A種/C種合格品)(単体型)

                            メーカー 吉野 吉野 吉野 吉野 吉野 吉野 吉野 吉野 吉野 吉野 吉野 吉野 吉野
                            通常価格 34,475円 36,524円 32,293円 42,687円 22,489円 15,156円 18,937円 24,314円 15,659円 73,691円 31,858円 33,988円 35,142円
                            通常出荷日 7日目   7日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   1日目   4日目~   5日目~   1日目   4日目~  
                            商品タイプ 火花用衡立 火花用衡立 - - 火花用衡立 火花用衡立 火花用衡立 火花用衡立 - 火花用衡立 溶接遮光フェンス - 火花用衡立
                            その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 シルバーグレー - - シルバーグレー
                            質量(g) 3400 3400 2900.0 4600.0 1300 1100.0 1900.0 2200.0 - - - - -
                            材質2 クリック:ポリプロピレン(PP) ベースアダプタ:スチール - - - - - - - - - フレーム:アルミニウム -
                            シート幅×長さ(mm) 940×2000 940×2000 - - - - - - - - - - -

                            ローリン(火花用)1×2 C種合格品 のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            溶接遮光フェンスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました