(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

火花用マジック衝立替えシート A種合格品

火花用マジック衝立替えシート A種合格品

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
18,937円
税込単価
20,831円

【特長】・マジックテープ式で着脱が簡単です。・フレームとの隙間を極限まで狭めま...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    火花用衡立
  • 色:
    その他
  • 幅(mm):
    1445
  • 高さ(mm):
    1900
  • JANコード:
    4571163736502
  • トラスココード:
    137-5712
  • 質量(g):
    1900.0
  • 材質1:
    耐炎繊維織物 シリコン(白)両面加工
  • 色:
    グレー
  • 日本防炎協会試験番号:
    CO050010

型番

YS-BW-MJ1518 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

YS-BW-MJ1518

1個

18,937( 20,831円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・マジックテープ式で着脱が簡単です。
・フレームとの隙間を極限まで狭めました。

カタログ

 

YS-BW-MJ1518で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

火花用マジック衝立替えシート A種合格品の型番YS-BW-MJ1518のページです。
型番YS-BW-MJ1518に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

火花用マジック衝立替えシート A種合格品

火花用マジック衝立替えシート A種合格品

    火花用パピヨン替えシート A種合格品

    火花用パピヨン替えシート A種合格品

      火花用エクラン替えシート A種合格品

      火花用エクラン替えシート A種合格品

        火花用パピヨン替えシート C種合格品

        火花用パピヨン替えシート C種合格品

          火花用マジック衝立替えシート C種合格品

          火花用マジック衝立替えシート C種合格品

            火花用エクラン替えシート C種合格品

            火花用エクラン替えシート C種合格品

              遮光火花兼用衝立(遮光シート×A種合格スパッタシート)単体型

              遮光火花兼用衝立(遮光シート×A種合格スパッタシート)単体型

                遮光火花兼用衝立(遮光シート×A種合格スパッタシート)接続型

                遮光火花兼用衝立(遮光シート×A種合格スパッタシート)接続型

                  火花用衝立“フレンチ”(JIS A 1323 A種/C種合格品)

                  火花用衝立“フレンチ”(JIS A 1323 A種/C種合格品)

                    火花用衝立用シート(両面コーティング)

                    火花用衝立用シート(両面コーティング)

                      火花用衝立スパッタシート(アルミニウムフレーム・両面コーティングタイプ)

                      火花用衝立スパッタシート(アルミニウムフレーム・両面コーティングタイプ)

                        火花用衝立“マジック衝立”(JIS A 1323 A種/C種合格品)(単体型)

                        火花用衝立“マジック衝立”(JIS A 1323 A種/C種合格品)(単体型)

                          遮光用衝立“マジック衝立”(単体型・替えシート)

                          遮光用衝立“マジック衝立”(単体型・替えシート)

                            メーカー 吉野 吉野 吉野 吉野 吉野 吉野 吉野 吉野 吉野 吉野 吉野 吉野 吉野
                            通常価格 18,937円 42,687円 24,314円 32,293円 15,156円 22,489円 33,988円 33,988円 73,691円 15,659円 31,113円 35,142円 11,029円
                            通常出荷日 5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   1日目   1日目   4日目~   1日目   1日目   4日目~   4日目~  
                            商品タイプ 火花用衡立 - 火花用衡立 - 火花用衡立 火花用衡立 - - 火花用衡立 - 火花用衡立 火花用衡立 -
                            その他 その他 その他 その他 その他 その他 - - シルバーグレー その他 - シルバーグレー -
                            幅(mm) 1445 - 545 - 1445 545 - - 900x1800x2枚+1800 - - 1500 -
                            高さ(mm) 1900 - 1900×3枚 - 1895 1895 - - 1800x1枚 - - 1800 -
                            JANコード 4571163736502 4571163736557 4571163736656 4571163736540 4571163736496 4571163736649 - - - - - - -

                            火花用マジック衝立替えシート A種合格品のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            溶接遮光フェンスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました