(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

MRA工業用ブラシ バリ取りチューブブラシ

MRA工業用ブラシ バリ取りチューブブラシ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
3,200円 ~ 4,726円
税込価格
3,520円 ~ 5,199円

【特長】・正回転・逆回転で使用可能です。【用途】・裏バリ取り、クロスホールのバ...

詳細情報を確認する

  • 線径(mm):
    0.6
  • 毛材:
    ナイロン線
  • 毛材:
    研磨剤入りナイロン線、シリコンカーバイド
  • 粒度(#):
    120

(i)ご注意

  • インパクトドライバーを使用した場合、衝撃により本品が破損する恐れがありますので使用しないでください。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

型番
ブラシ長(mm)
外径(mm)
軸径(mm)
形状
最高使用回転数(rpm)
軸長(mm)
全長(mm)
JANコード
質量(g)
トラスココード
材質1
材質2
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
25
11
6
ボール
1200
300
325
4526587406852
50.500
160-8933
-
-

1個

4,726( 5,199円 )

1日目

30
23
6
ボール
3600
100
130
4526587415274
59.000
160-8940
-
-

1個

3,200( 3,520円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・正回転・逆回転で使用可能です。
【用途】
・裏バリ取り、クロスホールのバリ取り用。

(i)ご注意

  • インパクトドライバーを使用した場合、衝撃により本品が破損する恐れがありますので使用しないでください。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

MRA工業用ブラシ バリ取りチューブブラシ

MRA工業用ブラシ バリ取りチューブブラシ

    軸付マイクロブラシ(電動用・軸径3mm/6mm)

    軸付マイクロブラシ(電動用・軸径3mm/6mm)

      軸付マイクロブラシ(電動用・軸径3mm)

      軸付マイクロブラシ(電動用・軸径3mm)

        ネジリブラシ 毛材:真鍮

        ネジリブラシ 毛材:真鍮

          10㎜穴用長柄取付AL軸(左捻子)

          10㎜穴用長柄取付AL軸(左捻子)

            ネジリブラシ 毛材:ステンレス

            ネジリブラシ 毛材:ステンレス

              マイクロブラシ 砥粒入ナイロン線

              マイクロブラシ 砥粒入ナイロン線

                マイクロブラシ ステンレス線

                マイクロブラシ ステンレス線

                  軸付ミニチュアエンド型ブラシ(軸径3mm)

                  軸付ミニチュアエンド型ブラシ(軸径3mm)

                    ネジリブラシ 毛材:砥粒入ナイロン

                    ネジリブラシ 毛材:砥粒入ナイロン

                      カシメスプリング付真鍮軸付筒型ブラシ

                      カシメスプリング付真鍮軸付筒型ブラシ

                        ミニチュア真鍮軸付筒型ブラシ,線径(mm):0.1

                        ミニチュア真鍮軸付筒型ブラシ,線径(mm):0.1

                          ミニチュア真鍮軸付筒型ブラシ,線径0.15mm,軸径3mm

                          ミニチュア真鍮軸付筒型ブラシ,線径0.15mm,軸径3mm

                            メーカー MRA トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 SUN POWER トラスコ中山 LESSMANN LESSMANN LESSMANN トラスコ中山 SUN POWER SUN POWER SUN POWER
                            通常価格 3,200円 4,920円 4,970円 2,020円 857円 2,040円 1,904円 1,765円 888円 2,140円 684円 684円 1,154円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目~   2日目~   1日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目  
                            線径(mm) 0.6 - - 0.15 - 0.15 - - 0.1 - 0.15 0.1 0.15
                            毛材 ナイロン線 - - 真鍮線 - ステンレス線 ナイロン線 ステンレス線 - ナイロン線 真鍮線 真鍮線 真鍮線
                            毛材 研磨剤入りナイロン線、シリコンカーバイド - - - - - - - - - - - -
                            粒度(#) 120 - - - - - - - - - - - -

                            MRA工業用ブラシ バリ取りチューブブラシのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            軸付ブラシカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました