(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TSC-06-1HN
TRUSCO スパッタシート シリカクロス (コーティングなし・ハトメなし) スパッタシートシリカクロス ハトメ無し 0.64mm厚

TRUSCO スパッタシート シリカクロス (コーティングなし・ハトメなし) TSC-06-1HN

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,294円
税込単価
6,923円

【特長】・ハトメ無しタイプなので車のボディーなどの傷つきを気にされる養生に最適...

詳細情報を確認する

  • 厚さ (mm):
    0.64
  • 材質1:
    シリカ繊維(高耐熱ガラス繊維)
  • JIS規格品:
    JIS A 1323 A種合格 第60863号

(i)ご注意

  • シート上に固まったノロを剥がすと穴が空きます。

型番

TSC-06-1HN 解除

Loading...

TSC-06-1HN の仕様・寸法情報

型番
幅 (mm)
長さ (mm)
種別
トラスココード
JANコード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TSC-06-1HN

900
900
1号
116-4557
4989999910063
580.0

1個

6,294( 6,923円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ハトメ無しタイプなので車のボディーなどの傷つきを気にされる養生に最適です。
・シリカ(Si[[O2]])を主成分とした無機繊維のシートです。
・空気中で燃えることが無く、連続使用温度1000℃の耐熱性の高いシートです。
・柔軟性に優れています。
・ノンアスベストの安全製品です。
・受けた火花・ノロを付着させます。
・水をまきますと、より一層効果的です。
【用途】
・自動車用のボディーの養生に。
・建設現場での溶接火花・ノロ受け用に。
・自動車板金作業時の保護に。
・焼鈍、徐冷作業に。
・原子力発電所、火力発電所、石化プラントの定修工事に。
【材質】
・シリカ繊維(高耐熱ガラス繊維)

(i)ご注意

  • シート上に固まったノロを剥がすと穴が空きます。

カタログ

 

TSC-06-1HNで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TRUSCO スパッタシート シリカクロス (コーティングなし・ハトメなし)の型番TSC-06-1HNのページです。
型番TSC-06-1HNに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TRUSCO スパッタシート シリカクロス (コーティングなし・ハトメなし)

TRUSCO スパッタシート シリカクロス (コーティングなし・ハトメなし)

    スパッタシート"シリカクロス"(コーティングなし)ノンアスベストの安全製品

    スパッタシート"シリカクロス"(コーティングなし)ノンアスベストの安全製品

      スパッタシート"シリカクロス"(コーティングなし)材質:シリカ繊維(高耐熱ガラス繊維)

      スパッタシート"シリカクロス"(コーティングなし)材質:シリカ繊維(高耐熱ガラス繊維)

        シリカクロス汎用タイプ

        シリカクロス汎用タイプ

          シリカクロス厚手タイプ

          シリカクロス厚手タイプ

            TRUSCO スパッタシートアルファー

            TRUSCO スパッタシートアルファー

              耐炎フェルト2mm

              耐炎フェルト2mm

                アサヒ スパッタシートデラックス

                アサヒ スパッタシートデラックス

                  スパッタシート“ベータ”(コーティング)

                  スパッタシート“ベータ”(コーティング)

                    TRUSCO ノンコートスパッタクロス

                    TRUSCO ノンコートスパッタクロス

                      TRUSCO スパッタシートシリカクロス 1.1mm厚 1000×m単位 カット

                      TRUSCO スパッタシートシリカクロス 1.1mm厚 1000×m単位 カット

                        スパッタシート“ベータ”(コーティング)ロールタイプ

                        スパッタシート“ベータ”(コーティング)ロールタイプ

                          スパッタシート“プラウド”(両面コーティング)

                          スパッタシート“プラウド”(両面コーティング)

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 吉野 吉野 トラスコ中山 吉野 旭産業 旭産業 トラスコ中山 トラスコ中山 旭産業 旭産業
                            通常価格 6,294円 8,795円 6,464円 5,388円 6,486円 7,160円 4,302円 6,233円 5,876円 51,693円 8,696円 111,112円 6,968円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目   1日目   4日目   1日目~   1日目~  
                            厚さ (mm) 0.64 1.1 0.64 - - 約0.7 - 1 0.6 - - 0.6 1.2
                            材質1 シリカ繊維(高耐熱ガラス繊維) シリカ繊維(高耐熱ガラス繊維) シリカ繊維(高耐熱ガラス繊維) - - 耐炎繊維織物 - - - 耐炎繊維100% - - -
                            JIS規格品 JIS A 1323 A種合格 第60863号 JIS A 1323 A種合格 第14A1738号 JIS A 1323 A種合格 第60863号 - - JIS A 1323 C種合格 第03A0142号 - - - JIS A 1323 B種合格 第16A1478号 - - -

                            TRUSCO スパッタシート シリカクロス (コーティングなし・ハトメなし)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TSC-06-2HN
                            TSC-06-4HN
                            TSC-06-6HN
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            幅 (mm) 長さ (mm) 種別 トラスココード JANコード 質量(g)

                            12,557円

                            ( 13,813円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            90019002号116-455849899999100701160.0

                            18,750円

                            ( 20,625円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            185019004号116-455949899999100872220.0

                            31,923円

                            ( 35,115円 )
                            1個 -

                            1日目

                            185029006号116-456049899999100943500.0

                            スパッタシートカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました