(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

モトユキセーバーソーブレードバリギレ中厚向き【5個入り】

モトユキセーバーソーブレードバリギレ中厚向き

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
6,255円 ~ 9,222円  特別価格 
税込価格
6,881円 ~ 10,144円  特別価格 

【特長】・2.5~6.0mm以下の中厚切断向きです。・サニタリーパイプ切断に最...

詳細情報を確認する

  • 刃先材質:
    バイメタル
  • 厚み(mm):
    1.1
  • 材質1:
    バイメタル
  • 切断能力(mm)ステンレス:
    4
  • 切断能力(mm)軟鋼:
    2.5~6
  • 幅(mm):
    25
  • 切断能力(mm)ステンレス鋼 :
    4

型番

未確定4件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
山数
全長(mm)
有効刃長(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
切断能力(mm)鋼管
切断能力(mm)鋼材
切断能力(mm)非鉄金属鋼材
切断能力(mm)ステンレス管
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
14/18
150
70
4920350300796
137-5676
150.000
-
-
-
-

1パック

5個入り

6,255( 6,881円 )

1日目

14、18
200
120
4920350004069
481-9233
200
4
4
19
4

1パック

5個入り

6,552( 7,207円 )

1日目

14、18
250
170
4920350004076
481-9241
260
4
4
19
4

1パック

5個入り

8,179( 8,997円 )

1日目

14、18
300
220
4920350004083
481-9250
330
4
4
19
4

1パック

5個入り

9,222円

9,035

( 9,939円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・2.5~6.0mm以下の中厚切断向きです。
・サニタリーパイプ切断に最適です。
・ウェーブ歯分け採用により、切断速度と耐久性がアップしました。
・薄のこ刃用ブレードホルダー装着で、パイプソーでも使用可能です。
【用途】
・ステンレス、軟鋼、鋳鉄、非鉄金属、合成樹脂、木材、ALCなどの中厚切断に。
【材質】
・バイメタル

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

モトユキセーバーソーブレードバリギレ中厚向き

モトユキセーバーソーブレードバリギレ中厚向き

    TRUSCO 幅広バイメタルセーバーソーブレード 解体用 228幅X1.1mm厚

    TRUSCO 幅広バイメタルセーバーソーブレード 解体用 228幅X1.1mm厚

      TRUSCO 解体用バイメタル厚刃セーバーソーブレード

      TRUSCO 解体用バイメタル厚刃セーバーソーブレード

        セーバーソーブレード(鉄・ステンレス用)

        セーバーソーブレード(鉄・ステンレス用)

          セーバーソーブレード 刃先材質:バイメタルハイス

          セーバーソーブレード 刃先材質:バイメタルハイス

            エアソーブレード

            エアソーブレード

              小型レシプロソー用レシプロソー刃 山数6・18

              小型レシプロソー用レシプロソー刃 山数6・18

                バイメタルセーバーソーブレード

                バイメタルセーバーソーブレード

                  セーバーソーブレード 山数8

                  セーバーソーブレード 山数8

                    バイメタルセーバーソー替刃

                    バイメタルセーバーソー替刃

                      レシプロソー刃 6641681

                      レシプロソー刃 6641681

                        セーバーソーブレード(バイメタル)

                        セーバーソーブレード(バイメタル)

                          メーカー モトユキ トラスコ中山 トラスコ中山 ボッシュ MPS レノックス リョービ トラスコ中山 トラスコ中山 ハウスビーエム リョービ レノックス
                          通常価格 6,255円 3,889円 3,787円 3,700円 1,398円 3,100円 4,800円 3,230円 3,035円 8,047円 3,167円 2,000円
                          通常出荷日 1日目   1日目~   2日目~   1日目~   4日目   3日目~   1日目   1日目~   1日目~   1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                          刃先材質 バイメタル バイメタルハイス バイメタルハイス - バイメタルハイス バイメタル - バイメタルハイス ハイス鋼 コバルトハイス鋼 バイメタル バイメタル
                          厚み(mm) 1.1 1.1 1.3 - 0.9 0.65 - 0.9 1.6 1.3 - -
                          材質1 バイメタル - - - - - - - - - - -
                          切断能力(mm)ステンレス 4 - - - - - - - - - - -
                          切断能力(mm)軟鋼 2.5~6 - - - - - - - - - - -

                          モトユキセーバーソーブレードバリギレ中厚向きのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          セーバーソーブレードカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ツール用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました