(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TRUSCO ダブルアクションサンダー ダストパック

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

TRUSCO ダブルアクションサンダー ダストパック

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,500円
税込単価
2,750円

ダブルアクションサンダーのダストパックです。質量(g)65.000

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    関連部品
  • 適合機種:
    TWS-125Q
  • JANコード:
    4989999958393
  • 質量(g):
    65.000
  • トラスココード:
    116-4524

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TWS-DB

1個

2,500( 2,750円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ダブルアクションサンダーのダストパックです。
質量(g)65.000

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TRUSCO ダブルアクションサンダー ダストパックの型番TWS-DBのページです。
型番TWS-DBに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TRUSCO ダブルアクションサンダー ダストパック

TRUSCO ダブルアクションサンダー ダストパック

    エアーポリッシャー&サンダー用 スポンジパッド

    エアーポリッシャー&サンダー用 スポンジパッド

      3M ピストルグリップダブルアクションサンダー(3インチ) 28353

      3M ピストルグリップダブルアクションサンダー(3インチ) 28353

        グリップカバー

        グリップカバー

          ディスクサンダー SI-2210

          ディスクサンダー SI-2210

            マルチストレートサンダー

            マルチストレートサンダー

              サイレンサー

              サイレンサー

                小型アングルサンダー

                小型アングルサンダー

                  エアーオービタルサンダー

                  エアーオービタルサンダー

                    3M フィニッシングサンダー9403(最終つや出し用)

                    3M フィニッシングサンダー9403(最終つや出し用)

                      エアーオービタルサンダーパッド

                      エアーオービタルサンダーパッド

                        [EA162KF-10用]スポンジ

                        [EA162KF-10用]スポンジ

                          3M ブツ取りサンダー トライザクトフィルム

                          3M ブツ取りサンダー トライザクトフィルム

                            メーカー トラスコ中山 EARTH MAN スリーエムジャパン コンパクトツール 信濃機販 信濃機販 コンパクトツール ミスミ ミスミ スリーエムジャパン ミスミ エスコ スリーエムジャパン
                            通常価格 2,500円 800円 31,129円 650円 21,587円 31,943円 3,142円 10,800円 16,528円 57,995円 1,503円 900円 26,496円
                            通常出荷日 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   6日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目  
                            商品タイプ 関連部品 関連部品 本体 関連部品 本体 - 関連部品 - - 本体 - 関連部品 関連部品
                            適合機種 TWS-125Q - - - - - - - - - - - -
                            JANコード 4989999958393 - - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 65.000 - - - - - - - - - - - -
                            トラスココード 116-4524 - - - - - - - - - - - -

                            TRUSCO ダブルアクションサンダー ダストパックのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            サンダー(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました