(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TRUSCO ダブルアクションサンダー 吸じん式タイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

TRUSCO ダブルアクションサンダー 吸じん式タイプ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
26,286円
税込単価
28,915円

【特長】・軽量・低重心タイプのダブルアクションサンダーです。【用途】・パテ研磨...

詳細情報を確認する

  • ペーパーサイズ(mm):
    125
  • 空気消費量(m³/min):
    0.47
  • オービットダイヤ(mm):
    5
  • 排気:
    後方
  • 全長(mm):
    190
  • 商品タイプ:
    本体
  • ホース取付口:
    PT1/4
  • 無負荷回転数(min[[の-1乗]]):
    10000
  • JANコード:
    4989999845327
  • 質量(g):
    650.0
  • トラスココード:
    116-1868

型番

TWS-125Q 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TWS-125Q

1個

26,286( 28,915円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽量・低重心タイプのダブルアクションサンダーです。
【用途】
・パテ研磨、木工研磨、FRP研磨に。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TRUSCO ダブルアクションサンダー 吸じん式タイプの型番TWS-125Qのページです。
型番TWS-125Qに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TRUSCO ダブルアクションサンダー 吸じん式タイプ

TRUSCO ダブルアクションサンダー 吸じん式タイプ

    TRUSCO ダブルアクションサンダー 非吸じん式タイプ

    TRUSCO ダブルアクションサンダー 非吸じん式タイプ

      デュアルアクションエアサンダー(マジックシートタイプ)非吸じん式 KDM-055B

      デュアルアクションエアサンダー(マジックシートタイプ)非吸じん式 KDM-055B

        ダブルアクションサンダー SI-3101P

        ダブルアクションサンダー SI-3101P

          エアーダブルアクションサンダー ADS50M

          エアーダブルアクションサンダー ADS50M

            ダブルアクションサンダー SI-3111P

            ダブルアクションサンダー SI-3111P

              パームオービタルサンダー

              パームオービタルサンダー

                ワンハンドギアアクションポリッシャー

                ワンハンドギアアクションポリッシャー

                  サンダNSG-100

                  サンダNSG-100

                    吸じん式/非吸じん式ダブルアクションサンダー

                    吸じん式/非吸じん式ダブルアクションサンダー

                      バフィングサンダー

                      バフィングサンダー

                        非吸塵式オービタルエアサンダー

                        非吸塵式オービタルエアサンダー

                          デュアルアクションサンダー

                          デュアルアクションサンダー

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 空研 信濃機販 TONE 信濃機販 日東工器 コンパクトツール 日本ニューマチック工業 コンパクトツール スリーエムジャパン 空研 瓜生製作
                            通常価格 26,286円 18,370円 27,817円 22,447円 17,647円 42,919円 39,780円 39,715円 24,326円 32,955円 69,931円 31,006円 25,135円
                            通常出荷日 2日目   4日目   1日目   1日目   5日目   1日目   1日目   1日目   4日目   1日目   1日目   1日目   4日目~  
                            ペーパーサイズ(mm) 125 125 125 φ150 - φ125 - 125 - 125 72 75X110 -
                            空気消費量(m³/min) 0.47 0.47 0.35 0.37 - 0.37 0.42 0.29 0.4 0.3 0.38 0.2 -
                            オービットダイヤ(mm) 5 5 5 5 - 5 - 3.6 - 5 12 3 -
                            排気 後方 後方 後方 - - - - 側方 - 後方 後方 後方 後方
                            全長(mm) 190 145 146 165 165 165 - 198 161 - 140 153 -

                            TRUSCO ダブルアクションサンダー 吸じん式タイプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            サンダー(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました