(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TMCV-125
中型マルチコンビバイス(丸胴シャフト) 中型マルチコンビバイス 125mm

中型マルチコンビバイス(丸胴シャフト) TMCV-125

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
36,189円
税込単価
39,808円

【特長】・ダクタイル鋳鉄製で、耐久力があります。・上下、平行360°回転できま...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    本体
  • 形態:
    リードバイス(丸胴形)
  • 材質1:
    本体:ダクタイル鋳鉄(FCD450)
  • 材質2:
    シャフト、ハンドル、口金:鋼材
  • タイプ:
    コンビバイス

(i)ご注意

  • ハンドルをハンマー等で叩いて、過度な締め付けをしないでください。
  • ハンドルにパイプ等を差し込んで延長し、過度な締め付けをしないでください。
  • バイスで固定したワークをテコを使って曲げたり、過度な衝撃を与えたりしないでください。
  • 誤用による破損、故障は保証対象外です。

型番

TMCV-125 解除

Loading...

TMCV-125 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
口幅(mm)
最大口開き(mm)
口深さ(mm)
最大締付力(kN)
全長(mm)
JANコード
トラスココード
幅(mm)
取付穴寸(mm)
質量(g)
高さ(mm)
取付寸法(mm)H
取付寸法(mm)F
取付寸法(mm)G
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TMCV-125

126
125
78
19.6
420
4989999767360
114-3885
126
12.5
15620
246
85
125
180

1個

36,189( 39,808円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ダクタイル鋳鉄製で、耐久力があります。
・上下、平行360°回転できます。
・パイプ、異形物バイスとして使用できます。
・アンビル機能付です。

(i)ご注意

  • ハンドルをハンマー等で叩いて、過度な締め付けをしないでください。
  • ハンドルにパイプ等を差し込んで延長し、過度な締め付けをしないでください。
  • バイスで固定したワークをテコを使って曲げたり、過度な衝撃を与えたりしないでください。
  • 誤用による破損、故障は保証対象外です。

TMCV-125で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

中型マルチコンビバイス(丸胴シャフト)の型番TMCV-125のページです。
型番TMCV-125に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

中型マルチコンビバイス(丸胴シャフト)

中型マルチコンビバイス(丸胴シャフト)

    マルチコンビバイス(強力型・丸胴シャフト)

    マルチコンビバイス(強力型・丸胴シャフト)

      強力アプライトバイス(強力型・丸胴シャフト・回転台付タイプ)

      強力アプライトバイス(強力型・丸胴シャフト・回転台付タイプ)

        アプライトバイス(丸胴シャフト)めねじ

        アプライトバイス(丸胴シャフト)めねじ

          アプライトバイス(強力型・丸胴シャフト),アンビル機能付

          アプライトバイス(強力型・丸胴シャフト),アンビル機能付

            アプライトバイス(丸胴シャフト)

            アプライトバイス(丸胴シャフト)

              スイベルバイス

              スイベルバイス

                ユニバーサルホビーバイス

                ユニバーサルホビーバイス

                  マルチコンビバイス(強力型・丸胴シャフト) ハンドル

                  マルチコンビバイス(強力型・丸胴シャフト) ハンドル

                    TRUSCO ミニマルチコンビバイス

                    TRUSCO ミニマルチコンビバイス

                      強力アプライトバイス(強力型・丸胴シャフト・回転台付タイプ)ハンドル

                      強力アプライトバイス(強力型・丸胴シャフト・回転台付タイプ)ハンドル

                        回転式ベンチバイス 100mm BV-100SN

                        回転式ベンチバイス 100mm BV-100SN

                          リードバイス(角胴シャフト)めねじ

                          リードバイス(角胴シャフト)めねじ

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 ケニス SK-11 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山
                            通常価格 24,977円 47,764円 190,097円 10,526円 37,089円 37,404円 5,626円 4,253円 3,541円 14,955円 5,071円 24,198円 4,942円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   8日目   2日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            商品タイプ 本体 本体 本体 パーツ 本体 本体 - 本体 パーツ 本体 パーツ 本体 パーツ
                            形態 リードバイス(丸胴形) リードバイス(丸胴形) リードバイス(丸胴形) - リードバイス(丸胴形) リードバイス(丸胴形) - - - - - ベンチバイス -
                            材質1 本体:ダクタイル鋳鉄(FCD450) 本体:鋳鉄(FC250) - - 本体:ダクタイル鋳鉄(FCD450) 本体:鋳鉄 - - - 鋳鉄(FC250) - - -
                            材質2 シャフト、ハンドル、口金:鋼材 シャフト、ハンドル、口金:鋼材 - - シャフト、ハンドル、口金:鋼材 シャフト、ハンドル、口金:鋼材 - - - - - - -
                            タイプ コンビバイス コンビバイス - - アプライトバイス アプライトバイス - - - コンビバイス - - -

                            中型マルチコンビバイス(丸胴シャフト)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TMCV-100
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            口幅
                            (mm)
                            最大口開き
                            (mm)
                            口深さ
                            (mm)
                            最大締付力
                            (kN)
                            全長
                            (mm)
                            JANコード トラスココード
                            (mm)
                            取付穴寸
                            (mm)
                            質量(g) 高さ(mm) 取付寸法(mm)H 取付寸法(mm)F 取付寸法(mm)G

                            24,977円

                            ( 27,475円 )
                            1個 -

                            1日目

                            10010060153604550414214785257-5620140101000019570100140

                            横バイスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました