(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

グローバルソー窯業サイディングボード用チップソー

グローバルソー窯業サイディングボード用チップソー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
10,890円
税込価格
11,979円

【特長】・切断を科学した「非対象ヘキサゴンチップ」が端面の衝撃を分散させ、コバ...

詳細情報を確認する

  • 刃厚(mm):
    1.6
  • 内径(mm):
    20
  • 歯数(山数)(P):
    10
  • 材質2:
    チップ:焼結ダイヤ
  • 刃材質:
    ダイヤ
  • 材質1:
    台金:工具鋼

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
外径(mm)
JANコード
トラスココード
最高回転速度
重量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
100
4920350300703
137-5681
13000rpm
80

1個

10,890( 11,979円 )

1日目

125
4920350300710
137-5679
9600rpm
100

1個

10,890( 11,979円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・切断を科学した「非対象ヘキサゴンチップ」が端面の衝撃を分散させ、コバ欠けを抑制します。
・薄刃設計により切断抵抗が低減し、軽くてシャープな切れ味で切断スピードがアップしました。
・ローノイズスリット採用で切断時の騒音と振動が低減します。
【用途】
・窯業サイディングボード、押出成形セメント板、ケイカル板、せっこうボード、ラスボードなどの切断に。
【材質】
・台金:工具鋼
・チップ:焼結ダイヤ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

グローバルソー窯業サイディングボード用チップソー

グローバルソー窯業サイディングボード用チップソー

    硬質サイディング用チップソー

    硬質サイディング用チップソー

      チップソー オールダイヤモンド

      チップソー オールダイヤモンド

        ダイヤモンドチップソー “グローバルソー外壁達人”(窯業サイディングボード用)

        ダイヤモンドチップソー “グローバルソー外壁達人”(窯業サイディングボード用)

          一刀両断ダイヤモンドコンパックス 窯業系サイディング

          一刀両断ダイヤモンドコンパックス 窯業系サイディング

            ダイアソー SDCシリーズ 専用チップソー

            ダイアソー SDCシリーズ 専用チップソー

              一般木工用チップソー

              一般木工用チップソー

                チップソー "グローバルソー"(石こうボード・キッチンパネル兼用)

                チップソー "グローバルソー"(石こうボード・キッチンパネル兼用)

                  チップソー “グローバルソー”(天然石吹付 金属屋根瓦用)

                  チップソー “グローバルソー”(天然石吹付 金属屋根瓦用)

                    可変溝切カッター

                    可変溝切カッター

                      硬質窯業系サイデイング用

                      硬質窯業系サイデイング用

                        フェイスカッター 専用チップソー

                        フェイスカッター 専用チップソー

                          スーパーオールマイティー (多種材料切断)

                          スーパーオールマイティー (多種材料切断)

                            メーカー モトユキ アイウッド アイウッド モトユキ チップソージャパン ダイア アイウッド モトユキ モトユキ チップソージャパン アイウッド ダイア 山真製鋸
                            通常価格 10,890円 4,740円 17,078円 7,474円 16,827円 4,800円 4,110円 4,100円 5,200円 9,797円 4,740円 5,700円 4,202円
                            通常出荷日 1日目   6日目   6日目   1日目   6日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目   8日目   4日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            刃厚(mm) 1.6 1.7 - 1.6 1.8 - 1.6 1 1.2 2.8 1.7 1.6 -
                            内径(mm) 20 20 20 20 20 - 20 20 20 15 - - 20
                            歯数(山数)(P) 10 - - - 12 - - - - 26 - - -
                            材質2 チップ:焼結ダイヤ - - チップ:焼結ダイヤ - - - - - - - - -
                            刃材質 ダイヤ - - ダイヤ - - - - 超硬 - - - -

                            グローバルソー窯業サイディングボード用チップソーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            チップソーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました