(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

汎用鉛フリーやに入りはんだ SN100C

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SN100C-031-06
汎用鉛フリーやに入りはんだ SN100C 汎用鉛フリーやに入りはんだ SN100C-031 0.6mm

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
12,488円 7,459円
税込単価
13,737円 8,205円

【特長】・ハロゲンフリー規格(Cl<900pppm、Br<900ppm To...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ●はんだ付用途以外には使用しないこと。●煙(ヒューム)を吸入しないこと。●取扱い後はよく手を洗うこと。●はんだ付工程で粉じん、ヒュームが発生するときは、局所換気装置と同様に全体換気装置を使用する。●作業内容により適切な保護具を着用してください。●ご使用の前に必ず安全データシート(SDS)をお読みください。

型番

SN100C-031-06 解除

Loading...

 
カタログを表示

SN100C-031-06 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
線径(mm)
JANコード
トラスココード
タイプ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SN100C-031-06

0.6
4571117850575
145-5067
フラックス飛散抑制

10個

12,488円

7,459

( 8,205円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ハロゲンフリー規格(Cl<900pppm、Br<900ppm Total<1500ppm)を満たした、汎用品です
SN100C-031
・作業性に優れた汎用タイプの鉛フリーやに入りはんだ
・溶融速度が速く、フラックス飛散、残渣割れを低減
・連続はんだ付性、広がり性も良好で、作業効率の向上により生産性・経済性に寄与します
SN100C-032
・はんだ付けの作業性と実装後の仕上がりを高めた汎用タイプの鉛フリーやに入りはんだ
・溶融速度もスピーディで、自動機を用いた連続はんだ付けにも対応
・Cuに限らず、Niに対しても優れた濡れ性を発揮します
【用途】
・プリント基板の後付け、修正に最適

(i)ご注意

  • ●はんだ付用途以外には使用しないこと。●煙(ヒューム)を吸入しないこと。●取扱い後はよく手を洗うこと。●はんだ付工程で粉じん、ヒュームが発生するときは、局所換気装置と同様に全体換気装置を使用する。●作業内容により適切な保護具を着用してください。●ご使用の前に必ず安全データシート(SDS)をお読みください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

汎用鉛フリーやに入りはんだ SN100Cの型番SN100C-031-06のページです。
型番SN100C-031-06に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

汎用鉛フリーやに入りはんだ SN100C

汎用鉛フリーやに入りはんだ SN100C

    糸ハンダ SWシリーズ

    糸ハンダ SWシリーズ

      鉛フリーやに入りはんだ 線径(mm) 0.6~1.6

      鉛フリーやに入りはんだ 線径(mm) 0.6~1.6

        メーカー スペリア エンジニア 日本スペリア
        通常価格 11,604円 7,396円 13,156円
        通常出荷日 6日目~   1日目~   1日目~  
        鉛入りはんだ/鉛フリーはんだ 鉛フリーはんだ - 鉛フリーはんだ
        成分 合金組成(すず:残部、銅:0.7%、ニッケル:0.05%、ゲルマニウム:0.01%以下) - 合金組成(すず:99.24%、銅:0.7%、ニッケル:0.05%、ゲルマニウム:0.01%以下)
        融点(℃) 227 - 227
        正味重量(g) 500 - 500

        汎用鉛フリーやに入りはんだ SN100Cのレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        この商品のバリエーション

        型番
        SN100C-031-08
        SN100C-031-10
        SN100C-031-12
        SN100C-031-16
        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
        出荷日
        線径
        (mm)
        JANコード トラスココード タイプ

        17,340円

        ( 19,074円 )
        10個 あり

        6日目

        0.84571117850582145-5064フラックス飛散抑制

        11,863円

        ( 13,049円 )
        10個 あり

        7日目

        14571117850599145-5075フラックス飛散抑制

        11,734円

        ( 12,907円 )
        10個 あり

        19日目

        1.24571117850605145-5056フラックス飛散抑制

        11,604円

        ( 12,764円 )
        10個 あり

        6日目

        1.64571117850612145-5073フラックス飛散抑制

        はんだカテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ツール用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました