(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TRUSCO 解体用バイメタル厚刃セーバーソーブレード【5個入り】

TRUSCO 解体用バイメタル厚刃セーバーソーブレード

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
3,787円 ~ 5,671円  特別価格 
税込価格
4,166円 ~ 6,238円  特別価格 

【特長】・刃厚1.3mmタイプでハードな現場向きです。・10山と14山のコンビ...

詳細情報を確認する

  • 山数:
    10/14
  • 刃先材質:
    バイメタルハイス
  • 厚み(mm):
    1.3
  • 材質1:
    バイメタルハイス
  • 切断能力(mm)ステンレス:
    3.0~6.0
  • 切断能力(mm)軟鋼:
    3.0mm~13.0mm
  • 切断能力(mm)軟鋼・非鉄金属:
    3.0mm~13.0mm
  • 切断能力(mm)非鉄金属鋼材:
    3.0mm~13.0mm
  • 切断能力(mm)ステンレス鋼 :
    3.0~6.0

(i)ご注意

  • 切断初動は低速でゆっくり被削材に食い込ませてください。
  • ブレードの根元に近い部分で切断してください。
  • 21年10月受注分より最低発注数量が変更となります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。

型番

未確定4件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
全長(mm)
有効刃長(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
切断可能外径(A)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
160
135
4989999921069
116-1994
141.000
85mm

2パック

5個入り

4,313( 4,744円 )

4日目

200
175
4989999921076
116-1995
177.000
125mm

2パック

5個入り

3,787( 4,166円 )

4日目

250
225
4989999921083
116-1996
226.000
175mm

2パック

5個入り

5,041円

3,870

( 4,257円 )

2日目

300
275
4989999921090
116-1998
272.000
225mm

2パック

5個入り

5,671( 6,238円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・刃厚1.3mmタイプでハードな現場向きです。
・10山と14山のコンビネーション刃を採用しています。
・金属系の切断解体に最適です。
・刃先はコバルトハイス鋼、背部は特殊ばね鋼のバイメタル機構になっています。
・多種多様な被削材に適用します。
【用途】
・ステンレス管材、ステンレス鋼材、鉄工管材、非鉄金属鋼材などの切断作業に。
・解体現場作業に。
・パイプ類、鋼材などの切断作業に。

(i)ご注意

  • 切断初動は低速でゆっくり被削材に食い込ませてください。
  • ブレードの根元に近い部分で切断してください。
  • 21年10月受注分より最低発注数量が変更となります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TRUSCO 解体用バイメタル厚刃セーバーソーブレード

TRUSCO 解体用バイメタル厚刃セーバーソーブレード

    バイメタルセーバーソーブレード

    バイメタルセーバーソーブレード

      TRUSCO 幅広バイメタルセーバーソーブレード 解体用 228幅X1.1mm厚

      TRUSCO 幅広バイメタルセーバーソーブレード 解体用 228幅X1.1mm厚

        セーバーソーブレード 山数14・18

        セーバーソーブレード 山数14・18

          バイメタルセーバーソーブレード 5TBS-225/305

          バイメタルセーバーソーブレード 5TBS-225/305

            モトユキセーバーソーブレードバリギレ中厚向き

            モトユキセーバーソーブレードバリギレ中厚向き

              マキタ レシプロソーブレード

              マキタ レシプロソーブレード

                セーバーソーブレード"グローバルソー バリギレ" 重切断向き

                セーバーソーブレード"グローバルソー バリギレ" 重切断向き

                  LENOX セーバーソーブレード 山数4~18

                  LENOX セーバーソーブレード 山数4~18

                    バイメタルセーバーソーブレード

                    バイメタルセーバーソーブレード

                      セーバソーブレード 湾曲タイプ(電子セーバソー別売部品)

                      セーバソーブレード 湾曲タイプ(電子セーバソー別売部品)

                        LENOX セーバーソーブレード  山数 10・10/14

                        LENOX セーバーソーブレード  山数 10・10/14

                          レシプロソーブレード 用途:木工

                          レシプロソーブレード 用途:木工

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 ハウスビーエム ハウスビーエム モトユキ マキタ モトユキ レノックス 河部精密工業 HiKOKI(旧日立工機) レノックス マキタ
                            通常価格 3,787円 3,230円 3,889円 8,704円 4,150円 6,255円 1,900円 8,484円 3,300円 1,774円 1,596円 2,000円 3,700円
                            通常出荷日 2日目~   1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   3日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   3日目  
                            山数 10/14 - 14 - 5/7.5 - 6 - - - - - 24
                            刃先材質 バイメタルハイス バイメタルハイス バイメタルハイス バイメタルハイス コバルトハイス鋼 バイメタル - バイメタル - - バイメタル バイメタル -
                            厚み(mm) 1.3 0.9 1.1 0.9 1.3 1.1 1 1.3 - - - - 1
                            材質1 バイメタルハイス バイメタルハイス バイメタルハイス - - - - - - - - - -
                            切断能力(mm)ステンレス 3.0~6.0 - - - - - - - - - - - -

                            TRUSCO 解体用バイメタル厚刃セーバーソーブレードのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            セーバーソーブレードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました