(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ベルトサンダー 33573 本体/交換用オプション

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ベルトサンダー 33573 本体/交換用オプション

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,757円
税込単価
7,433円

【特長】・33573用交換用コンタクトアーム【用途】・手の入りにくい箇所の塗膜...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • エアカプラーは付属していません。

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品タイプ
ベルト寸法(幅)(mm)
ベルト寸法(長さ)(mm)
全長(mm)
無負荷回転数(rpm)
ベルト速度(m/min)
空気消費量(m³/min)
JANコード
質量(g)
トラスココード
詳細タイプ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

33586

関連部品
-
-
-
-
-
-
4549395740369
200.000
180-5183
交換用コンタクトアーム

1個

6,757( 7,433円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・33573用交換用コンタクトアーム
【用途】
・手の入りにくい箇所の塗膜はがし、バリ取り、面取り、ビード研磨等に。

(i)ご注意

  • エアカプラーは付属していません。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ベルトサンダー 33573 本体/交換用オプションの型番33586のページです。
型番33586に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ベルトサンダー 33573 本体/交換用オプション

ベルトサンダー 33573 本体/交換用オプション

    HAZET エアベルトサンダー

    HAZET エアベルトサンダー

      ベルトサンダー

      ベルトサンダー

        (メリー印)ミニベルター

        (メリー印)ミニベルター

          空気式ベルトサンダ ベビーベルトン(R)

          空気式ベルトサンダ ベビーベルトン(R)

            TONE エアーベルトサンダー

            TONE エアーベルトサンダー

              バーコ エアベルトサンダー

              バーコ エアベルトサンダー

                SP ベルトサンダー10mm&12mm×330mm

                SP ベルトサンダー10mm&12mm×330mm

                  空研 エアベルトサンダー KBS-12

                  空研 エアベルトサンダー KBS-12

                    信濃機販 エアベルトサンダー

                    信濃機販 エアベルトサンダー

                      ベルトサンダー“ピボットサンダー”

                      ベルトサンダー“ピボットサンダー”

                        18,000rpm/10×330mm エアーベルトサンダー EA163KA

                        18,000rpm/10×330mm エアーベルトサンダー EA163KA

                          エス・ピー・エアー エアベルトサンダー

                          エス・ピー・エアー エアベルトサンダー

                            メーカー スリーエムジャパン HAZET コンパクトツール 室本鉄工 日東工器 TONE バーコ エス・ピー・エアー 空研 信濃機販 オフィスマイン エスコ エス・ピー・エアー
                            通常価格 6,757円 50,305円 36,488円 41,650円 45,349円 23,382円 22,360円 22,283円 36,578円 29,894円 111,985円 31,940円 35,250円
                            通常出荷日 6日目   5日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   5日目  

                            ベルトサンダー 33573 本体/交換用オプションのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            33573
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            商品タイプ ベルト寸法(幅)
                            (mm)
                            ベルト寸法(長さ)
                            (mm)
                            全長
                            (mm)
                            無負荷回転数
                            (rpm)
                            ベルト速度
                            (m/min)
                            空気消費量
                            (m³/min)
                            JANコード 質量(g) トラスココード 詳細タイプ

                            27,972円

                            ( 30,769円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            本体123303201700012500.684549395740338870.0180-5184本体

                            ベルトサンダー(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました