(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

充電式グリースガン

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

充電式グリースガン

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
74,559円 ~ 100,000円  特別価格 
税込価格
82,015円 ~ 110,000円  特別価格 

【特長】・リチウムイオンバッテリーで使用する420mL 蛇腹カートリッジ専用の...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    グリスガン
  • 耐水性:
    ×
  • 耐熱性:
    ×
  • 耐食性:
    ×
  • 耐アルカリ性:
    ×
  • 耐寒性:
    ×
  • 最大圧力(Mpa):
    40
  • 全長(mm):
    379
  • 油槽径(mm):
    60.5
  • 充電時間:
    約60分
  • ノズル接続ねじ:
    Rc1/8

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
商品情報を表示

型番リスト

型番
詳細タイプ
JANコード
トラスココード
質量(g)(g)
吐出量(cc/min)
容量(cc)
仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
充電式/充電器無・バッテリー有
4945831006622
159-7398
4000
96
400
-

1個

74,559円

44,541

( 48,995円 )

9日目

充電式/充電器・バッテリー有
4945831006615
159-4248
7000
51
420
ケッス付

1個

100,000円

59,740

( 65,714円 )

2日目

充電式/充電器・バッテリー有
4945831006608
152-0757
4000
51
420
ケッスなし

1個

76,405( 84,046円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・リチウムイオンバッテリーで使用する420mL 蛇腹カートリッジ専用の電動式グリースガンです。
・電源、エアソースのない現場において手軽に持ち運べ、スイッチの操作で連続してグリースアップが行えます。

【用途】
・建設現場、高所等でのグリースアップに。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

充電式グリースガン

充電式グリースガン

    ハスコー ネジ山修正ダイス HD-3352

    ハスコー ネジ山修正ダイス HD-3352

      2.0-5.0mm/φ6.5mm プッシュリベットクリップ(10個)

      2.0-5.0mm/φ6.5mm プッシュリベットクリップ(10個)

        日平 抜取り工具 タイロッドエンドリフタ- 大

        日平 抜取り工具 タイロッドエンドリフタ- 大

          充電式グリスガン (DC20V)

          充電式グリスガン (DC20V)

            ハスコー HAC-6241 遠隔ホースバンドブライヤー

            ハスコー HAC-6241 遠隔ホースバンドブライヤー

              メーカー ヤマダコーポレーション HASCO エスコ 日平機器 IR(インガソール・ランド) HASCO
              通常価格 74,559円 82,882円 744円 14,250円 81,731円 25,632円
              通常出荷日 1日目~   4日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   5日目  
              種類 グリスガン - - - グリスガン -
              耐水性 × - - - × -
              耐熱性 × - - - × -
              耐食性 × - - - × -
              耐アルカリ性 × - - - × -

              充電式グリースガンのレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              注油器・グリスガンカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ツール用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました