(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

高速ベビーグラインダ 側方排気型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

高速ベビーグラインダ 側方排気型

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
23,095円 ~ 24,315円
税込価格
25,405円 ~ 26,747円

【特長】・軽量・コンパクトです・高耐久性です・内製修理にやさしい設計です・手に...

詳細情報を確認する

  • 使用空気圧力(MPa):
    0.63
  • チャック内径(mm):
    6
  • ホース取付口:
    Rc1/4
  • 排気:
    側方
  • 無負荷回転数(min[[の-1乗]]):
    24000

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
空気消費量(m³/min)
全長(mm)
トラスココード
JANコード
質量(g)
詳細タイプ
ホース呼び径
材質1
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
0.58
179
171-7332
4589484331368
520
レバー
-
-

1個

23,095( 25,405円 )

1日目

0.58
179
176-2601
4589484331603
530.0
ロック式レバー
9.5
●●

1個

24,315( 26,747円 )

4日目

0.59
170
171-7333
4589484331337
610
リング
-
-

1個

23,095( 25,405円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽量・コンパクトです
・高耐久性です
・内製修理にやさしい設計です
・手になじみ使いやすいエルゴノミクス設計です
・最大315Wの高出力モータで、従来機種より30%パワー向上しました
【用途】
・鋳物のバリ取り作業に
・部品の仕上げ作業に
・エンジン部品の修正作業に
・金型の研削および修正作業に

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

高速ベビーグラインダ 側方排気型

高速ベビーグラインダ 側方排気型

    ベビーエアグランダー(空気消費量0.25m³/min)

    ベビーエアグランダー(空気消費量0.25m³/min)

      長軸型ストレートグラインダ 前方排気型

      長軸型ストレートグラインダ 前方排気型

        高速ベビーグラインダ 前方排気型

        高速ベビーグラインダ 前方排気型

          低速高トルクアングルグラインダー

          低速高トルクアングルグラインダー

            エアーディスクグラインダー GT-DG100

            エアーディスクグラインダー GT-DG100

              長軸型ストレートグラインダ 側方排気型

              長軸型ストレートグラインダ 側方排気型

                エアアングルグラインダー(無負荷回転数7600~14000rpm)

                エアアングルグラインダー(無負荷回転数7600~14000rpm)

                  アングルグラインダー(適応砥石寸法(外径)100mm)

                  アングルグラインダー(適応砥石寸法(外径)100mm)

                    高速ベビーグラインダ 後方排気型

                    高速ベビーグラインダ 後方排気型

                      ディスクグラインダー SI-2500

                      ディスクグラインダー SI-2500

                        ダイグラインダー(無負荷回転数 4500rpm・20000rpm)

                        ダイグラインダー(無負荷回転数 4500rpm・20000rpm)

                          ダイグラインダー(無負荷回転数 20000rpm)

                          ダイグラインダー(無負荷回転数 20000rpm)

                            メーカー 不二空機 不二空機 不二空機 不二空機 オフィスマイン ベッセル 不二空機 ユタニ 不二空機 不二空機 信濃機販 信濃機販 エス・ピー・エアー
                            通常価格 23,095円 25,709円 29,153円 23,095円 31,407円 29,178円 29,153円 54,815円 44,016円 37,851円 34,281円 22,401円 23,767円
                            通常出荷日 1日目~   7日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   6日目   1日目   1日目  
                            使用空気圧力(MPa) 0.63 - 0.63 0.63 0.6 0.6 0.63 0.59 0.63 0.63 - 0.6 0.62
                            チャック内径(mm) 6 - 6 6 6 - 6 - - 6 - 6 6
                            ホース取付口 Rc1/4 - Rc1/4 Rc1/4 - - Rc1/4 - - Rc1/4 - - -
                            排気 側方 - 前方 前方 - - 側方 - - 後方 - - -
                            無負荷回転数(min[[の-1乗]]) 24000 - 24000 24000 - - 24000 - - 24000 - - -

                            高速ベビーグラインダ 側方排気型のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ディスクグラインダー(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました